铁路基础设施装置相关标准
铁路领域的标准具有多项重要作用:
统一的标准确保所有组件和系统安全、可靠地运行。标准还确保不同部件和系统之间相互兼容,从而使组件的维护和更换更加便捷。
以下概览列出了对铁路技术系统运营方尤为重要的标准、指令和法规。
信号与控制系统
信号与控制系统的防雷和电涌保护
本内容符合以下标准:
- IEC 62364-4-44,第 443 条
瞬态过电压防护 - IEC 60364-4-44
干扰电压和电磁干扰防护 - IEC 62364-5-53,第 534 条
电涌保护器(SPD) - IEC 60364-5-54
接地配置和保护导体 - EN 50124-1
铁路应用 – 绝缘配合 - EN 50174-2
布线安装
供电 – 指令组原则
本内容符合以下标准:
- DIN VDE 0100-410
防护措施;电击防护 - IEC 60364-4-44
电磁影响防护 - IEC 60364-5-51
电气设备的选择和安装 - IEC 60364-5-54
接地配置和保护等电位联结导体 - EN 50122-1
铁路应用 - 电击防护措施 - EN 50178
电力装置用电子设备 - IEC 62305
防雷标准 - DIN EN 0800
电信与信息技术 - DIN EN 0831
电气铁路信号系统,电气铁路信号系统
建筑物防雷
电能系统;电击防护
本内容符合以下标准:
- IEC 62305
防雷标准 - IEC 62364-4-44,第 443 条
瞬态过电压防护 - IEC 60364-4-44
电磁影响防护 - IEC 60364-5-51
- IEC 60364-5-52
电缆和布线系统 - DIN VDE 0100-530
开关设备和控制设备 - IEC 62364-5-53,第 534 条
电涌保护器(SPD) - IEC 60364-5-54
接地配置和保护等电位联结导体 - DIN VDE 0101
超过 1 kV 的电力装置 - DIN VDE 0110
设备的绝缘配合
接触网系统
- 997.02 回流电路、牵引系统接地和等电位联结
D997.0204 牵引系统接地规划
D997.0205 实施牵引系统接地措施 - 997.03 接触网的供电与开关
997.0301 接触网系统、接触网的供电与开关
本内容符合以下标准:
EN 50122-1 铁路应用 - 电击防护措施
限压装置与电涌保护
- EN 50526-1
避雷器 - EN 50526-2
限压装置 - EN 50526-3
避雷器和限压装置(VLD)应用指南
VDV 525 避雷器和限压装置(VLD)应用指南
本内容符合以下标准:
- EN 50122-1
铁路应用 - 电击防护措施 - EN 50122-2
铁路应用 - 杂散电流影响防护措施 - EN 50124-2
过电压及相应防护措施 - EN 60099-4
交流系统用无间隙金属氧化物避雷器 - IEC 62305
防雷标准
还有问题吗?
请给我们留言。
我们随时为您服务!