坚如钢铁:DEHN 全新连接夹

将钢梁、金属板或型材可靠接入防雷系统或等电位连接系统:DEHN 全新钢梁连接夹
将钢梁、金属板或型材接入防雷系统或等电位连接系统,往往并非易事。尤其当防腐涂层阻碍直接导电连接时,这一问题更为突出。而有效泄放雷电流或实现等电位连接,恰恰离不开这种导电连接。DEHN 全新钢梁连接夹配有特殊刀片,可穿透厚度达 0.2 mm 的涂层表面,且不损伤表面防护层,从而解决了这一难题。因此,该产品尤其适用于带有金属结构的建筑物,例如工业厂房、大厅和多层停车场。
该连接夹采用优质材料制成,适用于所有需要与钢梁、金属板和型材建立电气连接的场合。其夹持范围为 3 至 52 mm,安装灵活性高。该产品获准用于 2/22 区危险区域,雷电流承载能力高达 100 kA(10/350 μs)。它符合 DIN EN 62561-1 标准要求,即使在雷击高负荷下,也能提供持久、安全的导电连接。
该连接夹提供多种型号和材料可选,包括不锈钢(V2A)和热镀锌钢(HDG),并可配双夹或连接支架。它适用于圆导体、扁导体以及电缆,用途十分广泛。典型应用包括:使用圆线实现防雷等电位连接、免钻孔安装接闪杆,以及通过连接端子将钢梁连接至接地系统。特殊的七段式数字还使其可用作测试接头,为测试和维护提供额外便利。

Simon Thaler
企业传播总监