DEHNcharge:为电池储能系统量身定制的浪涌保护,对未来能源供应至关重要

为电池储能系统量身定制的浪涌保护 – DEHNcharge
防雷和浪涌保护解决方案提供商 DEHN 推出 DEHNcharge T1 BATT 1500 FM。这是一款组合型避雷器,适用于最高 1,500 V DC 的电池储能系统。大型电池储能系统在现代能源格局中发挥着关键作用。它们能够高效存储和供应风能、太阳能等可再生能源。为确保这些储能技术可靠且使用寿命长,有效的过电压防护必不可少。雷击或电网中的开关操作会产生浪涌,可能损坏储能系统中的敏感电子元件。因此,适当的防护措施对于避免故障和高昂的维修费用至关重要。完善的浪涌保护可保障您在储能技术方面的投资,并有助于电网稳定。
DEHNcharge T1 BATT 1500 FM 是一款直流浪涌保护器,适用于最高 1,500 V DC 的电池储能系统。该产品符合 EN 61643-11 标准,属于 1+2 型避雷器。最大持续运行电压为 1,500 V DC。每极雷电冲击电流为 5 kA。在使用最大后备熔断器的情况下,该保护器可承受高达 100 kArms(ISCCR)的短路电流。
这款预接线的 1 型 + 2 型组合避雷器专为大型直流电池储能系统设计,采用久经验证、具有故障耐受能力的 Y 型电路。外壳设计紧凑,仅占 4 个标准 DIN 模块宽度。它可无缝集成到最高 1,500 V DC 的系统中。
DEHNcharge 的最大电压保护水平为 ≤3 kV。它可用于预期短路电流高达 100 kA 的场合。因此,即使在极高的短路电流下,该浪涌保护器也能可靠工作,显著提高电池储能系统的安全性和使用寿命。
检查窗口中的绿红标记用于指示功能和故障状态,设备当前状态一目了然。