接地系统改造:使用 DEHN 接地棒套件轻松完成

Montage einer Erdungsanlage: Eine Person mit Arbeitshandschuhen befestigt eine Erdungsstange in einem ausgehobenen Erdloch zwischen Betonplatten. Die Stange wird mit einem Schraubenschlüssel und einer Verbindungsklemme justiert, um eine sichere elektrische Erdung zu gewährleisten.

符合标准、高效且易于安装:DEHN D18014 接地棒套件,用于接地系统改造

在既有建筑中改造接地系统,对业主和专业公司而言都是一项挑战。在翻新、节能改造或安装光伏系统、壁挂式充电桩和热泵时,正常工作的接地系统尤为重要。然而,许多既有建筑无法证明其接地符合标准,或仍在使用水管网络等过时的系统。此外,空间有限、地面硬化以及难以接触土壤,往往使传统改造工作复杂且成本高昂。DEHN 推出全新 D18014 接地棒套件,专为既有建筑翻新的需求而开发,提供了一种实用的解决方案。

为符合标准,电气装置必须配备功能完善的接地系统,将故障电流安全导入大地,从而确保装置的安全性和功能性。接地系统可保护人员免受雷击等危险,并防止火灾。在德国,接地系统是电气装置的标准要求,新建建筑尤其如此。但既有建筑的业主在开展翻新或现代化改造项目时,常常会考虑是否必须进行改造。
虽然老旧建筑并无全面更新整个电气装置的普遍义务,但新安装或改动的系统组件(例如与可再生能源相关的技术扩展)必须符合现行的安全和技术标准。安装接地系统的相关标准为 DIN VDE AR-N 4100 和 DIN 18014。

DEHN 的 D18014 接地棒套件包含专业安装接地棒所需的全部组件,尤其适用于新建建筑以及土壤条件受限或开挖空间极小的既有建筑。无论季节、天气条件或土壤湿度如何,该接地棒方案都能确保并保持稳定的接地电阻。该套件满足 DIN 18014 的要求以及适用的 VDE 规范,符合所有相关标准。其用途广泛,适用于局部翻新、针对性升级、建筑内部安装或接地系统的全面更新等多种应用。
该套件包含五根接地棒,每根长 1 m,用于打入地下。打入尖头可使接地棒更易于打入。接地棒通过连接夹与连接线(圆线 8-10 mm 或电缆 16-50 mm²)相连,无需电缆接线端子。由此在接地系统与电气装置的总接地母排(MEB)之间建立可靠连接。对于基础面积不超过 200 m² 的建筑,需使用两套套件才能满足标准要求。安装时对现有室外设施的影响极小,只需两个小型开挖点和穿墙套管。

查看技术详情