DEHN 加入开放直流联盟

DEHN 加入开放直流联盟。
直流技术在现代能源格局中发挥着关键作用。无论是光伏、电池储能系统还是充电站,DEHN 长期以来一直致力于直流系统的防护。因此,DEHN 加入开放直流联盟(Open Direct Current Alliance),标志着这家防雷和电涌保护专业企业在以可持续解决方案塑造电气行业未来的道路上又迈出了重要一步。DEHN 此前已成功参与 DC-INDUSTRIE 研究项目。该项目研究了直流技术在工业应用中的优势和潜力。
“加入开放直流联盟再次体现了我们推动可持续能源解决方案的承诺,”DEHN SE 首席技术官 Christian Höhler 表示。 “我们期待与其他行业领先企业一道,站在直流技术的前沿,积极塑造能源供应的未来。”
开放直流联盟是一个领先的行业联盟,致力于推广直流技术并推动其标准化。作为联盟成员,DEHN 可参与开发和实施面向未来的直流解决方案,提高能源供应的效率并改善其环境影响。直流技术具有显著的环境优势:它可减少能量损耗、提高能源效率,从而降低 CO₂ 排放,实现更可持续的资源利用。
光伏系统等可再生能源以及燃料电池等储能系统可以更高效地接入直流电网。因此,直流电是能源转型取得成功的重要组成部分。两个 DC INDUSTRIE 研究项目表明,现有系统的能耗最多可降低百分之十。另一项优势是导体用铜量减少。交流电压需要四至五芯导体,而直流电压可减少一至两芯。这意味着可节省超过 40% 的铜。
多年来,DEHN 一直致力于直流系统的防护,并提供定制化防护方案。公司设有直流试验场,可模拟电涌和直流电网,还可复现光伏系统的特定电源特性。
公司尤其积极地参与了前期项目 DC-INDUSTRIE,并获得了宝贵的见解和经验。
这些成果已应用于工业和建筑领域的直流电网试点项目。例如,DEHN 为地方公共交通系统提供直流电涌保护器,并为光伏系统提供专用电涌保护方案。
有关 DEHN 直流产品系列或可持续发展举措的更多信息(可持续发展 | DEHN),请访问我们的网站 DEHN - 防雷、电涌保护、安全设备。