要点概览
参加学习之旅需要拥有 DEHNplan 2.0 许可证。研讨会费用不包含该许可证。
所有学习内容以及与讲师和学习社区的交流均在 Promote® 平台上进行。您直接在 DEHNplan 2.0 中完成实践练习。对于每项布置的练习,您都会收到讲师的个性化反馈。
按照您自己的节奏学习:您可以灵活地将学习之旅安排在两到六周内完成。您可在最长 12 个月内访问 Promote® 平台。
成功完成学习之旅后,您将具备在实际项目中高效使用 DEHNplan 2.0 所需的专业知识。
完成培训后,您将能够
- 考虑防雷标准对您的规划决策的影响。
- 理解并解释防雷系统的结构。
- 以 2D 和 3D 形式按比例重建建筑物和对象。
- 熟练操作 DEHNplan 2.0 复杂的用户界面,并轻松使用其基本功能。
DEHNproject 基础知识:
- 项目管理
- 导入文件(IFC 文件)
- 导出项目
- 确定阵风风速
- 基于 DEHNplan 物料清单生成招标说明、安装说明等
DEHNplan 基础知识:
- 基本设置
- 绘制、导入和导出 3D 建筑模型
- 接地系统规划
- HVI 规划
- 网格法规划
- DEHNiso 规划
- 创建 2D 平面图时的尺寸标注与文档编制
您的 DEHNplan 2.0 专家进阶之旅
学习之旅适合哪些人群?
- 防雷专业人员
- 电气咨询工程师
- 合格电工
- 评估师和专家
- 建筑师和建筑规划师
- 安全工程师和运营工程师
专业要求
- 具备电气工程背景,并对防雷规划有基本了解
- 最好具备一定的 CAD 使用经验
您的培训师
Alexander Schneck

Kevin Eisenkohl

常见问题
是的,您需要拥有本人的 DEHN 账户和 DEHNplan 2.0 许可证。您可以在我们的网站上注册 DEHN 账户。有关 DEHNplan 2.0 的完整信息,请参见此处。
Learning Journey 是一套 DEHNplan 2.0 引导式数字入门课程,旨在帮助您持久、深入地掌握知识。线下研讨会目前是另一种学习方式,目标相同,在我们的场地举办,为期两天。自 2027 年起,我们将把线下研讨会作为“Advanced”进阶课程提供。
不会,您将获得预先设定的示例练习。
您将收到讲师的建设性反馈,并可再次尝试该练习。只有成功完成必做任务后,才能进入下一章节。
通常在 1–2 个工作日内。
有。Promote® 平台提供聊天功能,您可以随时联系您的讲师,还可以与学习社区互动交流。
成功通过所有模块后,您将获得一份证书。证书证明您已完成本课程,并成为“经 DEHN 认证的 DEHNplan 2.0 用户”。
我们有意控制学员人数,保持小规模,以便满足每位学员的个人需求。课程不设固定学习小组,每位学员可自行开始学习,并按自己的节奏推进。
DEHN 和 Promote® 学习平台均遵守 GDPR 运营,并使用位于欧洲的服务器,因此无法访问您在 DEHNplan 2.0 中的数据。
报名费为每人 950 欧元。此外还需要 DEHNplan 2.0 许可证,详情请参见此处。
开启您的 DEHNplan 学习之旅
请将填写完整的表格发送给我们。我们将与您联系,并核查您的技术要求。随后,我们将为您开通 Promote® 平台的访问权限,并开始入门培训。