这本简明的标准参考书汇集了防雷与浪涌保护的全部相关信息,便于您快速查阅。
书中针对各种应用提供详细、实用的保护建议。
我们的服务与工具一览。
通过以下筛选条件和下载内容,快速轻松地找到合适的产品。
为简化电气工程领域的规划工作,我们以产品宏的形式提供最常用的防雷和电涌保护设备及组件,适用于主流 CAE 系统。
防雷系统计算程序(IEC 62305-2/-3)。
浪涌保护始终安全选型
ACI 技术(Advanced Circuit Interruption,先进电路断开技术)可提高您电气装置的安全性。
该技术的独特之处:DEHNguard ACI 2 型浪涌保护器集成了开关/火花间隙组合,因此无需前置熔断器。这节省了时间、空间和材料。
另一项优势:可避免在选择和确定后备熔断器规格时可能出现的错误。
无论采用串联接线、STAK 还是 ACI / CI 电涌保护器,DEHN 产品都能让您灵活应对。在任何开关设备装置中,您都能满足 IEC 60364-5-53 规定的 0.5 m 要求。
浏览我们的产品系列。
可靠保护建筑物、电气和电子装置以及人身安全。
雷击和电涌造成的损坏可能导致生产设备停机,进而危及企业的生存。全面的防护方案可为您提供保护。
关键时刻保障安全:电弧故障防护。此处提供相关信息、实际案例和常见问题解答。
委托我们对组件、设备和系统进行雷电流测试。测试中心为此配备了最新的设备和技术。
有关处理您个人数据的信息,请参阅我们的《隐私政策》。