防雷区概念

根据 IEC 62305-4:2010 的 LPZ 概念,可以更轻松地规划、实施和监控全面的防护措施。

该方法将建筑物划分为具有不同风险等级的区域。根据这些区域确定所需的防雷和电涌保护器件及组件。

现代建筑物和构筑物日趋智能化。它们依托多种联网的技术组件,例如楼宇管理、电信、控制和安防系统等。单个建筑技术设备组件发生故障可能造成深远影响,甚至导致整栋建筑停止运行。

外部防雷系统可保护建筑物内的人员和财产免受火灾风险,但无法防止电气和电子系统因雷电放电引起的 电涌而发生故障。根据 IEC 62305-4 的防雷区(LPZ)原则,描述了如何有效防护雷电电磁脉冲(LEMP)引起的电涌。

根据该原则,必须按照 LEMP 带来的风险等级,将被保护的建筑物划分为内部防雷区。可根据电子设备/系统的数量、类型和敏感度来定义合适的 LPZ。

防雷区概念

Graphic lightning protection zone concept

外部区域

LPZ 0A:

受直接雷击和未衰减的雷电电磁场威胁的区域。受影响的系统(例如延伸至建筑物外的线路)可能承受全部雷电流。

 

LPZ 0B:

可防止直接雷击,但仍受未衰减的雷电电磁场威胁的区域。受影响的系统(例如警示灯或警报器)可能承受部分雷电流。

内部区域

LPZ 1:

通过分流以及区域边界处的保护器件来限制冲击电流的区域。空间屏蔽可衰减雷电电磁场。LPZ 1 中通常安装带探测器的环形线路。

 

LPZ 2-n:

与 LPZ 1 相比,该区域对冲击电流和雷电电磁场具有额外防护,因此受到的干扰更小。

电涌保护器的类别

根据电涌保护器所承受的要求和负荷,可将其分为雷电流避雷器、电涌避雷器和组合型避雷器。

在防雷区 0A 至 1 或 0A 至 2 的过渡处使用的雷电流避雷器和组合型避雷器,对放电能力的要求最高。这些避雷器必须能够导通 10/350 μs 波形的部分雷电流而不被损坏,以防止具有破坏性的部分雷电流进入建筑物的电气装置。

在 LPZ 0B 至 1 的过渡点,或在 LPZ 1 至 2 及更高区域过渡点的雷电流避雷器下游,使用电涌避雷器防护电涌。其作用是进一步降低上游保护级的残余能量,并限制装置内部感应或产生的电涌。

下载

还有问题吗?

请给我们留言。

有关处理您个人数据的信息,请参阅我们的《隐私政策》。

CAPTCHA
This question tests whether you are human or a computer and prevents automated spam submissions.