防雷系统
防雷系统的作用是保护建筑物免受火灾或机械损坏,并防止建筑物内的人员受伤甚至死亡。完整的防雷系统由外部防雷(防雷/接地)和内部防雷(浪涌保护)组成。
外部防雷系统的功能
- 通过接闪器系统拦截直接雷击
- 通过引下线系统将雷电流安全导入大地
- 通过接地装置将雷电流在地中散流
内部防雷系统的功能
- 通过建立等电位连接,或在 LPS 部件与其他导电部件之间保持间隔距离,防止建筑物内产生危险火花
防雷等电位连接
防雷等电位连接可降低雷电流引起的电位差。具体做法是通过导线或浪涌保护器,将装置中所有相互隔离的导电部件连接起来。

防雷系统的组成部分
根据 EN/IEC 62305 标准,防雷系统由以下部分组成:
- 接闪器系统
- 引下线
- 接地装置
- 间隔距离
- 防雷等电位连接
LPS 等级
LPS 等级 I、II、III 和 IV 是基于相应防雷等级(LPL)制定的一套施工规则。每套规则包括与等级相关的规则(如滚球半径、网格尺寸)和与等级无关的规则(如截面积、材料)。
为确保复杂的数据和信息技术系统即使在遭受直接雷击时也能持续可用,还需采取额外措施,保护电子设备和系统免受浪涌影响。
还有问题吗?
请给我们留言。
我们随时为您服务!