Part No. 952920 DG SE CI 440 FM
GTIN 4013364322622, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 178.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2/Classe II |
Tension d’utilisation permanente max AC (UC ) | 440 V (50 / 60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 12,5 kA |
Niveau de protection (UP ) | ≤ 2 kV |
Protection max. contre les surintensités | pas nécessaire |
Contacts de télésignalisation/Type de contact | Inverseur |
Part No. 952923 DG SE CI WE 440 FM
GTIN 4013364322639, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 184.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2/Classe II |
Tension d’utilisation permanente max AC (UC ) | 440 V (50/60 Hz) |
Tension assignée par varistance (Umov ) | 750 V |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 12,5 kA |
Niveau de protection (UP ) | ≤ 3 kV |
Protection max. contre les surintensités | pas nécessaire |
Contacts de télésignalisation/Type de contact | Inverseur |