BLITZDUCTOR XT - modules de protection
- Capacité d'écoulement élevée pour interfaces à deux, trois ou quatre conducteurs
- Tenue au courant de foudre jusqu'à 10 kA (10/350 µs)
- Bas niveau de protection, approprié également pour la protection des appareils terminaux
- Permet de tester le module de protection en fonctionnement
- Détection préventive de fin de vie
- Continuité de signaux élevée grâce au remplacement préventif des modules de protection
- Testé contre les vibrations et chocs pour garantir un fonctionnement fiable
- Tous les composants de protection sont intégrés dans le module de protection
- Deux embases universelles, en option avec ou sans interruption du signal
Details
BXT ML4 B 180
Parafoudre coordonné de type 1 à quatre conducteurs et à encombrement réduit avec technologie RFID-LifeCheck pour l'utilisation dans presque toutes les applications. À utiliser en combinaison avec un parafoudre Q ou avec un parafoudre combiné ayant une tension égale ou inférieure. La technologie LifeCheck détecte des surcharges électriques ou thermiques nécessitant le remplacement préventif des modules de protection. Sans contact, l’état LifeCheck est lu à l'aide du testeur DEHNrecord LC M1+, LC M3+, SCM et MCM.
1 Product
Part No. 920310 BXT ML4 B 180
GTIN 4013364109124, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 31.60 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Classe SPD | H |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 180 V |
Courant nominal à 45 °C (IL ) | 1,2 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) | 10 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 20 kA |
Impédance série par conducteur | 0,4 ohm |
Certifications | CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Information détaillée : http://www.dehn.fr/sil/ |
BXT ML4 BE 5 – BE 180
Parafoudre combiné à encombrement réduit avec technologie RFID-LifeCheck pour la protection de 4 conducteurs séparés avec référence de potentiel commun ou bien pour la protection d'interfaces asymétriques. La technologie LifeCheck détecte des surcharges électriques ou thermiques nécessitant le remplacement préventif des modules de protection. Sans contact, l’état LifeCheck est lu à l'aide du testeur DEHNrecord LC M1+, LC M3+, SCM et MCM.
7 Products
Part No. 920320 BXT ML4 BE 5
GTIN 4013364109032, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 31.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 6 V |
Courant nominal à 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) | 10 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 20 kA |
Impédance série par conducteur | 1,0 ohm |
Bande passante cond-terre (fG ) | 1,0 MHz |
Certifications | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Information détaillée : http://www.dehn.fr/sil/ |
Part No. 920322 BXT ML4 BE 12
GTIN 4013364109049, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 30.70 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 15 V |
Courant nominal à 45 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) | 10 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 20 kA |
Impédance série par conducteur | 1,8 ohm |
Bande passante cond-terre (fG ) | 2,7 MHz |
Certifications | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Information détaillée : http://www.dehn.fr/sil/ |
Part No. 920324 BXT ML4 BE 24
GTIN 4013364109056, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 45.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 33 V |
Courant nominal à 45 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) | 10 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 20 kA |
Impédance série par conducteur | 1,8 ohm |
Bande passante cond-terre (fG ) | 6,8 MHz |
Certifications | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Information détaillée : http://www.dehn.fr/sil/ |
Part No. 920336 BXT ML4 BE 36
GTIN 4013364118539, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 47.50 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Classe SPD | M |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 45 V |
Courant nominal à 45 °C (IL ) | 1,8 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) | 10 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 20 kA |
Impédance série par conducteur | 0,43 ohm |
Bande passante cond-terre (fG ) | 3,8 MHz |
Certifications | UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Information détaillée : http://www.dehn.fr/sil/ |
Part No. 920325 BXT ML4 BE 48
GTIN 4013364109063, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 31.20 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 54 V |
Courant nominal à 45 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) | 10 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 20 kA |
Impédance série par conducteur | 1,8 ohm |
Bande passante cond-terre (fG ) | 8,7 MHz |
Certifications | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Information détaillée : http://www.dehn.fr/sil/ |
Part No. 920326 BXT ML4 BE 60
GTIN 4013364109070, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 31.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 70 V |
Courant nominal à 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) | 10 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 20 kA |
Impédance série par conducteur | 1,0 ohm |
Bande passante cond-terre (fG ) | 9,0 MHz |
Certifications | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Information détaillée : http://www.dehn.fr/sil/ |
Part No. 920327 BXT ML4 BE 180
GTIN 4013364109087, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 31.30 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Classe SPD | L |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 180 V |
Courant nominal à 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) | 10 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 20 kA |
Impédance série par conducteur | 1,0 ohm |
Bande passante cond-terre (fG ) | 25,0 MHz |
Certifications | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Information détaillée : http://www.dehn.fr/sil/ |
BXT ML4 BD 5 – BD 180
Parafoudre combiné à encombrement réduit avec technologie RFID-LifeCheck pour la protection d'interfaces symétriques sans potentiel de terre à 2 paires. La technologie LifeCheck détecte des surcharges électriques ou thermiques nécessitant le remplacement préventif des modules de protection. Sans contact, l’état LifeCheck est lu à l'aide du testeur DEHNrecord LC M1+, LC M3+, SCM et MCM.
6 Products
Part No. 920340 BXT ML4 BD 5
GTIN 4013364108967, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 30.10 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 6,0 V |
Courant nominal à 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) | 10 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 20 kA |
Impédance série par conducteur | 1,0 ohm |
Bande passante cond-cond (fG ) | 1,0 MHz |
Certifications | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Information détaillée : http://www.dehn.fr/sil/ |
Part No. 920342 BXT ML4 BD 12
GTIN 4013364108974, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 30.30 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 15 V |
Courant nominal à 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) | 10 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 20 kA |
Impédance série par conducteur | 1,0 ohm |
Bande passante cond-cond (fG ) | 2,8 MHz |
Certifications | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Information détaillée : http://www.dehn.fr/sil/ |
Part No. 920344 BXT ML4 BD 24
GTIN 4013364108981, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 45.30 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 33 V |
Courant nominal à 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) | 10 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 20 kA |
Impédance série par conducteur | 1,0 ohm |
Bande passante cond-cond (fG ) | 7,8 MHz |
Certifications | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Information détaillée : http://www.dehn.fr/sil/ |
Part No. 920345 BXT ML4 BD 48
GTIN 4013364108998, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 30.50 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 54 V |
Courant nominal à 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) | 10 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 20 kA |
Impédance série par conducteur | 1,0 ohm |
Bande passante cond-cond (fG ) | 8,7 MHz |
Certifications | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Information détaillée : http://www.dehn.fr/sil/ |
Part No. 920346 BXT ML4 BD 60
GTIN 4013364109001, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 30.70 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 70 V |
Courant nominal à 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) | 10 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 20 kA |
Impédance série par conducteur | 1,0 ohm |
Bande passante cond-cond (fG ) | 11,0 MHz |
Certifications | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Information détaillée : http://www.dehn.fr/sil/ |
Part No. 920347 BXT ML4 BD 180
GTIN 4013364109018, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 30.50 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Classe SPD | L |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 180 V |
Courant nominal à 45 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) | 10 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 20 kA |
Impédance série par conducteur | 1,8 ohm |
Bande passante cond-cond (fG ) | 25,0 MHz |
Certifications | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Information détaillée : http://www.dehn.fr/sil/ |
BXT ML4 BPD 24
Parafoudre combiné à encombrement réduit avec technologie RFID-LifeCheck pour la protection de 2 paires dans des systèmes DC 24 V. Utilisation possible dans le cas d'un pôle négatif rélié à la terre. Les résistances CTP intégrées permettent de remettre à zéro le parafoudre après des perturbations et des courants de court-circuit allant jusqu'à 40 A survenus dans le circuit de l'installation.
1 Product
Part No. 920314 BXT ML4 BPD 24
GTIN 4013364261396, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.66 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Classe SPD | M |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 33 V |
Courant nominal à 70 °C (IL ) | 0,1 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) | 10 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 20 kA |
Impédance série par conducteur | typ. 10 ohm |
Bande passante cond-cond (fG ) | 4 MHz |
Certifications | SIL |
BXT ML4 BC 5 / 24
Parafoudre combiné à encombrement réduit avec technologie RFID-LifeCheck pour la protection de 4 conducteurs séparés sans potentiel du sol avec référence de potentiel commun. La technologie LifeCheck détecte des surcharges électriques ou thermiques nécessitant le remplacement préventif des modules de protection. Sans contact, l’état LifeCheck est lu à l'aide du testeur DEHNrecord LC M1+, LC M3+, SCM et MCM.
2 Products
Part No. 920350 BXT ML4 BC 5
GTIN 4013364109131, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 30.60 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Classe SPD | M |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 6,0 V |
Courant nominal à 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) | 10 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 20 kA |
Impédance série par conducteur | 1,0 ohm |
Bande passante cond-cond (fG ) | 1,0 MHz |
Certifications | CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Information détaillée : http://www.dehn.fr/sil/ |
Part No. 920354 BXT ML4 BC 24
GTIN 4013364109148, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 30.90 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Classe SPD | M |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 33 V |
Courant nominal à 45 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) | 10 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 20 kA |
Impédance série par conducteur | 1,8 ohm |
Bande passante cond-cond (fG ) | 5,7 MHz |
Certifications | CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Information détaillée : http://www.dehn.fr/sil/ |
BXT ML4 BE C 12 / 24
Parafoudre combiné à encombrement réduit avec technologie RFID-LifeCheck pour la protection de 2 paires d'une interface symétrique avec diodes de protection en entrée, boucles de courant (TTY) et entrées à optocoupleurs. La technologie LifeCheck détecte des surcharges électriques ou thermiques nécessitant le remplacement préventif des modules de protection. Sans contact, l’état LifeCheck est lu à l'aide du testeur DEHNrecord LC M1+, LC M3+, SCM et MCM.
2 Products
Part No. 920362 BXT ML4 BE C 12
GTIN 4013364120587, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 31.20 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 15 V |
Courant nominal à 80 °C (IL ) | 0,1 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) | 10 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 20 kA |
Impédance série par conducteur | 13,8 ohm |
Bande passante cond-terre (fG ) | 0,85 MHz |
Certifications | ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Information détaillée : http://www.dehn.fr/sil/ |
Part No. 920364 BXT ML4 BE C 24
GTIN 4013364109155, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 31.70 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 33 V |
Courant nominal à 80 °C (IL ) | 0,1 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) | 10 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 20 kA |
Impédance série par conducteur | 28,8 ohm |
Bande passante cond-terre (fG ) | 1,7 MHz |
Certifications | CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Information détaillée : http://www.dehn.fr/sil/ |
BXT ML4 BE HF 5
Parafoudre combiné à encombrement réduit avec technologie RFID-LifeCheck pour la protection de 4 conducteurs séparés avec référence de potentiel commun et transmission haute fréquence sans séparation galvanique. La technologie LifeCheck détecte des surcharges électriques ou thermiques nécessitant le remplacement préventif des modules de protection. Sans contact, l’état LifeCheck est lu à l'aide du testeur DEHNrecord LC M1+, LC M3+, SCM et MCM.
1 Product
Part No. 920370 BXT ML4 BE HF 5
GTIN 4013364109117, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 31.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 6,0 V |
Courant nominal à 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) | 10 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 20 kA |
Impédance série par conducteur | 1,0 ohm |
Bande passante cond-terre (fG ) | 100,0 MHz |
Certifications | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Information détaillée : http://www.dehn.fr/sil/ |
BXT ML4 BD HF 5 / 24
Parafoudre combiné à encombrement réduit avec technologie RFID-LifeCheck pour la protection de 2 paires de systèmes de bus haute fréquence ou de transmissions vidéo. La technologie LifeCheck détecte des surcharges électriques ou thermiques nécessitant le remplacement préventif des modules de protection. Sans contact, l’état LifeCheck est lu à l'aide du testeur DEHNrecord LC M1+, LC M3+, SCM et MCM.
2 Products
Part No. 920371 BXT ML4 BD HF 5
GTIN 4013364109094, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 30.80 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 6,0 V |
Courant nominal à 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) | 10 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 20 kA |
Impédance série par conducteur | 1,0 ohm |
Bande passante cond-cond (fG ) | 100,0 MHz |
Certifications | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Information détaillée : http://www.dehn.fr/sil/ |
Part No. 920375 BXT ML4 BD HF 24
GTIN 4013364109100, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 31.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 33 V |
Courant nominal à 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) | 10 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 20 kA |
Impédance série par conducteur | 1,0 ohm |
Bande passante cond-cond (fG ) | 100,0 MHz |
Certifications | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Information détaillée : http://www.dehn.fr/sil/ |
BXT ML4 MY 110 / 250
Parafoudre à encombrement réduit avec technologie RFID-LifeCheck pour la protection de 4 conducteurs d'interfaces de signaux multiconducteurs. La technologie LifeCheck détecte des surcharges électriques ou thermiques nécessitant le remplacement préventif des modules de protection. Sans contact, l’état LifeCheck est lu à l'aide du testeur DEHNrecord LC M1+, LC M3+, SCM et MCM.
2 Products
Part No. 920388 BXT ML4 MY 110
GTIN 4013364137370, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 34.70 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Classe SPD | U |
Tension d’utilisation permanente max DC cond-cond (UC ) | 170 V |
Tension d’utilisation permanente max DC cond-terre (UC ) | 85 V |
Courant nominal à 80 °C (IL ) | 3,0 A |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 10 kA |
Bande passante cond-cond (fG ) | 4,5 MHz |
Certifications | SIL |
*) Information détaillée : http://www.dehn.fr/sil/ |
Part No. 920389 BXT ML4 MY 250
GTIN 4013364118447, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 36.70 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Classe SPD | V |
Tension d’utilisation permanente max DC cond-cond (UC ) | 620 V |
Tension d’utilisation permanente max DC cond-terre (UC ) | 320 V |
Courant nominal à 80 °C (IL ) | 3,0 A |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 10 kA |
Certifications | SIL |
*) Information détaillée : http://www.dehn.fr/sil/ |
BXT ML4 BE BD 24
Module de parafoudre combiné avec RFID-LifeCheck pour la protection de 2 cœurs simples avec potentiel de référence commun ainsi que des interfaces asymétriques et 1 double cœur d'interfaces symétriques sans potentiel de masse. LifeCheck détecte les conditions de surcharge thermique ou électrique selon lesquelles le parafoudre doit être remplacé. L'affichage est sans contact avec DEHNrecord LC / MCM.
1 Product
Part No. 920334 BXT ML4 BE BD 24
GTIN 4013364152229, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 29.59 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Classe SPD | M |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 33 V |
Courant nominal à 45 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) | 10 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 20 kA |
BXT ML2 BD 180
Module de parafoudre combiné à encombrement réduit avec technologie RFID-LifeCheck pour protéger 1 conducteur double sans potentiel de terre pour interfaces symétriques. Le LifeCheck détecte les états de surcharge thermique ou électrique après lesquels le parafoudre doit être remplacé. L’affichage s’effectue sans problème au moyen de DEHNrecord LC / SCM / MCM.
1 Product
Part No. 920247 BXT ML2 BD 180
GTIN 4013364116078, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 49.60 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Classe SPD | L |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 180 V |
Courant nominal à 45 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) | 5 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 20 kA |
Impédance série par conducteur | 1,8 ohm |
Bande passante cond-cond (fG ) | 25,0 MHz |
Certifications | CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Information détaillée : http://www.dehn.fr/sil/ |
BXT ML2 BD S 5 – BD S 48
Parafoudre combiné à encombrement réduit avec RFID-LifeCheck pour la protection de 1 conducteur double à interfaces symétriques, sans potentiel de terre, avec mise à la terre directe ou indirecte du blindage au choix. Le LifeCheck détecte les états de surcharge thermique ou électrique après lesquels le parafoudre doit être remplacé. L’affichage s’effectue sans problème au moyen de DEHNrecord LC / SCM / MCM.
4 Products
Part No. 920240 BXT ML2 BD S 5
GTIN 4013364118348, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 27.50 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 6,0 V |
Courant nominal à 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) | 9 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 20 kA |
Impédance série par conducteur | 1,0 ohm |
Bande passante cond-cond (fG ) | 1,0 MHz |
Certifications | CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Information détaillée : http://www.dehn.fr/sil/ |
Part No. 920242 BXT ML2 BD S 12
GTIN 4013364118362, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 27.60 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 15 V |
Courant nominal à 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) | 9 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 20 kA |
Impédance série par conducteur | 1,0 ohm |
Bande passante cond-cond (fG ) | 2,8 MHz |
Certifications | CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Information détaillée : http://www.dehn.fr/sil/ |
Part No. 920244 BXT ML2 BD S 24
GTIN 4013364117792, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 27.80 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 33 V |
Courant nominal à 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) | 9 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 20 kA |
Impédance série par conducteur | 1,0 ohm |
Bande passante cond-cond (fG ) | 7,8 MHz |
Certifications | CSA, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Information détaillée : http://www.dehn.fr/sil/ |
Part No. 920245 BXT ML2 BD S 48
GTIN 4013364118386, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 43.20 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 54 V |
Courant nominal à 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) | 9 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 20 kA |
Impédance série par conducteur | 1,0 ohm |
Bande passante cond-cond (fG ) | 8,7 MHz |
Certifications | CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Information détaillée : http://www.dehn.fr/sil/ |
BXT ML2 BE S 5 – BE S 48
Parafoudre combiné à encombrement réduit avec technologie RFID-LifeCheck pour la protection de 2 conducteurs séparés avec référence de potentiel commun et d'interfaces asymétriques ; mise à la terre directe ou indirecte du blindage au choix. La technologie LifeCheck détecte des surcharges électriques ou thermiques nécessitant le remplacement préventif des modules de protection. Sans contact, l’état LifeCheck est lu à l'aide du testeur DEHNrecord LC M1+, LC M3+, SCM et MCM.
5 Products
Part No. 920220 BXT ML2 BE S 5
GTIN 4013364118331, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 43.40 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 6,0 V |
Courant nominal à 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) | 9 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 20 kA |
Impédance série par conducteur | 1,0 ohm |
Bande passante cond-terre (fG ) | 1,0 MHz |
Certifications | CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Information détaillée : http://www.dehn.fr/sil/ |
Part No. 920222 BXT ML2 BE S 12
GTIN 4013364118355, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 27.90 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 15 V |
Courant nominal à 45 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) | 9 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 20 kA |
Impédance série par conducteur | 1,8 ohm |
Bande passante cond-terre (fG ) | 2,7 MHz |
Certifications | CSA, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Information détaillée : http://www.dehn.fr/sil/ |
Part No. 920224 BXT ML2 BE S 24
GTIN 4013364117785, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 44.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 33 V |
Courant nominal à 45 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) | 9 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 20 kA |
Impédance série par conducteur | 1,8 ohm |
Bande passante cond-terre (fG ) | 6,8 MHz |
Certifications | CSA, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Information détaillée : http://www.dehn.fr/sil/ |
Part No. 920226 BXT ML2 BE S 36
GTIN 4013364142121, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 30.10 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Classe SPD | M |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 45 V |
Courant nominal à 45 °C (IL ) | 1,8 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) | 9 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 20 kA |
Impédance série par conducteur | 0,43 ohm |
Bande passante cond-terre (fG ) | 3,8 MHz |
Certifications | UL 497B, SIL |
*) Information détaillée : http://www.dehn.fr/sil/ |
Part No. 920225 BXT ML2 BE S 48
GTIN 4013364118379, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 27.60 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 54 V |
Courant nominal à 45 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) | 9 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 20 kA |
Impédance série par conducteur | 1,8 ohm |
Bande passante cond-terre (fG ) | 8,7 MHz |
Certifications | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Information détaillée : http://www.dehn.fr/sil/ |
BXT ML2 BE HFS 5
Parafoudre combiné à encombrement réduit avec technologie RFID-LifeCheck pour la protection de 1 paire de transmissions haute fréquence sans séparation galvanique ; mise à la terre directe ou indirecte du blindage au choix. La technologie LifeCheck détecte des surcharges électriques ou thermiques nécessitant le remplacement préventif des modules de protection. Sans contact, l’état LifeCheck est lu à l'aide du testeur DEHNrecord LC M1+, LC M3+, SCM et MCM.
1 Product
Part No. 920270 BXT ML2 BE HFS 5
GTIN 4013364117549, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 28.60 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 6,0 V |
Courant nominal à 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) | 9 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 20 kA |
Impédance série par conducteur | 1,0 ohm |
Bande passante cond-terre (fG ) | 100,0 MHz |
Certifications | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Information détaillée : http://www.dehn.fr/sil/ |
BXT ML2 BD HFS 5
Parafoudre combiné à encombrement réduit avec technologie RFID-LifeCheck pour la protection de 1 paire de systèmes de bus haute fréquence ou de transmissions vidéo ; mise à la terre directe ou indirecte du blindage au choix. La technologie LifeCheck détecte des surcharges électriques ou thermiques nécessitant le remplacement préventif des modules de protection. Sans contact, l’état LifeCheck est lu à l'aide du testeur DEHNrecord LC M1+, LC M3+, SCM et MCM.
1 Product
Part No. 920271 BXT ML2 BD HFS 5
GTIN 4013364117556, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 28.60 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 6,0 V |
Courant nominal à 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) | 9 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 20 kA |
Impédance série par conducteur | 1,0 ohm |
Bande passante cond-cond (fG ) | 100,0 MHz |
Certifications | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Information détaillée : http://www.dehn.fr/sil/ |
BXT ML2 B 180
Parafoudre à deux pôles et à encombrement réduit avec technologie RFID-LifeCheck et mise à la terre du blindage pour l'utilisation dans presque toutes les applications. À utiliser en combinaison avec un parafoudre Q ou avec un parafoudre combiné ayant une tension égale ou inférieure. La technologie LifeCheck détecte des surcharges électriques ou thermiques nécessitant le remplacement préventif des modules de protection. Sans contact, l’état LifeCheck est lu à l'aide du testeur DEHNrecord LC M1+, LC M3+, SCM et MCM.
1 Product
Part No. 920211 BXT ML2 B 180
GTIN 4013364120570, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 30.40 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Classe SPD | H |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 180 V |
Courant nominal à 45 °C (IL ) | 1,2 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) | 10 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 20 kA |
Impédance série par conducteur | 0,4 ohm |
Certifications | CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Information détaillée : http://www.dehn.fr/sil/ |
BXT ML2 BD DL S 15
Parafoudre combiné à encombrement réduit avec RFID-LifeCheck pour la protection de 1 paire d'interfaces symétriques, prévu pour le bus Dupline ; mise à la terre directe ou indirecte du blindage au choix. La technologie LifeCheck détecte des surcharges électriques ou thermiques nécessitant le remplacement préventif des modules de protection. Sans contact, l’état LifeCheck est lu à l'aide du testeur DEHNrecord LC M1+, LC M3+, SCM et MCM.
1 Product
Part No. 920243 BXT ML2 BD DL S 15
GTIN 4013364126732, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 28.30 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Classe SPD | M |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 17 V |
Courant nominal à 70 °C (IL ) | 0,4 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) | 9 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 20 kA |
Impédance série par conducteur | 2,2 ohm |
Bande passante cond-cond (fG ) | 2,7 MHz |
Certifications | ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Information détaillée : http://www.dehn.fr/sil/ |
BXT ML2 MY 250
Parafoudre à encombrement réduit avec technologie RFID-LifeCheck pour la protection de 2 conducteurs d'interfaces de signaux multiconducteurs jusqu'à 250 V AC. La technologie LifeCheck détecte des surcharges électriques ou thermiques nécessitant le remplacement préventif des modules de protection. Sans contact, l’état LifeCheck est lu à l'aide du testeur DEHNrecord LC M1+, LC M3+, SCM et MCM.
1 Product
Part No. 920289 BXT ML2 MY 250
GTIN 4013364135840, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 29.20 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Classe SPD | V |
Tension d’utilisation permanente max DC cond-cond (UC ) | 620 V |
Tension d’utilisation permanente max DC cond-terre (UC ) | 320 V |
Courant nominal à 80 °C (IL ) | 3,0 A |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 5 kA |
Bande passante cond-cond (fG ) | 20,0 MHz |
Certifications | SIL |
*) Information détaillée : http://www.dehn.fr/sil/ |
BXT ML2 MY E 110
Parafoudre à encombrement réduit avec technologie RFID-LifeCheck pour la protection de 2 conducteurs d'interfaces de signaux multiconducteurs. La technologie LifeCheck détecte des surcharges électriques ou thermiques nécessitant le remplacement préventif des modules de protection. Sans contact, l’état LifeCheck est lu à l'aide du testeur DEHNrecord LC M1+, LC M3+, SCM et MCM.
1 Product
Part No. 920288 BXT ML2 MY E 110
GTIN 4013364137363, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 31.60 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Classe SPD | U |
Tension d’utilisation permanente max DC cond-cond (UC ) | 170 V |
Tension d’utilisation permanente max DC cond-terre (UC ) | 85 V |
Courant nominal à 80 °C (IL ) | 3,0 A |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 5 kA |
Impédance série par conducteur | 0 ohm |
Bande passante cond-cond (fG ) | 4,5 MHz |
Certifications | SIL |
*) Information détaillée : http://www.dehn.fr/sil/ |
BXT M2 BD HC5A 24
Module de parafoudre combiné à encombrement réduit pour protéger 1 conducteur double d’une interface symétrique sans potentiel de terre. Le module est adapté aux interfaces avec courants DC jusqu’à 5 A, par ex. pour contrôler des actionneurs motorisés avec courants de démarrage et de fonctionnement élevés.
1 Product
Part No. 920296 BXT M2 BD HC5A 24
GTIN 4013364340015, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 28.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Classe SPD | M |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 36 V |
Courant nominal (IL ) | 5 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) | 5 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 20 kA |
Impédance série par conducteur | 0 ohm |
Bande passante cond-cond (fG ) | 1,56 MHz |
Certifications | SIL |
*) Pour plus de détails, voir: www.dehn.de |