Part No. 907995 MB2 10 LSA
GTIN 4013364033528, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 228.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Dimensions | 223 x 105 x 42 mm |
Part No. 907994 AW2 LSA
GTIN 4013364033511, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 105.20 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Couleur | Blanc ○ |
Barrette de raccordement
Technique de raccordement LSA série 2 pour le raccordement de 10 paires de conducteurs côté câble et côté brassage permettant de réaliser une liaison non sectionnable.Utilisation uniquement avec les protections DPL 10 G3. Uniquement pour montage de protections parallèles.
1 Product
Part No. 907997 AL2 10DA LSA
GTIN 4013364033542, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 51.40 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Diamètre du conducteur rigide | 0,40-0,80 mm |
Diamètre du conducteur avec isolation | 0,70-1,50 mm |
Barrette de sectionnement
Technique de raccordement LSA série 2 pour le raccordement de 10 paires de conducteurs côté câble et côté brassage. Doit être utilisé avec les modules DRL, cela permet de réaliser une protection série entre les contacts de sectionnement. Utilisation également possible avec les protections DPL 10 G3.
1 Product
Part No. 907996 TL2 10DA LSA
GTIN 4013364033535, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 60.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Certifications | correspond à DTAG TS 0272/96 |
Diamètre du conducteur rigide | 0,40-0,80 mm |
Diamètre du conducteur avec isolation | 0,70-1,50 mm |
Part No. 907993 EL2 38EA LSA
GTIN 4013364048584, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 59.80 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Mise à la terre par | conducteur de terre et cosse à câble annulaire M4 |
Diamètre du conducteur rigide | 0,40 - 0,80 mm |
Diamètre du conducteur avec isolation | 0,70-1,50 mm |
Couleur | Rouge ● |
Adaptateur pour barrette de sectionnement LSA avec borne à ressort
Platine de montage pour barrettes de sectionnement pouvant être fixée sur rail DIN, équipée de barrettes LSA de la série 2/10 ainsi que de bornes à ressort pour le raccordement de conducteurs de différents diamètres. Peut recevoir un chargeur DPL et des parafoudres DEHNrapid LSA.
1 Product
Part No. 907991 TL2 10DA CC
GTIN 4013364112988, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 213.20 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Charge utile des élements de liaison D1 courant de foudre (10/350) total (Iimp ) | 5 kA |
Montage sur | Rail DIN 35 mm selon EN 60715 |
Raccordement d'entrée/de sortie | Ressort ou LSA/Ressort ou LSA |
Mise à la terre par | Rail DIN oméga/Connecteur plat 6,3 mm |
Diamètre du conducteur rigide | 0,40-0,80 mm |
Diamètre du conducteur avec isolation | 0,70-1,60 mm |