Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNbox

Parafoudre combiné
  • Capacité d'écoulement jusqu'à 10 kA (10/350 µs)
  • Bas niveau de protection permettant la protection des équipements terminaux
  • Utilisation selon le concept des zones de protection contre la foudre aux interfaces 0A – 2 et plus haut
Montage simple
  • Adapté à un montage mural
  • Installation simple et rapide grâce à des borniers à ressort
  • Permet une rénovation simple de la protection contre les surtensions
Installation et fonctionnement sûrs (DBX TC B 180)
  • Indication d'état pour une maintenance facile
  • Possibilité de connexion RJ45 pour plug & play
  • Utilisation universelle jusqu'à 1 Gbit

Details

Prise RJ45 en sortie pour une
connexion directe au routeur
(DBX TC B 180).
lorem ipsum
Plusieurs appareils peuvent être connectés en série à l'aide de la technologie enfichable du boîtier (DBX TC B 180).
lorem ipsum
Bornes pour une connexion rapide sans outils (DBX TC B 180)
lorem ipsum
Affichage d'état optique
(DBX TC B 180).
lorem ipsum

Further information

Similar topics


DBX TC B 180

Parafoudre compact et peu encombrant dans un boîtier en plastique avec technologie de connexion push-in et indication d'état pour protéger une paire à interfaces symétriques, en particulier les interfaces de télécommunication jusqu'à VVDSL et G.fast (jusqu'à 1 Gbit/s). Mise à la terre directe / indirecte du blindage possible. Connexion d'une paire ou d'un câble patch avec prise RJ45 en sortie.

Les tests effectués par Deutsche Telekom Technik GmbH confirment la compatibilité avec Vectoring-VDSL (VVDSL), Super-Vectoring-VDSL (SVVDSL) et G.Fast.

1 Product

Part No. 922220 DBX TC B 180

GTIN 4013364433953, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 93.63 g, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information

Parafoudre compact DEHNbox DBX TC B 180
Le parafoudre peut être connecté en série
Classe SPD: type 1 / P2
Pour protéger une paire des
interfaces de télécommunication
Pour une connexion rapide sans outils
Indication d'état intégrées
Courant nominal à 40°C: 1 A
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total: 7,5 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total: 15 kA

produit : DEHN
Type: DBX TC B 180
Référence: 922220
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Classe SPD L
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) 180 V
Courant nominal à 40°C (IL ) 1 A
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) 7,5 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) 15 kA
Impédance série par conducteur 0 ohm
Bande passante cond-cond (100 ohm) (fG ) 425 MHz

Product 922220 was added to Notepad.

Product 922220 was added to the cart.


DBX U4 KT BD S 0-180

Parafoudre compact combiné dans un boîtier plastique en saillie avec la technologie actiVsense pour la protection de 2 paires avec une tension du signal identique ou différente, interfaces symétriques avec séparation galvanique, mise à la terre du blindage directe ou indirecte.

1 Product

Part No. 922400 DBX U4 KT BD S 0-180

GTIN 4013364137349, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 251.70 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Modulation d'amplitude de la tension du signal: ≤ +/- 5 V
Courant nominal IL (correspond au courant de court-circuit max.): 100 mA
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total: 10 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total: 20 kA

produit : DEHN
Type: DBX U4 KT BD S 0-180
Référence: 922400
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Classe SPD M
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) 180 V
Modulation d'amplitude de la tension du signal (USignal ) ≤ +/- 5 V
Bande passante cond-cond (USignal, symétrique 100 ohm) (fG ) 50 MHz
Courant nominal IL (correspond au courant de court-circuit max.) 100 mA
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) 10 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Impédance série par conducteur ≤ 9 ohm ; typique 7,9 ohm
Dimensions (l x l x h) 93 x 93 x 55 mm

Product 922400 was added to Notepad.

Product 922400 was added to the cart.