Your dashboard services.
Register to access all tools.

Barres de terre à une ligne

Barres de terre à visser sur des constructions en acier ; écartement des alésages 35 mm.

Raccordements :
– Conducteur plat avec perçage : avec vis à tête cylindrique M10 (avec protection antitorsion), écrous et rondelle Grower
– Conducteur rond : avec borne de jonction KS, par ex. réf. 301 000/301 019 ou avec dispositif de serrage, par ex. réf. 390 150

1x 4 raccordements

1 Product

Part No. 472309 ES 4AP 11X11 V2A

GTIN 4013364157170, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 235.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau: INOX
Section: 105 mm2
Alésages de raccordement : 11 x 11 mm
Dimensions: 232 x 30 x 3,5 mm
Fixation: [2x] 12 x 15 mm
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: ES 4AP 11X11 V2A
Référence: 472309
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau INOX
Section 105 mm2
Alésages de raccordement 11 x 11 mm
Dimensions (l x l x p1) 232 x 30 x 3,5 mm
Fixation [2x] 12 x 15 mm
Normes NF EN 62561-1
*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test.

Product 472309 was added to Notepad.

Product 472309 was added to the cart.


1x 6 raccordements

1 Product

Part No. 472319 ES 6AP 11X11 V2A

GTIN 4013364157187, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 278.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau: INOX
Section: 105 mm2
Alésages de raccordement : 11 x 11 mm
Dimensions: 292 x 30 x 3,5 mm
Fixation: [2x] 12 x 15 mm
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: ES 6AP 11X11 V2A
Référence: 472319
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau INOX
Section 105 mm2
Alésages de raccordement 11 x 11 mm
Dimensions (l x l x p1) 292 x 30 x 3,5 mm
Fixation [2x] 12 x 15 mm
Normes NF EN 62561-1
*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test.

Product 472319 was added to Notepad.

Product 472319 was added to the cart.


1x 8 raccordements

1 Product

Part No. 472329 ES 8AP 11X11 V2A

GTIN 4013364157194, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 319.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau: INOX
Section: 105 mm2
Alésages de raccordement : 11 x 11 mm
Dimensions: 352 x 30 x 3,5 mm
Fixation: [2x] 12 x 15 mm
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: ES 8AP 11X11 V2A
Référence: 472329
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau INOX
Section 105 mm2
Alésages de raccordement 11 x 11 mm
Dimensions (l x l x p1) 352 x 30 x 3,5 mm
Fixation [2x] 12 x 15 mm
Normes NF EN 62561-1
*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test.

Product 472329 was added to Notepad.

Product 472329 was added to the cart.


1x 10 raccordements

1 Product

Part No. 472339 ES 10AP 11X11 V2A

GTIN 4013364157200, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 363.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau: INOX
Section: 105 mm2
Alésages de raccordement : 11 x 11 mm
Dimensions: 412 x 30 x 3,5 mm
Fixation: [2x] 12 x 15 mm
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: ES 10AP 11X11 V2A
Référence: 472339
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau INOX
Section 105 mm2
Alésages de raccordement 11 x 11 mm
Dimensions (l x l x p1) 412 x 30 x 3,5 mm
Fixation [2x] 12 x 15 mm
Normes NF EN 62561-1
*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test.

Product 472339 was added to Notepad.

Product 472339 was added to the cart.


1x 12 raccordements

1 Product

Part No. 472349 ES 12AP 11X11 V2A

GTIN 4013364157217, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 403.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau: INOX
Section: 105 mm2
Alésages de raccordement : 11 x 11 mm
Dimensions: 472 x 30 x 3,5 mm
Fixation: [2x] 12 x 15 mm
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: ES 12AP 11X11 V2A
Référence: 472349
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau INOX
Section 105 mm2
Alésages de raccordement 11 x 11 mm
Dimensions (l x l x p1) 472 x 30 x 3,5 mm
Fixation [2x] 12 x 15 mm
Normes NF EN 62561-1
*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test.

Product 472349 was added to Notepad.

Product 472349 was added to the cart.


back to top