Your dashboard services.
Register to access all tools.

Adaptateur fileté

Pour le raccordement au point de prise de terre avec filetage M10, contre-écrou et rondelle Grower.
Pour les systèmes d’isolation périmétrique ou d'isolation thermique (périphérique).

1 Product

Part No. 478699 GAD EFP M10 10 L130 V4A

GTIN 4013364158054, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 130.00 g, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau: INOX (V4A)
Filetage intérieur: M10 x 25 mm
Filetage extérieur: M10 x 80 mm
Longueur totale: 130 mm
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: GAD EFP M10 10 L130 V4A
Référence: 478699
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau INOX (V4A)
Matériau n° 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Filetage intérieur M10 x 25 mm
Filetage extérieur M10 x 80 mm
Longueur totale 130 mm
Normes NF EN 62561-1

Product 478699 was added to Notepad.

Product 478699 was added to the cart.


back to top