Part No. 961200 DVCI 1 255
GTIN 4013364145108, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 477.30 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon EN 61643-11 / ... CEI 61643-11 | Type 1 + Type 2 / Classe I + Classe II |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 255 V (50/60 Hz) |
Courant de choc de décharge (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Protection max. contre les surintensités | Fusible amont intégré |
Certifications | KEMA |
Caractéristiques techniques supplémentaires: | Utilisation dans des tableaux de distribution présentant des courants de court-circuit présumés > 50 kAeff (testé et controlé par VDE) |
– Courant de court-circuit présumé max. | 100 kAeff (220 kApeak) |
Part No. 961205 DVCI 1 255 FM
GTIN 4013364145115, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 480.80 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon EN 61643-11 / ... CEI 61643-11 | Type 1 + Type 2 / Classe I + Classe II |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 255 V (50/60 Hz) |
Courant de choc de décharge (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Protection max. contre les surintensités | Fusible amont intégré |
Certifications | KEMA |
Contacts de télésignalisation/Type de contact | Inverseur |
Caractéristiques techniques supplémentaires: | Utilisation dans des tableaux de distribution présentant des courants de court-circuit présumés > 50 kAeff (testé et controlé par VDE) |
– Courant de court-circuit présumé max. | 100 kAeff (220 kApeak) |