Your dashboard services.
Register to access all tools.

Bornes de raccordement pour prises de terre en fondation

Bornes pour le raccordement de conducteurs ronds et plats aux fondations en béton.
Pour raccordement en T, perpendiculaire et parallèle, sans devoir enfiler les conducteurs.

Disposition :
(II) = parallèle
(+) = perpendiculaire

2 Products

Part No. 308120 VK EH R10 F30 ST

GTIN 4013364099258, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 138.10 g, PU: 25.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau: St/tZn
Plage de serrage rd/pl: (II) 10 / 30 mm
Plage de serrage pl/pl: (+/II) 30 / 30 mm
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: VK EH R10 F30 ST
Référence: 308120
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau St/tZn
Plage de serrage rd/pl (II) 10 / 30 mm
Plage de serrage pl/pl (+/II) 30 / 30 mm
Normes NF EN 62561-1
*) Pour l’affectation exacte, voir le certificat de contrôle.

Product 308120 was added to Notepad.

Product 308120 was added to the cart.

Part No. 308129 VK EH R10 F30 V2A

GTIN 4013364099265, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 134.80 g, PU: 25.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau: INOX
Plage de serrage rd/pl: (II) 10 / 30 mm
Plage de serrage pl/pl: (+/II) 30 / 30 mm
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: VK EH R10 F30 V2A
Référence: 308129
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau INOX
Plage de serrage rd/pl (II) 10 / 30 mm
Plage de serrage pl/pl (+/II) 30 / 30 mm
Normes NF EN 62561-1
*) Pour l’affectation exacte, voir le certificat de contrôle.

Product 308129 was added to Notepad.

Product 308129 was added to the cart.


back to top