Your dashboard services.
Register to access all tools.

Barres d'équilibrage de potentiel R15 avec bornes de jonction/kit d'assemblage

Barre d'équilibrage de potentiel pour l'équilibrage principal de potentiel pour la protection contre la foudre selon NF EN 62305-3.Version :
  • testée selon DIN VDE 0609
  • 15 modules
  • supports de fixation et couvercle en matière plastique, gris (non halogéné)
  • couvercle plombable/étiquetable
  • bornes à cage en St/gal Zn

Version A

Raccordements pour :
7 conducteurs 2,5-25 mm2 (rigide/multi-brins).
2 conducteurs 16-95 mm2 (rigide/multi-brins) ou rond Ø8-10 mm.
1 conducteur plat jusqu'à 30 x 4 mm.

1 Product

Part No. 563010 PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL30

GTIN 4013364027800, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 469.10 g, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information


Raccordement (rigide / multi-brins): 7x 2,5-25 mm2
Raccordement rond (rigide / multi-brins / câble): 2x 8-10 mm ou 16-95 mm2
Raccordement plat: 1x -30 x 4 mm
Barre d'assemblage: Ms/gal Sn
Section: 100 mm2
Fixation: [4x] 6 x 12 mm
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL30
Référence: 563010
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Barre d'assemblage Ms/gal Sn
Section 100 mm2
Fixation [4x] 6 x 12 mm
Normes NF EN 62561-1
*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test.

Product 563010 was added to Notepad.

Product 563010 was added to the cart.


Version B

Raccordements pour :
5 conducteurs 2,5-25 mm2 (rigide/multi-brins).
3 conducteurs 16-95 mm2 (rigide/multi-brins) ou rond Ø8-10 mm.
1 conducteur plat jusqu'à 30 x 4 mm.

1 Product

Part No. 563020 PAS AH RK 5X25 3X8.10 1XFL30

GTIN 4013364027817, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 481.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Raccordement (rigide / multi-brins): 5x 2,5-25 mm2
Raccordement rond (rigide / multi-brins / câble): 3x 8-10 mm ou 16-95 mm2
Raccordement plat: 1x -30 x 4 mm
Barre d'assemblage: Ms/gal Sn
Section: 100 mm2
Fixation: [4x] 6 x 12 mm
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: PAS AH RK 5X25 3X8.10 1XFL30
Référence: 563020
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Barre d'assemblage Ms/gal Sn
Section 100 mm2
Fixation [4x] 6 x 12 mm
Normes NF EN 62561-1
*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test.

Product 563020 was added to Notepad.

Product 563020 was added to the cart.


Version C

Raccordements pour :
13 conducteurs 2,5-25 mm2 (rigide/multi-brins).
1 conducteur 16-95 mm2 (rigide/multi-brins) ou rond Ø8-10 mm.

1 Product

Part No. 563030 PAS AH RK 13X25 1X8.10

GTIN 4013364027824, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 444.20 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Raccordement (rigide / multi-brins): 13x 2,5-25 mm2
Raccordement rond (rigide / multi-brins / câble): 1x 8-10 mm ou 16-95 mm2
Barre d'assemblage: Ms/gal Sn
Section: 100 mm2
Fixation: [4x] 6 x 12 mm
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: PAS AH RK 13X25 1X8.10
Référence: 563030
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Barre d'assemblage Ms/gal Sn
Section 100 mm2
Fixation [4x] 6 x 12 mm
Normes NF EN 62561-1
*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test.

Product 563030 was added to Notepad.

Product 563030 was added to the cart.


Version D

Raccordements pour :
7 conducteurs 2,5-25 mm2 (rigide/multi-brins).
1 conducteur 16-95 mm2 (rigide/multi-brins) ou rond Ø8-10 mm.
1 conducteur plat jusqu'à 40 x 5.

1 Product

Part No. 563040 PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL40

GTIN 4013364082861, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 460.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Raccordement (rigide / multi-brins): 7x 2,5-25 mm2
Raccordement rond (rigide / multi-brins / câble): 2x 8-10 mm ou 16-95 mm2
Raccordement plat: 1x -40 x 5 mm
Barre d'assemblage: Ms/gal Sn
Section: 100 mm2
Fixation: [4x] 6 x 12 mm
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL40
Référence: 563040
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Barre d'assemblage Ms/gal Sn
Section 100 mm2
Fixation [4x] 6 x 12 mm
Normes NF EN 62561-1
*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test.

Product 563040 was added to Notepad.

Product 563040 was added to the cart.


back to top