Your dashboard services.
Register to access all tools.

Support conducteur

Support conducteur pour la mise en œuvre de conducteurs ronds et plats pour l'équilibrage de potentiel, par ex. dans des postes de transformations ou des salles informatiques.
Le support conducteur est isolé.

1 Product

Part No. 277130 LH 6.13 FL30 B10 K GR

GTIN 4013364022669, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 30.00 g, PU: 50.00 pièce(s)


Images

Additional information


Support conducteur rd/pl: 6-13 / 30 x 4 mm
Fixation: Ø10 et 6 x 19 mm
Matériau: matière plastique
Couleur: gris ●

produit : DEHN
Type: LH 6.13 FL30 B10 K GR
Référence: 277130
ou équivalent

 

Technical data

Support conducteur rd/pl 6-13 / 30 x 4 mm
Fixation Ø10 et 6 x 19 mm
Matériau matière plastique
Couleur gris

Product 277130 was added to Notepad.

Product 277130 was added to the cart.


back to top