Your dashboard services.
Register to access all tools.

Collier de serrage GSG pour zone Ex 2/22

Collier de serrage pour assurer le contact électrique de tubes dans la zone à risque d’explosion 2/22. Le collier de serrage est protégé contre un desserage intempestif selon NF EN 62305-3, annexe 2.

Bande de serrage complet

1 Product

Part No. 540104 BRS 27.89 AK1X10 2X6.8 GSG V2A

GTIN 4013364239685, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 129.00 g, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau: INOX
Ø Plage de serrage - tube: 27-89 mm (3/4-3'')
Dimensions - bande: 330 x 25 x 0,3 mm
Raccordement - rd: 1 x 10 mm / 1-2 x 6-8 mm
Raccordement (rigide/multi-brins): 4-50 mm2
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: BRS 27.89 AK1X10 2X6.8 GSG V2A
Référence: 540104
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau INOX
Ø Plage de serrage - tube 27-89 mm (3/4-3'')
Dimensions - bande (l1 x l x p) 330 x 25 x 0,3 mm
Raccordement (rigide/multi-brins) 4-50 mm2
Normes NF EN 62561-1
Couple de serrage ≥ 15 N⋅m
*) Pour l’affectation exacte, voir le certificat de contrôle.

Product 540104 was added to Notepad.

Product 540104 was added to the cart.


Tête de serrage séparée

Pour combiner avec une sangle de serrage (réf. 540 901), connexion section 4-50 mm2 (plein / multi-brins).

1 Product

Part No. 540199 SPK 27.89 BRS AK1X10 2X6.8 GSG V2A

GTIN 4013364304741, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 110.60 g, PU: 25.00 pièce(s)


Images

Additional information

Collier de serrage pour zone Ex 2/22, tête de serrage séparée INOX
Collier de serrage pour assurer le contact électrique
dans les zones à risque d'explosion 2/22.
Collier de serrage est protégé contre un
dessersage intempestif selon NF EN 62305-3, annex 2
Tête de serrage séparée, pour combiner avec
sangle de serrage (réf. 540 901)
Matériau: INOX
Raccordement - rd: 1 x 10 mm / 1-2 x 6-8 mm
Raccordement (rigide/multi-brins): 4-50 mm2
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: SPK 27.89 BRS AK1X10 2X6.8 GSG V2A
Référence: 540199
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau INOX
Raccordement (rigide/multi-brins) 4-50 mm2
Normes NF EN 62561-1
*) Pour l’affectation exacte, voir le certificat de contrôle.

Product 540199 was added to Notepad.

Product 540199 was added to the cart.


Bande de serrage continue

À couper à la longueur souhaitée avec une cisaille à tôles.

1 Product

Part No. 540901 SPB 25X0.3 L100M V2A

GTIN 4013364076525, Customs tariff No. (EU): 73269098, Gross weight: 6.30 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau: INOX
Dimensions - bande: 25 x 0,3 mm

produit : DEHN
Type: SPB 25X0.3 L100M V2A
Référence: 540901
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau INOX
Dimensions - bande (largeur x profondeur) 25 x 0,3 mm

Product 540901 was added to Notepad.

Product 540901 was added to the cart.


back to top