Your dashboard services.
Register to access all tools.

Barres d'équilibrage de potentiel pour zones Ex 2/22

Barres d'équilibrage de potentiel pour l'équilibrage principal de potentiel pour la protection contre la foudre selon NF EN 62305-3.
Grâce à une rondelle Grower, les vis sont protégées contre un desserage intempestif (NF EN 62305-3, annexe 2).

6 raccordements

2 Products

Part No. 472207 PAS I 6AP M10 CU

GTIN 4013364090927, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 964.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Nombre - raccordements: 6
Matériau: Cu
Dimensions: 295 x 40 x 5 mm
Section: 200 mm2
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC): 39 kA
Vis: M10 x 25 mm
Matériau - vis / écrou: INOX
Version: avec rondelle Grower
Matériau - isolant: UP
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: PAS I 6AP M10 CU
Référence: 472207
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau Cu
Dimensions (l x b x t1) 295 x 40 x 5 mm
Section 200 mm2
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 39 kA
Vis di M10 x 25 mm
Matériau - vis / écrou INOX
Version avec rondelle Grower
Matériau - isolant UP
Normes NF EN 62561-1

Product 472207 was added to Notepad.

Product 472207 was added to the cart.

Part No. 472209 PAS I 6AP M10 V2A

GTIN 4013364090934, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.01 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Nombre - raccordements: 6
Matériau: INOX
Matériau n°: 1.4301 / 1.4303
Dimensions: 295 x 40 x 6 mm
Section: 240 mm2
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC): 8,9 kA
Vis: M10 x 25 mm
Matériau - vis / écrou: INOX
Version: avec rondelle Grower
Matériau - isolant: UP
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: PAS I 6AP M10 V2A
Référence: 472209
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau INOX
Dimensions (l x b x t1) 295 x 40 x 6 mm
Section 240 mm2
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8,9 kA
Vis di M10 x 25 mm
Matériau - vis / écrou INOX
Version avec rondelle Grower
Matériau - isolant UP
Normes NF EN 62561-1

Product 472209 was added to Notepad.

Product 472209 was added to the cart.


8 raccordements

2 Products

Part No. 472227 PAS I 8AP M10 CU

GTIN 4013364096424, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.14 kg, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information


Nombre - raccordements: 8
Matériau: Cu
Dimensions: 365 x 40 x 5 mm
Section: 200 mm2
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC): 39 kA
Vis: M10 x 25 mm
Matériau - vis / écrou: INOX
Version: avec rondelle Grower
Matériau - isolant: UP
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: PAS I 8AP M10 CU
Référence: 472227
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau Cu
Dimensions (l x b x t1) 365 x 40 x 5 mm
Section 200 mm2
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 39 kA
Vis di M10 x 25 mm
Matériau - vis / écrou INOX
Version avec rondelle Grower
Matériau - isolant UP
Normes NF EN 62561-1

Product 472227 was added to Notepad.

Product 472227 was added to the cart.

Part No. 472229 PAS I 8AP M10 V2A

GTIN 4013364096431, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.18 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Nombre - raccordements: 8
Matériau: INOX
Matériau n°: 1.4301 / 1.4303
Dimensions: 365 x 40 x 6 mm
Section: 240 mm2
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC): 8,9 kA
Vis: M10 x 25 mm
Matériau - vis / écrou: INOX
Version: avec rondelle Grower
Matériau - isolant: UP
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: PAS I 8AP M10 V2A
Référence: 472229
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau INOX
Dimensions (l x b x t1) 365 x 40 x 6 mm
Section 240 mm2
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8,9 kA
Vis di M10 x 25 mm
Matériau - vis / écrou INOX
Version avec rondelle Grower
Matériau - isolant UP
Normes NF EN 62561-1

Product 472229 was added to Notepad.

Product 472229 was added to the cart.


10 raccordements

2 Products

Part No. 472217 PAS I 10AP M10 CU

GTIN 4013364090941, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.35 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Nombre - raccordements: 10
Matériau: Cu
Dimensions: 435 x 40 x 5 mm
Section: 200 mm2
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC): 39 kA
Vis: M10 x 25 mm
Matériau - vis / écrou: INOX
Version: avec rondelle Grower
Matériau - isolant: UP
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: PAS I 10AP M10 CU
Référence: 472217
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau Cu
Dimensions (l x b x t1) 435 x 40 x 5 mm
Section 200 mm2
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 39 kA
Vis di M10 x 25 mm
Matériau - vis / écrou INOX
Version avec rondelle Grower
Matériau - isolant UP
Normes NF EN 62561-1

Product 472217 was added to Notepad.

Product 472217 was added to the cart.

Part No. 472219 PAS I 10AP M10 V2A

GTIN 4013364090958, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.41 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Nombre - raccordements: 10
Matériau: INOX
Matériau n°: 1.4301 / 1.4303
Dimensions: 435 x 40 x 6 mm
Section: 240 mm2
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC): 8,9 kA
Vis: M10 x 25 mm
Matériau - vis / écrou: INOX
Version: avec rondelle Grower
Matériau - isolant: UP
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: PAS I 10AP M10 V2A
Référence: 472219
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau INOX
Dimensions (l x b x t1) 435 x 40 x 6 mm
Section 240 mm2
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8,9 kA
Vis di M10 x 25 mm
Matériau - vis / écrou INOX
Version avec rondelle Grower
Matériau - isolant UP
Normes NF EN 62561-1

Product 472219 was added to Notepad.

Product 472219 was added to the cart.


12 raccordements

2 Products

Part No. 472237 PAS I 12AP M10 CU

GTIN 4013364096448, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.53 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Nombre - raccordements: 12
Matériau: Cu
Dimensions: 505 x 40 x 5 mm
Section: 200 mm2
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC): 39 kA
Vis: M10 x 25 mm
Matériau - vis / écrou: INOX
Version: avec rondelle Grower
Matériau - isolant: UP
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: PAS I 12AP M10 CU
Référence: 472237
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau Cu
Dimensions (l x b x t1) 505 x 40 x 5 mm
Section 200 mm2
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 39 kA
Vis di M10 x 25 mm
Matériau - vis / écrou INOX
Version avec rondelle Grower
Matériau - isolant UP
Normes NF EN 62561-1

Product 472237 was added to Notepad.

Product 472237 was added to the cart.

Part No. 472239 PAS I 12AP M10 V2A

GTIN 4013364096455, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.59 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Nombre - raccordements: 12
Matériau: INOX
Matériau n°: 1.4301 / 1.4303
Dimensions: 505 x 40 x 6 mm
Section: 240 mm2
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC): 8,9 kA
Vis: M10 x 25 mm
Matériau - vis / écrou: INOX
Version: avec rondelle Grower
Matériau - isolant: UP
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: PAS I 12AP M10 V2A
Référence: 472239
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau INOX
Dimensions (l x b x t1) 505 x 40 x 6 mm
Section 240 mm2
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8,9 kA
Vis di M10 x 25 mm
Matériau - vis / écrou INOX
Version avec rondelle Grower
Matériau - isolant UP
Normes NF EN 62561-1

Product 472239 was added to Notepad.

Product 472239 was added to the cart.


back to top