Your dashboard services.
Register to access all tools.

Système de protection contre les Arcs Flash DEHNshort

  • Protection des personnes et des installation conformément à la norme DIN EN 61439-2, annexe 1 (IEC/TR 61641 éd. 3, 2014)
  • Utilisation en combinaison avec les dispositifs de commutation dans les systèmes basse tension conformément à la norme DIN EN 61439-2 selon les tests d’intégration selon DIN VDE 0660-600-2-1, 2021 (IEC TS 63107: 2020)
  • Disponibilité maximale de l’installation
  • Concept modulaire
  • L’état du système est signalé à l'avant de l'installation

Details

Transformateurs de courant
lorem ipsum
Dispositif d'extinction de l'arc au-dessus de l'alimentation
lorem ipsum
Dispositifs de détection dans la porte
lorem ipsum
Schéma
lorem ipsum
Capteurs de lumière intégrés
lorem ipsum

Unité de détection ( courant + lumière)

Unité de détection DSRT DD CPS ... pour la détection de courant et de lumière (capteurs à point DSRT PS), y compr. sortie, pour le raccordement de deux unités d’extinction DSRT QD II.

2 Products

Part No. 782030 DSRT DD CPS BACA

GTIN 4013364245792, Customs tariff No. (EU): 85364900, Gross weight: 1.48 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Dispositif d'enregistrement électronique de puissance et de détection de lumière
Dispositif d'enregistrement électronique pour la protection arc
pour le raccordement de capteurs de lumière ponctuelle et
un ensemble de transformateurs de courant. Installation dans la porte de l'armoire de commande.
Routine d'auto-surveillance automatique de l'ensemble du système,
et indication de l'état de l'affichage LED.
Tension d'alimentation: 18 - 72 V AC / DC
Puissance: 5 W
Nombre de canaux de capteur de lumière: 4
Nombre de capteurs de lumière 12 (4 x 3 détecteurs)
Sorties relais: 4 sans potentiel
5A, 250 V AC / DC
Signal d'entrée de courant A 1/5
Nombre de connexions des transformateurs de courant: trois pour conducteur de phase
1 pour le courant total

produit : DEHN
Type: DSRT DD CPS BACA
Référence: 782030
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Min. / max. tension (UN ) 18-72 V DC
Protection (avant) IP 50
Protection (arrière) IP 20
Dimensions du panneau avant (h x l ) 177 x 102 mm
Encombrement (h x l x p) 157 x 82 x 164 mm
Entrée capteur S1, S2, S3, S4 (par connexion de canal 3 capteurs (PS) DSRT est possible)
Entrée courant 1 A / 5 A (IL1, IL2, IL3, Io)
Entrée binaire 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2)
Relais de déclenchement jusqu'à 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4)
Sorties à grande vitesse jusqu'à 250 V AC/DC 2 A (HS01, HS02)
Sorties système de mise en court-circuit LWL (min. 43 mA) (2x TX)
Sortie binaire 24 V DC 20 mA (B01)
Température d'exploitation (TU ) –35 °C ... +70 °C
Temps de déclenchement du relais 7 ms
Temps de déclechement HSO < 2 ms
Temps de déclenchement TX < 2 ms
Temps de déclenchement de l'Arc Flash (tmtA ) < 3-4 ms mit DSRT QD II
Certifications VdS

Product 782030 was added to Notepad.

Product 782030 was added to the cart.

Part No. 782031 DSRT DD CPS AACA

GTIN 4013364245815, Customs tariff No. (EU): 85364900, Gross weight: 1.48 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Dispositif d'enregistrement électronique de puissance et de détection de lumière
Dispositif d'enregistrement électronique pour la protection arc
pour le raccordement de capteurs de lumière ponctuelle et
un ensemble de transformateurs de courant. Installation dans la porte de l'armoire de commande.
Routine d'auto-surveillance automatique de l'ensemble du système,
et indication de l'état de l'affichage LED.
Tension d'alimentation: 80 - 265 V AC / DC
Puissance: 5 W
Nombre de canaux de capteur de lumière: 4
Nombre de capteurs de lumière 12 (4 x 3 détecteurs)
Sorties relais: 4 sans potentiel
5A, 250 V AC / DC
Signal d'entrée de courant A 1/5
Nombre de connexions des transformateurs de courant: trois pour conducteur de phase
1 pour le courant total

produit : DEHN
Type: DSRT DD CPS AACA
Référence: 782031
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Min. / max. tension (UN ) 92-265 V AC / DC
Protection (avant) IP 50
Protection (arrière) IP 20
Dimensions du panneau avant (h x l ) 177 x 102 mm
Encombrement (h x l x p) 157 x 82 x 164 mm
Entrée capteur S1, S2, S3, S4 (par connexion de canal 3 capteurs (PS) DSRT est possible)
Entrée courant 1 A / 5 A (IL1, IL2, IL3, Io)
Entrée binaire 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2)
Relais de déclenchement jusqu'à 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4)
Sorties à grande vitesse jusqu'à 250 V AC/DC 2 A (HS01, HS02)
Sorties système de mise en court-circuit LWL (min. 43 mA) (2x TX)
Sortie binaire 24 V DC 20 mA (B01)
Température d'exploitation (TU ) –35 °C ... +70 °C
Temps de déclenchement du relais 7 ms
Temps de déclechement HSO < 2 ms
Temps de déclenchement TX < 2 ms
Temps de déclenchement de l'Arc Flash (tmtA ) < 3-4 ms mit DSRT QD II
Certifications VdS

Product 782031 was added to Notepad.

Product 782031 was added to the cart.


Unité de détection (capteur à point)

Unité de détection DSRT DD PS ... pour la détection de lumière (capteurs à point DSRT PS), y compr. une sortie, pour le raccordement de deux unités d’extinction DSRT QD II.

2 Products

Part No. 782040 DSRT DD PS BACA

GTIN 4013364245822, Customs tariff No. (EU): 85364900, Gross weight: 953.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Dispositif d'enregistrement électronique pour la protection arc
12 pour le raccordement de capteurs de lumière ponctuelle.
Installation dans la porte de l'armoire de commande.
Routine d'auto-surveillance automatique
et indication de l'état de l'affichage LED.
Tension d'alimentation: 80 - 265 V AC / DC
Puissance: 5 W
Nombre de canaux de capteur de lumière: 4
Nombre de capteurs de lumière 12 (4 x 3 détecteurs)
Sorties relais: 4 sans potentiel
                                         5 A, 250 V / AC / DC

produit : DEHN
Type: DSRT DD PS BACA
Référence: 782040
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Min. / max. tension (UN ) 18-72 V DC
Protection (avant) IP 50
Protection (arrière) IP 20
Dimensions du panneau avant (h x l ) 177 x 52 mm
Encombrement (h x l x p) 157 x 45 x 164 mm
Entrée capteur S1, S2, S3, S4 (par connexion de canal 3 capteurs (PS) DSRT est possible)
Entrée binaire 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2)
Relais de déclenchement jusqu'à 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4)
Sorties système de mise en court-circuit LWL (min. 43 mA) (2x TX)
Sortie binaire 24 V DC 20 mA (B01)
Température d'exploitation (TU ) –35 °C ... +70 °C
Temps de déclenchement du relais 7 ms
Temps de déclenchement TX < 2 ms
Temps de déclenchement de l'Arc Flash (tmtA ) < 3-4 ms mit DSRT QD II
Certifications VdS

Product 782040 was added to Notepad.

Product 782040 was added to the cart.

Part No. 782041 DSRT DD PS AACA

GTIN 4013364245839, Customs tariff No. (EU): 85364900, Gross weight: 953.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Dispositif d'enregistrement électronique pour la protection arc
12 pour le raccordement de capteurs de lumière ponctuelle.
Installation dans la porte de l'armoire de commande.
Routine d'auto-surveillance automatique
et indication de l'état de l'affichage LED.
Tension d'alimentation: 80 - 265 V AC / DC
Puissance: 5 W
Nombre de canaux de capteur de lumière: 4
Nombre de capteurs de lumière 12 (4 x 3 détecteurs)
Sorties relais: 4 sans potentiel
                                         5 A, 250 V / AC / DC

produit : DEHN
Type: DSRT DD PS AACA
Référence: 782041
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Min. / max. tension (UN ) 92-265 V AC / DC
Protection (avant) IP 50
Protection (arrière) IP 20
Dimensions du panneau avant (h x l ) 177 x 52 mm
Encombrement (h x l x p) 157 x 45 x 164 mm
Entrée capteur S1, S2, S3, S4 (par connexion de canal 3 capteurs (PS) DSRT est possible)
Entrée binaire 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2)
Relais de déclenchement jusqu'à 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4)
Sorties système de mise en court-circuit LWL (min. 43 mA) (2x TX)
Sortie binaire 24 V DC 20 mA (B01)
Température d'exploitation (TU ) –35 °C ... +70 °C
Temps de déclenchement du relais 7 ms
Temps de déclenchement TX < 2 ms
Temps de déclenchement de l'Arc Flash (tmtA ) < 3-4 ms mit DSRT QD II
Certifications VdS

Product 782041 was added to Notepad.

Product 782041 was added to the cart.


Unité de détection (capteur à fibre optique)

Unité de détection DSRT DD FS .... pour la détection de lumière intense (capteurs à DSRT FS)

2 Products

Part No. 782050 DSRT DD FS BAAA

GTIN 4013364245846, Customs tariff No. (EU): 85364900, Gross weight: 1020.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Dispositif d'enregistrement électronique pour la protection arc
3 pour le raccordement de capteurs à fibre optique.
Installation dans la porte de l'armoire de commande.
Routine d'auto-surveillance automatique
et indication de l'état de l'affichage LED.
Tension d'alimentation: 18 - 72 V AC / DC
Puissance: 5 W
Nombre entrées optiques: 3
Sorties relais: 4 sans potentiel
                                                 5 A, 250 V / AC / DC

produit : DEHN
Type: DSRT DD FS BAAA
Référence: 782050
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Min. / max. tension (UN ) 18-72 V DC
Protection (avant) IP 50
Protection (arrière) IP 20
Dimensions du panneau avant (h x l ) 177 x 52 mm
Encombrement (h x l x p) 157 x 45 x 164 mm
Entrée capteur S1, S2, S3 (par canal reliant un capteur à fibre optique (DART FS) possible)
Entrée binaire 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2)
Relais de déclenchement jusqu'à 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4)
Sortie binaire 24 V DC 20 mA (B01)
Température d'exploitation (TU ) –35 °C ... +70 °C
Temps de déclenchement du relais 7 ms
Temps de déclenchement de l'Arc Flash (tmtA ) < 3-4 ms avec DSRT QD II
Certifications VdS

Product 782050 was added to Notepad.

Product 782050 was added to the cart.

Part No. 782051 DSRT DD FS AAAA

GTIN 4013364245853, Customs tariff No. (EU): 85364900, Gross weight: 1020.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Dispositif de détection par fibre optique pour les systèmes de protection contre les défauts d'arc
pour le raccordement de 3 capteurs.
Installation dans la porte de l'armoire de distribution.
Routine d'autosurveillance automatique et indication de l'état par affichage LED.
Tension d'alimentation : 80 - 265 V a.c./d.c.
Consommation électrique : 5 W
Nombre d'entrées optiques : 3
Sorties de relais : 4 flottantes
5A, 250 V a.c./d.c.

produit : DEHN
Type: DSRT DD FS AAAA
Référence: 782051
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Min. / max. tension (UN ) 92-265 V AC / DC
Protection (avant) IP 50
Protection (arrière) IP 20
Dimensions du panneau avant (h x l ) 177 x 52 mm
Encombrement (h x l x p) 157 x 45 x 164 mm
Entrée capteur S1, S2, S3 (par canal reliant un capteur à fibre optique (DART FS) possible)
Entrée binaire 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2)
Relais de déclenchement jusqu'à 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4)
Sortie binaire 24 V DC 20 mA (B01)
Température d'exploitation (TU ) –35 °C ... +70 °C
Temps de déclenchement du relais 7 ms
Temps de déclenchement de l'Arc Flash (tmtA ) < 3-4 ms avec DSRT QD II
Certifications VdS

Product 782051 was added to Notepad.

Product 782051 was added to the cart.


Dispositif de mise en court-circuit QD II

Unité d’extinction pour le raccordement aux dispositifs de détection DSRT DD CPS et DSRT DD PS.

1 Product

Part No. 782002 DSRT QD II

GTIN 4013364312562, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 5.23 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

extincteur
Extincteur pour supprimer l'arc de défaut
2 phases au jeu de barres principal.
Courant de crête nominale Ipk: 220 kA
Courant de courte durée nominale Icw: 110 kA / 300 ms
Tension nominale: 690 V / AC, 50 Hz

produit : DEHN
Type: DSRT QD II
Référence: 782002
ou équivalent

 

Technical data

Tension de fonctionnement (Ue ) 400 – 690 V AC, 50 Hz
Tenue du courant des extincteurs (Icw ) 110 kA, 300 ms
Tenue en courant (Ipk ) 242 kA
Norme NF EN 60947-9-1:2019
Dimensions (h x l x p) 177 x 120 x 180 mm
Configuration système TN, TT, IT
Indice de protection IP 00
Certifications VdS

Product 782002 was added to Notepad.

Product 782002 was added to the cart.


Fibre optique

Fibres optiques préconfectionnés, raccordement sur les unités de détection DSRT DD CPS, DSRT DD PS et les dispositfs d'extinction DSRT QD II.
1 set = 2 pièces

4 Products

Part No. 782020 DSRT LWL 0.75

GTIN 4013364236509, Customs tariff No. (EU): 85447000, Gross weight: 10.00 g/PAK, PU: 1.00 PAK


Images

Additional information

Fibre optique préconfectionnés prêt à l'emploi
pour la connexion entre unité de détéction DSRT DD CPS, DSRT DD PS
et du dispositif d'extinction DSRT QD II ou entre
Convertisseur à fibre optique DSRT LWL U
et dispositif d'extinction DSRT QD II
longueur : 0,75m

produit : DEHN
Type: DSRT LWL 0.75
Référence: 782020
ou équivalent

 

Technical data

Longueur 0,75 m
Diamètre 2,2 mm
Certifications VdS

Product 782020 was added to Notepad.

Product 782020 was added to the cart.

Part No. 782022 DSRT LWL 2.00

GTIN 4013364236516, Customs tariff No. (EU): 85447000, Gross weight: 20.00 g/PAK, PU: 1.00 PAK


Images

Additional information

Fibre optique préconfectionnés prêt à l'emploi
pour la connexion entre unité de détéction DSRT DD CPS, DSRT DD PS
et du dispositif d'extinction DSRT QD II ou entre
Convertisseur à fibre optique DSRT LWL U
et dispositif d'extinction DSRT QD II
Longueur: 2,00m

produit : DEHN
Type: DSRT LWL 2.00
Référence: 782022
ou équivalent

 

Technical data

Longueur 2 m
Diamètre 2,2 mm
Certifications VdS

Product 782022 was added to Notepad.

Product 782022 was added to the cart.

Part No. 782024 DSRT LWL 4.00

GTIN 4013364237193, Customs tariff No. (EU): 85447000, Gross weight: 36.00 g/PAK, PU: 1.00 PAK


Images

Additional information

Fibre optique préconfectionnés prêt à l'emploi
pour la connexion entre unité de détéction DSRT DD CPS, DSRT DD PS
et du dispositif d'extinction DSRT QD II ou entre
Convertisseur à fibre optique DSRT LWL U
et dispositif d'extinction DSRT QD II
Longueur: 4,00m

produit : DEHN
Type: DSRT LWL 4.00
Référence: 782024
ou équivalent

 

Technical data

Longueur 4 m
Diamètre 2,2 mm
Certifications VdS

Product 782024 was added to Notepad.

Product 782024 was added to the cart.

Part No. 782028 DSRT LWL 8.00

GTIN 4013364237223, Customs tariff No. (EU): 85447000, Gross weight: 66.00 g/PAK, PU: 1.00 PAK


Images

Additional information

Fibre optique préconfectionnés prêt à l'emploi
pour la connexion entre unité de détéction DSRT DD CPS, DSRT DD PS
et du dispositif d'extinction DSRT QD II ou entre
Convertisseur à fibre optique DSRT LWL U
et dispositif d'extinction DSRT QD II
Longueur: 8.00m

produit : DEHN
Type: DSRT LWL 8.00
Référence: 782028
ou équivalent

 

Technical data

Longueur 8 m
Diamètre 2,2 mm
Certifications VdS

Product 782028 was added to Notepad.

Product 782028 was added to the cart.


Capteur à point

Capteur à point DSRT PS pour capter les arcs de défauts. Connexion en série de max. 3 capteurs possibles à chaque entrée du dispositif de capteur DSRT DD CPS et DSRT DD PS.

1 Product

Part No. 782060 DSRT PS

GTIN 4013364245860, Customs tariff No. (EU): 85364900, Gross weight: 32.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Capteur de lumière pour détecter l'émission de lumière de l'arc interne.

produit : DEHN
Type: DSRT PS
Référence: 782060
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Dimensions (L x l x h) 90 x 32,8 x 19,5 mm
Trous de fixation 2x 3,2 mm
Seuil inférieur (Iparc ) 5 kA
Zone de détection 90° (180°)
Max. distance de l'arc de défaut 2 m (0,5 m)
Câblage du capteur 2 fils avec blindage
Spécification au câblage du capteur Paire torsadée 0,50 mm², blindé
Max. Longueur du câble du capteur par canal de capteur 100 m
Indice de protection IP 60
Température d'exploitation (TU ) –20 °C ... +85 °C
Certifications VdS

Product 782060 was added to Notepad.

Product 782060 was added to the cart.


Capteur à fibre optique

Capteur à fibre optique DSRT FS pour détecter les arcs. Connexion d'un capteur sur chaque entrée du dispositif de détection DSRT DD FS.

5 Products

Part No. 782077 DSRT FS 8 1.5

GTIN 4013364273375, Customs tariff No. (EU): 90019000, Gross weight: 142.59 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Capteur à fibres optiques 8m
Capteur à fibres optiques de lumière spécial
pour détecter l'émission de lumière
de l'arc interne.
Longueur totale: 8m

produit : DEHN
Type: DSRT FS 8 1.5
Référence: 782077
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Longueur capteur 8 m
Longueur active du capteur 5 m
Diamètre 1,2 mm
Rayon de courbure 50 mm
Seuil inférieur (Iparc ) 5 kA
Zone de détection 360°
Max. distance de l'arc de défaut max. 10 cm
Température d'exploitation (TU ) –5 °C ... +85 °C

Product 782077 was added to Notepad.

Product 782077 was added to the cart.

Part No. 782081 DSRT FS 10 1.5

GTIN 4013364273344, Customs tariff No. (EU): 90019000, Gross weight: 147.27 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Capteur à fibres optiques 10m
Capteur à fibres optiques de lumière spécial
pour détecter l'émission de lumière
de l'arc interne.
Longueur totale: 10m



produit : DEHN
Type: DSRT FS 10 1.5
Référence: 782081
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Longueur capteur 10 m
Longueur active du capteur 7 m
Diamètre 1,2 mm
Rayon de courbure 50 mm
Seuil inférieur (Iparc ) 5 kA
Zone de détection 360°
Max. distance de l'arc de défaut max. 10 cm
Température d'exploitation (TU ) –5 °C ... +85 °C

Product 782081 was added to Notepad.

Product 782081 was added to the cart.

Part No. 782085 DSRT FS 12 1.5

GTIN 4013364273443, Customs tariff No. (EU): 90019000, Gross weight: 150.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Traduire

Capteur à fibres optiques 12m
Capteur à fibres optiques de lumière spécial
pour détecter l'émission de lumière
de l'arc interne.
Longueur totale: 12m



produit : DEHN
Type: DSRT FS 12 1.5
Référence: 782085
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Longueur capteur 12 m
Longueur active du capteur 9 m
Diamètre 1,2 mm
Rayon de courbure 50 mm
Seuil inférieur (Iparc ) 5 kA
Zone de détection 360°
Max. distance de l'arc de défaut max. 10 cm
Température d'exploitation (TU ) –5 °C ... +85 °C

Product 782085 was added to Notepad.

Product 782085 was added to the cart.

Part No. 782091 DSRT FS 15 1.5

GTIN 4013364273474, Customs tariff No. (EU): 90019000, Gross weight: 156.67 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Capteur à fibres optiques 15m
Capteur à fibres optiques de lumière spécial
pour détecter l'émission de lumière
de l'arc interne.
Longueur totale: 15m

produit : DEHN
Type: DSRT FS 15 1.5
Référence: 782091
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Longueur capteur 15 m
Longueur active du capteur 12 m
Diamètre 1,2 mm
Rayon de courbure 50 mm
Seuil inférieur (Iparc ) 5 kA
Zone de détection 360°
Max. distance de l'arc de défaut max. 10 cm
Température d'exploitation (TU ) –5 °C ... +85 °C

Product 782091 was added to Notepad.

Product 782091 was added to the cart.

Part No. 782092 DSRT FS 17 1.5

GTIN 4013364468092, Customs tariff No. (EU): 90019000, Gross weight: 170.88 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Capteur à fibre optique 17 m
Capteur à fibre optique Capteur de lumière spécial
pour la détection des émissions lumineuses
des arcs électriques.
Longueur totale: 17m

produit : DEHN
Type: DSRT FS 17 1.5
Référence: 782092
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Longueur capteur 17 m
Longueur active du capteur 14 m
Diamètre 1,2 mm
Rayon de courbure 50 mm
Seuil inférieur (Iparc ) 5 kA
Zone de détection 360°
Max. distance de l'arc de défaut max. 10 cm
Température d'exploitation (TU ) –5 °C ... +85 °C

Product 782092 was added to Notepad.

Product 782092 was added to the cart.


back to top