DEHNbox TC 180

Lyn- og overspændingsbeskyttelse til telekommunikation

DEHNbox TC 180 er en kombiafleder i en overflademonteret plastkapsling til beskyttelse af informationsteknologiske snitflader. Aflederen er optimeret til generel installation på telekommunikationsforbindelser og apparater såsom analog telefon, ISDN og xDSL.

Tests har vist at aflederen endda kan bruges til high-performance VDSL2 forbindelser. Alternativt kan kombiaflederen også installeres i måle- og kontrol-interfaces op til 180 V / 750 mA.

Kombiaflederen tillader hurtig tilslutning af et lederpar uden brug af værktøj, og giver mulighed for aflastning af tilslutningslederen med kabelstrips. Placeringen af terminalerne sikrer hurtig og nem forbindelse af ledere.

DEHNbox TC 180 er nem at bruge og giver den bedst mulige transmissions-performance.

  • Den bedste performance:
    - Kombiafleder med høj afledeevne op til 2.5 kA (10/350 μs) pr. leder.
    - Høj cut-off frekvens op til 250 MHz
    - Universal løsning for ISDN, analoge telefoner, xDSL interfaces (VDSL2)
     
  • Brugervenlig:
    - Kompakt vægmonteret kapsling med IP65-beskyttelse
    - Hurtig og nem installation med lederklemmer
dehnbox - kabeleinführung
Kabelindgang med selvforseglende gummiembran.
Detail2 - Leiterklemmen
Lederklemmer til hurtig og værktøjsløs tilslutning
Detail3 - Leiterplatte
Mulighed for lederfastgørelse vha. kabelstrips
Detail4 - Erdungskontakt
To stabile jordingsterminaler sikrer fast forbindelse

Tekniske detaljer

Contact

Har du spørgsmål? Kontakt os.

DESITEK A/S

Telefon: +45 63 89 32 10

back to top