DEHN beskytter
Ex-zoner

Potentialudligningssystemer danner grundlaget for en sikker anvendelse af anlægget.
For at afhjælpe potentialforskelle og forhindre farlige overspændinger skal alle elektrisk ledende dele sluttes til potentialudligningen.

Gnistfrie
potential­udligningsskinner

I Ex-zoner er lynstrømme særligt farlige.
Ejeren er forpligtet til at sørge for at beskytte medarbejdere og anlæg.

Gnistfrie – lynstrømstestede
De nye potentialudligningsskinner, PAS EX, kan anvendes i zone 1/21 og 2/22. De fungerer gnistfrit, og deres tilslutninger er sikrede, så de ikke kan arbejde sig løs.

Godt at vide
Gnistfrihed ved lynstrømme blev testet i samarbejde med et eksternt testlaboratorium i gasatmosfære.
PAS EX kan også anvendes i anvendelser med brint.

Absolut alsidig til mindste detalje

Med den nye potentialudligningsskinne til Ex-zoner får du.

1. Fleksible tilslutningsmuligheder
Potentialudligningsskinne i rustfrit stål (V2A) i to modeller
(lang med 11 og kort med 7 tilslutninger)
2. Fladledertilslutning
Defineret lederføring til fladledertilslutning med 30 eller 40 mm
3. Rundledertilslutning
Tilslutning af rundledere op til 10 mm i diameter
ved hjælp af adapter
4. Tilslutning med kabelsko
Tilslutningshul M10 med gevind til enkel montering
af ledere op til 95 mm
5. Push-in-tilslutning
Tilslutning af fleksible og stive ledere (4-16 mm) uden 
brug af værktøj
6. Afdækning med mærkning af tilslutning
Gør det let at identificere tilslutningerne
7. Universel anvendelse
I Ex-zonerne 1/21 og 2/22
8. Testet løsning
Gnistfri op til 100 kA (10/350 µs) lynstrøm og 50 Hz kortslutningsstrøm

Dine fordele

Fleksibel anvendelse og mange tilslutningsmuligheder i zone 1/21 og 2/22

Øget sikkerhed i Ex-zoner
Skinnerne kan anvendes i Ex-zonerne 1/21 og 2/22. Alle tilslutninger sikret med fjederskive, så de ikke arbejder sig løs.
Fuldt fleksibel.
Mange tilslutnings- og konfigurationsmuligheder.
Testet løsning
Gnistfri op til 100 kA (10/350 µs) lynstrøm og 50 Hz kortslutningsstrøm. Testet i gasatmosfære (eksplosionsgruppe IIC/brint).

Tilslutning med kabelsko
Gevind er indarbejdet i tilslutningshullet, sikret med fjederskive så den ikke kan arbejde sig løs.

Fordel:
Hurtig og enkel tilslutning UDEN ekstra møtrik.

Push-in-tilslutning
Tilslutning af fleksible og stive ledere op til 16 mm2.

Fordel:
Hurtig og enkel montering uden brug af værktøj.

Flad- og rundledertilslutning
Mulighed for tilslutning af fladledere (30 eller 40 mm) og rundledere (op til Ø 10 mm) med adapter.

Fordel:
Adaptere sørger for en defineret, gnistfri kontakt mellem leder og potentialudligningsskinne, idet de forhindrer at lederen kommer i berøring med tilslutningsskruerne.

Monterings­eksempler

Sådan klarer du alle udfordringer ved installationen. 

Tilslutning med kabelsko
I tilslutningshullet er der allerede indarbejdet et gevind. Sikret med fjederskive, så den ikke kan arbejde sig løs.
Fordel: Enkel og hurtig tilslutning. Der er ikke behov for en ekstra møtrik.

Push-in-tilslutning
Tilslutning af fleksible og stive ledere op til 16 mm². 
Fordel: Hurtig og enkel montering uden brug af værktøj.

Flad- og rundledertilslutning
Tilslutning af fladledere på 30 eller 40 mm samt rundledere med en diameter på 10 mm.
Der kan fås særlige adaptere.
Fordel: Takket være de to adaptere kan flad- eller rundledere ikke komme i berøring med tilslutningsskruerne. De sørger for en defineret, gnistfri kontakt mellem leder og potentialudligningsskinne.

Downloads

Brochure DS 380 Øget sikkerhed i Ex-zoner Potentialudligning .pdf 1.6 MB

Har du andre spørgsmål?

Vi er her for dig. Skriv til os, ring til os, eller aftal en tid, hvor vi kan ringe tilbage til dig. Vi glæder os til at høre fra dig.

[email protected]     +45 63 89 32 10