Bliksembeveiliging, aarding en potentiaal­vereffening High Power Charging

De bliksemstroom wordt via een laagohmige, onderling doorverbonden aardingsinstallatie op gecontroleerde wijze over een groot oppervlak verdeeld, zodat persoonlijke beschermingsmaatregelen zijn gewaarborgd en gevaarlijke overspanningen worden gereduceerd. De voor mensen gevaarlijke stap- en contactspanning wordt door aanvullende potentiaalregeling in de ruimte waar mensen zich mogelijk ophouden voorkomen.

Bliksembeveiliging, aarding en potentiaalvereffening
High Power Charging

Met ons bent u optimaal gepositioneerd: Wij bieden u een omvangrijk en zinvol op elkaar afgestemd, volledig assortiment voor bliksembeveiligings-, aardings- en potentiaalvereffeningsmaatregelen van High Power Charging-installaties. Voor efficiënte planning, gemakkelijke inkoop, probleemloze installatie en duurzaam onderhoud.

DEHNcon-H HVI light Cond. L 6.0m w.
supp. tube a. air-term.rod GRP/Al/V2A - 819255

819255 

DEHNcon-H

HVI light-leiding in de steunbuis. Voor het veilig aanhouden van de scheidingsafstanden.

Add  Details
Lattice mat 250 StSt (V4A)
Dimension: 2000 x 1000 mm - 618214

618214 

Potentiaalregeling

Gevaarlijke stap- en contactspanning vermijden, bijvoorbeeld door geteste gaasmatten.

Add  Details
DEHN earth rod D 20mm L 1500mm StSt
Type AZ w. recessed knurled pin (V4A) - 620902

620902 

Aardingsstaaf

Permanent corrosiebestendig door NIRO (V4A). Voor het maken van aardingsinstallaties voor afleidingen of trafostations.

Add  Details
Earth rod term. clamp StSt (316/Ti/L) f.
D 20mm Rd 7-10mm Fl -40mm cable 35-70mm² - 610020

610020 

Aansluitklemmen

Permanent corrosiebestendige aansluitklemmen voor de kruis- en parallelaansluiting op aardingsstaven.

Add  Details
Anti-corrosion tape W 100mm L 10m - 556130

556130 

Corrosie-beschermingsverbanden

Voor het omhullen van boven- en ondergrondse verbindingen. UV-gestabiliseerd.

Add  Details
Cross unit StSt(V4A) Rd 8-10/8-10mm
Rd 8-10/Fl 30mm-Fl 30/30mm, interm. pl. - 319209

319209 

Klemmenverbinder

Kruisstukken voor boven- en ondergrondse verbindingen van leidingen in kruis- en T-indeling.

Add  Details
Strip 30x3.5mm StSt (316/Ti/L)
coil L: 60m +/-5% - 860335

860335 

Banden

Vlak staal voor gebruik in aardingsinstallaties, bliksembeveiligingssystemen en bij ringpotentiaalvereffening.

Add  Details
Cable 14.5mm 120mm² Cu/galSn (19x2.8mm)
coil 25m weight approx. 27kg - 832320

832320 

Kabels

Koperverzinkt – voor gebruik bij bliksembeveiligings- en aardingsinstallaties.

Add  Details
Equipotential bonding bar without cover
Cu with M10 screws for 8 connections - 472227

472227 

Potentiaalvereffeningsrails

Koper-uitvoering voor 8 aansluitingen. Voor de verbinding met lokale aardingsinstallatie.

Add  Details

Downloads

Als u meer informatie of een ander documentformaat nodig hebt, helpen we u graag verder. 

Brochure Properly protected – Safe charging Protection concepts for the charging infrastructure of electric mobility­­ .pdf 2.3 MB
Brochure DEHN protects intelligent power grids Security of supply for today and tomorrow with lightning and surge protection ­ .pdf 3.8 MB
Brochure DEHNguard ME DC Y 950 FM For maximum system and operational safety ­­ .pdf 0.3 MB
Brochure DEHNconcept Planning Service .pdf 1.1 MB
Reference DEHN protects.   IPI intelligent transformer substations by Ingenieurbüro Pfeffer .pdf 0.8 MB
Reference DEHN protects. AC coupled and scalable Li-Ion battery storage system "scalebloc" bei INTILION GmbH .pdf 0.8 MB
Reference DEHN protects. Hypercharger DC charging stations by alpitronic GmbH / S.r.l. .pdf 0.8 MB
White paper Electromobility Lightning and surge protection for electromobility ­­ .pdf 3.1 MB Login / registration required You need to login / register before you can access this file Login / Registration
White paper­­ Electromobility  ­­Earthing and equipotential bonding measures for the charging infrastructure of electric mobility .pdf 1.5 MB Login / registration required You need to login / register before you can access this file Login / Registration
DEHNconcept

 

DEHNconcept

De engineering-knowhow van DEHN ondersteunt u bij uw projecten. Van de risicoanalyse tot de planning van externe bliksembescherming, aardings- en overspanningsbeveiligingsconcepten.

Details DEHNconcept

Hulp & support

Wij beantwoorden graag uw vragen over het thema E-Mobility. 
U bereikt uw contactpersoon onder info@dehn.nl