High Power Charging (HPC):
Normconform. Veilig. Kostenefficiënt.

Met de oplossingen van DEHN is ook onder veeleisende voorwaarden een permanent gebruik van snellaadstations mogelijk. Dit beschermt uw klanten en hun voertuigen en zorgt ervoor dat ze mobiel blijven.

Bovendien beveiligen DEHN-oplossingen de infrastructuur en zo hun uw investeringen.
 

De DEHN veiligheidsoplossingen voor High Power Charging laadstations

Overtuig u van de DEHN beveiligingsoplossingen. U vindt er voorbeeldpresentaties van onze specifieke oplossingen, alle bijbehorende producten, documenten en diensten.


Voor alle verdere vragen zijn we er graag voor u.

DEHN-diensten voor HPC laadstations

Maak als planner of exploitant van laadparken gebruik van onze diensten:

DEHN-producten voor High Power Charging

Met ons bent u optimaal gepositioneerd: Wij bieden u een omvangrijk en zinvol op elkaar afgestemd, volledig assortiment voor overspanningsbeveiliging, bliksembeveiliging en arbeidsbeveiliging voor High Power Charging-installaties. Voor efficiënte planning, gemakkelijke inkoop, probleemloze installatie en duurzaam onderhoud.

DEHNcombo YPV FM combined arrester for
PV systems up to 1500 V DC - 900076

900076 

DEHNcombo

Beveiligt voeding van PV-systemen tot 1500 V. Afleider voor High Power Charging-stations of batterij-opslag (POC).

Add  Details
Surge arrester Type 2 DEHNguard M
multipole for PV systems up to 1500V DC - 952567

952567 

DEHNguard M YPV

Modulaire overspanningsafleider met Meldcontact voor voeding van PV-systemen en batterij-opslagtoepassingen.

Add  Details
Combined arrester Type 1 + Type 2 DEHNvenCI
1-pole 255V a.c. with backup fuse - 961205

961205 

DEHNvenCI

Beveiligt AC-interfaces op vonkbrugbasis. Met Meldcontact en geïntegreerde afleidervoorzekering. Met ACI-technologie en Meldcontact. Kan zonder zekering worden gebruikt.

Add  Details
DEHNguard M surge arrester type 2
4-pole Uc 275V w. ACI technology - 952341

952341 

DEHNguard modular ACI

Met ACI-technologie en Meldcontact. Kan zonder zekering worden gebruikt.

Add  Details
DEHNpatch combined arrester to 10 Gbit
with RJ45 sockets and status indication - 929161

929161 

DEHNpatch Class E

Universele overspanningsafleider ter beveiliging van ethernet-interfaces:

Add  Details
Modular combined arrester for 1 pair
BLITZDUCTORconnect w. fault indication - 927244

927244 

BLITZDUCTORconnect

Modulaire combi-afleider ter beveiliging van ICE-kringen, bus- en telecommunicatiesystemen.

Add  Details
Coord. lightn. current arrester Type 1
DEHNbloc Maxi CI 760 V AC w. backup fuse - 961176

961176 

DEHNbloc Maxi 1 CI 440 / 760

Eenpolige, gecoördineerde bliksemstroomafleider type 1 met geïntegreerde afleidervoorzekering voor 690 V TN- en IT-systemen.

Add  Details
DEHNcon-H HVI light Cond. L 6.0m w.
supp. tube a. air-term.rod GRP/Al/V2A - 819255

819255 

DEHNcon-H

HVI light-leiding in de steunbuis. Voor het veilig aanhouden van de scheidingsafstanden.

Add  Details
Equipotential bonding bar without cover
Cu with M10 screws for 8 connections - 472227

472227 

Potentiaalregeling

Gevaarlijke stap- en contactspanning vermijden, bijvoorbeeld door geteste gaasmatten.

Add  Details
Lattice mat 250 StSt (V4A)
Dimension: 2000 x 1000 mm - 618214

618214 

Aardingsstaaf

Permanent corrosiebestendig door NIRO (V4A). Voor het maken van aardingsinstallaties voor afleidingen of trafostations.

Add  Details
DEHN earth rod D 20mm L 1500mm StSt
Type AZ w. recessed knurled pin (V4A) - 620902

620902 

Aansluitklemmen

Permanent corrosiebestendige aansluitklemmen voor de kruis- en parallelaansluiting op aardingsstaven.

Add  Details
Earth rod term. clamp StSt (316/Ti/L) f.
D 20mm Rd 7-10mm Fl -40mm cable 35-70mm² - 610020

610020 

Corrosie-beschermingsverbanden

Voor het omhullen van boven- en ondergrondse verbindingen. UV-gestabiliseerd.

Add  Details
Anti-corrosion tape W 100mm L 10m - 556130

556130 

Klemmenverbinder

Kruisstukken voor boven- en ondergrondse verbindingen van leidingen in kruis- en T-indeling.

Add  Details
Cross unit StSt(V4A) Rd 8-10/8-10mm
Rd 8-10/Fl 30mm-Fl 30/30mm, interm. pl. - 319209

319209 

Banden

Vlak staal voor gebruik in aardingsinstallaties, bliksembeveiligingssystemen en bij ringpotentiaalvereffening.

Add  Details
Strip 30x3.5mm StSt (316/Ti/L)
coil L: 60m +/-5% - 860335

860335 

Kabels

Koperverzinkt – voor gebruik bij bliksembeveiligings- en aardingsinstallaties.

Add  Details
Cable 14.5mm 120mm² Cu/galSn (19x2.8mm)
coil 25m weight approx. 27kg - 832320

832320 

Potentiaalvereffeningsrails

Koper-uitvoering voor 8 aansluitingen. Voor de verbinding met lokale aardingsinstallatie.

Add  Details
Locking element for DIN rail mounted
devices H 45mm 3 modules - 785637

785637 

2e regel: Tegen opnieuw inschakelen beveiligen

Vergrendelingselementen voor rij-installatie-eenheden, 3 standaard DIN-modules.

Add  Details
Voltage detector 2-pole f. low-voltage
systems 120-1000V AC/DC - 766665

766665 

3e regel: Stroomloze toestand vaststellen

Tweepolige spanningstester SPN met fase-, draaiveld- en doorgangstest.

Add  Details
Earthing and short-circuiting kit TI f.
cable distr. cabinets w. sheet metal case - 745500

745500 

3e regel: Stroomloze toestand vaststellen

Spanningstester PHE 4 30 S: Nominaal spanningsbereik 10 ... 30 kV, 50 Hz.

Add  Details
Covering cloth W=1350mm L=50m f. low-
voltage switchgear installations -1000V - 785465

785465 

4e regel: Aarden en kortsluiten

Aardings- en kortsluitingsinrichtingen in de robuuste plaatstalen behuizing.

Add  Details
Voltage detector PHE4 3kV 50Hz
Category S - 783003

783003 

4e regel: Aarden en kortsluiten

Aardings- en kortsluitingsinrichting snel en veilig online configureren met de EuK-configurator.

Add  Details
EaS Configurator: Easy online configuration -

 

5e regel: Afdekken of afschermen

Afdekdoeken en isolatiematten voor het afdekken van aangrenzende, onder spanning staande delen Nominale spanning tot 1000 V.

Details

protected.

Referentie:

Pfeffer GmbH

Om naast de leveringszekerheid ook de installatie- en bedrijfsveiligheid te garanderen en te voldoen aan de normatieve eisen conform o.a. IEC 60364-4-44, clausule -443, vertrouwt Pfeffer op een beproefd bliksem- en overspanningsbeveiligingsconcept van DEHN.

Download referentie Pfeffer

Downloads

Als u meer informatie of een ander documentformaat nodig hebt, helpen we u graag verder.
 

Brochure Properly protected – Safe charging Protection concepts for the charging infrastructure of electric mobility .pdf 2.3 MB
Brochure DEHN protects intelligent power grids Security of supply for today and tomorrow with lightning and surge protection .pdf 3.8 MB
Brochure DEHNguard ME DC Y 950 FM For maximum system and operational safety .pdf 0.3 MB
Brochure DEHNconcept Planning Service .pdf 1.1 MB
Reference DEHN protects. IPI intelligent transformer substations by Ingenieurbüro Pfeffer .pdf 0.8 MB
Reference DEHN protects. AC coupled and scalable Li-Ion battery storage system "scalebloc" bei INTILION GmbH .pdf 0.8 MB
Reference DEHN protects. Hypercharger DC charging stations by alpitronic GmbH / S.r.l. .pdf 0.8 MB
White paper Electromobility Lightning and surge protection for electromobility .pdf 3.1 MB Login / registration required You need to login / register before you can access this file Login / Registration
White paper Electromobility Earthing and equipotential bonding measures for the charging infrastructure of electric mobility .pdf 1.5 MB Login / registration required You need to login / register before you can access this file Login / Registration

Hulp & support

Wij beantwoorden graag uw vragen over het thema E-Mobility. 
U bereikt uw contactpersoon onder info@dehn.nl