Arbeidsveiligheid High Power Charging

De veiligheid van het team bij montage en onderhoud van de High Power Charging-installatie heeft absolute prioriteit. Wij ondersteunen u optimaal bij de verschillende werkstappen – vanaf het allereerste begin. Volgens de 5 veiligheidsregels uit de normserie DIN VDE 0105-100 (Duitse norm) biedt DEHN passende, geteste veiligheidsapparatuur en ergonomische, vlambooggeteste persoonlijke beschermingsuitrusting.

DEHN-producten arbeidsveiligheid High Power Charging

Met ons bent u optimaal gepositioneerd: Wij bieden u een omvangrijk en goed op elkaar afgestemd, volledig assortiment voor de arbeidsveiligheid in High Power Charging-installaties en voor hun normconformiteit. Neem ook de vijf veiligheidsregels uit de normserie DIN VDE 0105 (Duitse norm) in acht, om stroomongevallen te vermijden.

Locking element for DIN rail mounted
devices H 45mm 3 modules - 785637

785637 

2e regel: Tegen opnieuw inschakelen beveiligen

Vergrendelingselementen voor rij-installatie-eenheden, 3 standaard DIN-modules.

Add  Details
Voltage detector 2-pole f. low-voltage
systems 120-1000V AC/DC - 766665

766665 

3e regel: Stroomloze toestand vaststellen

Tweepolige spanningstester SPN met fase-, draaiveld- en doorgangstest.

Add  Details
Voltage detector PHE4 3kV 50Hz
Category S - 783003

783003 

3e regel: Stroomloze toestand vaststellen

Spanningstester PHE 4 30 S: Nominaal spanningsbereik 10 ... 30 kV, 50 Hz.

Add  Details
Earthing and short-circuiting kit TI f.
cable distr. cabinets w. sheet metal case - 745500

745500 

4e regel: Aarden en kortsluiten

Aardings- en kortsluitingsinrichtingen in de robuuste plaatstalen behuizing.

Add  Details
EaS Configurator: Easy online configuration -

 

4e regel: Aarden en kortsluiten

Aardings- en kortsluitingsinrichting snel en veilig online configureren met de EuK-configurator.

Details
Covering cloth W=1350mm L=50m f. low-
voltage switchgear installations -1000V - 785465

785465 

5e regel: Afdekken of afschermen

Afdekdoeken en isolatiematten voor het afdekken van aangrenzende, onder spanning staande delen Nominale spanning tot 1000 V.

Add  Details

Downloads

Als u meer informatie nodig hebt of onze producten wilt leren kennen, kunt u graag contact met ons opnemen.

Brochure Properly protected – Safe charging Protection concepts for the charging infrastructure of electric mobility .pdf 2.3 MB
Brochure Safe work on electrical installations Protect your employees .pdf 1.9 MB
Brochure Safety Kit Protect your employees .pdf 5.5 MB

Hulp & support

Wij beantwoorden graag uw vragen over het thema E-Mobility. 
U bereikt uw contactpersoon onder info@dehn.nl