Overspannings­beveiliging voor High Power Charging

Laadinfrastructuur moet betrouwbaar functioneren. De functionaliteit is echter door bliksem en overspanningen bedreigd. Beschadiging van de laadinfrastructuur kan worden veroorzaakt door directe blikseminslag, indirecte blikseminslag of bijvoorbeeld door fouten en kortsluiting in het elektriciteitsnet. Afhankelijk van het bliksembeveiligingszoneconcept worden de juiste bliksemstroom- en overspanningsbeveiligingen gebruikt, zowel voor stroom- als dataleidingen. Met een alomvattend veiligheidsconcept zijn zowel mens als laadpark optimaal beschermd.

DEHN-producten overspanningsbeveiliging
High Power Charging

Met ons bent u optimaal gepositioneerd: Wij bieden u een omvangrijk en zinvol op elkaar afgestemd, volledig assortiment voor overspanningsbeveiliging van High Power Charging-installaties. Voor efficiënte planning, gemakkelijke inkoop, probleemloze installatie en duurzaam onderhoud.

DEHNcombo YPV FM combined arrester for
PV systems up to 1500 V DC - 900076

900076 

DEHNcombo

Beveiligt voeding van PV-systemen tot 1500 V. Afleider voor High Power Charging-stations of batterij-opslag (POC).

Add  Details
Surge arrester Type 2 DEHNguard M
multipole for PV systems up to 1500V DC - 952567

952567 

DEHNguard M YPV

Modulaire overspanningsafleider met Meldcontact voor voeding van PV-systemen en batterij-opslagtoepassingen.

Add  Details
Combined arrester Type 1 + Type 2 DEHNvenCI
1-pole 255V a.c. with backup fuse - 961205

961205 

DEHNvenCI

Beveiligt AC-interfaces op vonkbrugbasis. Met Meldcontact en geïntegreerde afleidervoorzekering. Met ACI-technologie en Meldcontact. Kan zonder zekering worden gebruikt.

Add  Details
DEHNguard M surge arrester type 2
4-pole Uc 275V w. ACI technology - 952341

952341 

DEHNguard modular ACI

Met ACI-technologie en Meldcontact. Kan zonder zekering worden gebruikt.

Add  Details
DEHNpatch combined arrester to 10 Gbit
with RJ45 sockets and status indication - 929161

929161 

DEHNpatch Class E

Universele overspanningsafleider ter beveiliging van ethernet-interfaces:

Add  Details
Modular combined arrester for 1 pair
BLITZDUCTORconnect w. fault indication - 927244

927244 

BLITZDUCTORconnect

Modulaire combi-afleider ter beveiliging van ICE-kringen, bus- en telecommunicatiesystemen.

Add  Details
Coord. lightn. current arrester Type 1
DEHNbloc Maxi CI 760 V AC w. backup fuse - 961176

961176 

DEHNbloc Maxi 1 CI 440 / 760

Eenpolige, gecoördineerde bliksemstroomafleider type 1 met geïntegreerde afleidervoorzekering voor 690 V TN- en IT-systemen.

Add  Details

Downloads

Als u meer informatie of een ander documentformaat nodig hebt, helpen we u graag verder. 

Brochure Properly protected – Safe charging Protection concepts for the charging infrastructure of electric mobility .pdf 2.3 MB
Brochure DEHN protects intelligent power grids Security of supply for today and tomorrow with lightning and surge protection .pdf 3.8 MB
Brochure DEHNguard ME DC Y 950 FM For maximum system and operational safety .pdf 0.3 MB
Brochure DEHNconcept Planning Service .pdf 1.1 MB
Reference DEHN protects. IPI intelligent transformer substations by Ingenieurbüro Pfeffer .pdf 0.8 MB
Reference DEHN protects. AC coupled and scalable Li-Ion battery storage system "scalebloc" bei INTILION GmbH .pdf 0.8 MB
Reference DEHN protects. Hypercharger DC charging stations by alpitronic GmbH / S.r.l. .pdf 0.8 MB
White paper Electromobility Lightning and surge protection for electromobility ­ .pdf 3.1 MB Login / registration required You need to login / register before you can access this file Login / Registration
DEHNconcept

DEHNconcept

De engineering-knowhow van DEHN ondersteunt u bij uw projecten. Van de risicoanalyse tot de planning van externe bliksembescherming, aardings- en overspanningsbeveiligingsconcepten.

Details DEHNconcept

Hulp & support

Wij beantwoorden graag uw vragen over het thema E-Mobility. 
U bereikt uw contactpersoon onder info@dehn.nl