Bliksembeveiliging, aarding en potentiaal­vereffening buslaadstations

De bliksemstroom wordt via de vermaasde, onderling laagohmige aardingsinstallatie op gecontroleerde wijze over een groot oppervlak in de aarde verdeeld om de persoonlijke veiligheid te waarborgen en gevaarlijke overspanningen te reduceren. De voor mensen gevaarlijke stap- en contactspanning wordt door aanvullende potentiaalregeling in de ruimte waar mensen zich ophouden voorkomen.

DEHN-producten bliksembeveiliging, aarding en potentiaalvereffening

Met ons bent u optimaal gepositioneerd: Wij bieden u een omvangrijk en zinvol op elkaar afgestemd, volledig assortiment voor aarding en potentiaalvereffening van buslaadstations. Voor efficiënte planning, comfortabele inkoop, probleemloze installatie en duurzaam onderhoud.

HVI Cond. f. tube inside, stranded
preassembled D 20mm Cu L 6.0m black - 819220

819220 

HVI-leiding

Hoogspanningsbestendige, geïsoleerde afleidingen HVI voor het veilig aanhouden van de scheidingsafstand.

Add  Details
DEHNcon-H HVI light Cond. L 6.0m w.
supp. tube a. air-term.rod GRP/Al/V2A - 819255

819255 

DEHNcon-H

Hoogspanningsbestendige, geïsoleerde afleider in de steunbuis. Voor het veilig aanhouden van de scheidingsafstand.

Add  Details
Air-term. rod D 40/16/10mm Al L 4000 mm
with earthing clamp and KS connector - 105170

105170 

Vangstangen D40

Voor de conventionele, externe bliksembeveiliging met aardingsklem en KS-verbinder. Gedimensioneerd volgens Eurocode 1.

Add  Details
Air-term. rod D 40/16/10mm Al L 4000mm
w. hinged tripod St/tZn -KIT- - 105400

105400 

Vangstangen vrijstaand 4 tot 9 m

Ter beveiliging van grotere dakopbouwen met aanpassing aan de dakhelling tot max. 10°.

Add  Details
DEHN earth rod D 20mm L 1500mm StSt
Type AZ w. recessed knurled pin (V4A) - 620902

620902 

Aardingsstaaf

Permanent corrosiebestendig door NIRO (V4A). Voor het maken van aardingsinstallaties voor afleidingen of trafostations.

Add  Details
Earth rod term. clamp StSt (316/Ti/L) f.
D 20mm Rd 7-10mm Fl -40mm cable 35-70mm² - 610020

610020 

Aansluitklemmen

Permanent corrosiebestendige aansluitklemmen voor de kruis- en parallelaansluiting op aardingsstaven.

Add  Details
Anti-corrosion tape W 100mm L 10m - 556130

556130 

Corrosie-beschermingsverbanden

Voor het omhullen van boven- en ondergrondse verbindingen.

Add  Details
Connecting clamp StSt (V4A)
f. Rd 3-4mm / Rd 8-10 mm - 540270

540270 

Potentiaalregeling

Gevaarlijke stap- en contactspanning vermijden, bijvoorbeeld door geteste gaasmatten.

Add  Details
Cross unit StSt(V4A) Rd 8-10/8-10mm
Rd 8-10/Fl 30mm-Fl 30/30mm, interm. pl. - 319209

319209 

Kruisstukken

Permanent corrosiebestendig door NIRO (V4A). Voor boven- en ondergrondse verbindingen van rond- en vlakleidingen.

Add  Details
Strip 30x3.5mm StSt (316/Ti/L)
coil L: 60m +/-5% - 860335

860335 

Banden

Vlak staal voor gebruik in aardingsinstallaties, bliksembeveiligingssystemen en bij ringpotentiaalvereffening.

Add  Details
Cable 14.5mm 120mm² Cu/galSn (19x2.8mm)
coil 25m weight approx. 27kg - 832320

832320 

Kabels

Koperverzinkt – voor gebruik bij bliksembeveiligings- en aardingsinstallaties.

Add  Details
Equipotential bonding bar without cover
Cu with M10 screws for 8 connections - 472227

472227 

Potentiaalvereffeningsrails

Koper-uitvoering voor 8 aansluitingen. Voor de verbinding met lokale aardingsinstallatie.

Add  Details

Downloads

Als u meer informatie nodig hebt of onze producten wilt leren kennen, kunt u graag contact met ons opnemen.

Brochure Properly protected – Safe charging Protection concepts for the charging infrastructure of electric mobility .pdf 2.3 MB
Brochure Reliable Power for the Industry Arc Fault Protection System DEHNshort .pdf 1.4 MB
Brochure Safety Kit Protect your employees .pdf 5.5 MB
Brochure DEHN protects intelligent power grids Security of supply for today and tomorrow with lightning and surge protection .pdf 3.8 MB
Brochure DEHNconcept Planning Service .pdf 1.1 MB
White paper Electromobility Lightning and surge protection for electromobility .pdf 3.1 MB Login / registration required You need to login / register before you can access this file Login / Registration
White paper Electromobility Lightning and surge protection for electric bus charging stations .pdf 1.1 MB Login / registration required You need to login / register before you can access this file Login / Registration
White paper  Electromobility Earthing and equipotential bonding measures for the charging infrastructure of electric mobility .pdf 1.5 MB Login / registration required You need to login / register before you can access this file Login / Registration
DEHNconcept

DEHNconcept

De engineering-knowhow van DEHN ondersteunt u bij uw projecten. Van de risicoanalyse tot de planning van externe bliksembescherming, aardings- en overspanningsbeveiligingsconcepten.

Details DEHNconcept

Hulp & support

Wij beantwoorden graag uw vragen over het thema E-Mobility. 
U bereikt uw contactpersoon onder info@dehn.nl