Buslaadstations:
24/7 beschikbaar – veilig bedrijf.

Nieuwe mobiliteitsconcepten betekenen nieuwe uitdagingen – de overstap naar elektrische bussen verandert meer dan alleen het type aandrijving. Bliksem, overspanningen en vlambogen bedreigen de beschikbaarheid en een probleemloze werking. Om personen en laadinfrastructuur veilig te beschermen is een professioneel en omvangrijk beveiligingsconcept vereist.

DEHN veiligheids­oplossingen voor buslaadstations

Overtuig u van de DEHN beveiligingsoplossingen. U vindt er voorbeeldpresentaties van onze specifieke oplossingen, alle bijbehorende producten, documenten en diensten. Voor alle verdere vragen zijn we er graag voor u.

DEHN-diensten voor buslaadstations

DEHN-producten voor buslaadstations

Met ons bent u optimaal gepositioneerd: Wij bieden u een omvangrijk en zinvol op elkaar afgestemd, volledig assortiment voor overspanningsbeveiliging, bliksembeveiliging en arbeidsbeveiliging van buslaadstations. Voor efficiënte planning, comfortabele inkoop, probleemloze installatie en duurzaam onderhoud. 

Combined arrester DEHNvap
Type 1+2 f.three-phase TT and TN-S systems - 900385

900385 

DEHNvap EMOB

Combi-afleider Met RAC-vonkbrugtechnologie en Meldcontact ter beveiliging van de laadinfrastructuur.

Add  Details
Combined arrester Type 1 + Type 2 DEHNvenCI
1-pole 255V a.c. with backup fuse - 961205

961205 

DEHNvenCI FM

Eenpolige combi-afleider type 1 + type 2 op vonkbrugbasis met geïntegreerde afleidervoorzekering en Meldcontact. 230/400 V / 50 Hz

Add  Details
DEHNgate surge arrester
with SMA connection - 929039

929039 

DEHNgate G

Op afstand gevoede overspanningsbeveiligingsschakelaar TYPE 2 ter beveiliging van de coaxiale antennetechniek. Met SMA-aansluittechniek voor apparaat- en antenne-interfaces in coaxiale aansluittechniek.

Add  Details
Fuse box EK480, Langmatz, with
DEHNcord, transparent cover - 900443

900443 

Mastzekeringenkast EK480

Met geïntegreerde overspanningsafleider type 2, DEHNcord als aansluitklare systeemoplossing voor de beveiliging van LED-buitenverlichting. Met uitschakelfunctie bij fouten en defectweergave.

Add  Details
Coord. lightn. current arrester Type 1
DEHNbloc Maxi CI 760 V AC w. backup fuse - 961176

961176 

DEHNblox MAXI CI

Eenpolige, gecoördineerde bliksemstroomafleider type 1 ter beveiliging van de laagspanningshoofdverdeling. Met geïntegreerde afleidervoorzekering en Meldcontact voor 690 V TN- en IT-systemen. Gebruik bijvoorbeeld in transformatorstations

Add  Details
DEHNcombo YPV FM combined arrester for
PV systems up to 1500 V DC - 900076

900076 

DEHNcombo

Combi-afleider type 1 + type 2 met Meldcontact voor voeding voor PV-systemen tot 1500 V DC. Proof of Concept voor gebruik in batterij-opslagsystemen tot I SCCR 50 kA. Gebruik bijvoorbeeld in DC-gevoede High Power-laadstations of batterij-opslagsystemen.

Add  Details
Modular combined arrester for 1 pair
BLITZDUCTORconnect w. fault indication - 927244

927244 

BLITZDUCTORconnect

Ruimtebesparende, modulaire combi-afleider TYPE 1 in 6 mm ter beveiliging van de informatie- en communicatietechniek. Push-in-aansluittechniek met statusweergave ter beveiliging van 1 dubbellader. Beveiligt bijvoorbeeld 24 V – interfaces of bussignalen.

Add  Details
DEHNpatch combined arrester to 10 Gbit
with RJ45 sockets and status indication - 929161

929161 

DEHNpatch, Class E

Universele overspanningsafleider ter beveiliging van ethernettoepassingen.

Add  Details
Surge arrester Type 2 DEHNguard SE CI
1-pole Uc 440V AC w. rem. sign. contact - 952920

952920 

DEHNguard SE CI 440 FM

Eenpolige, modulaire overspanningsafleider type 2 met geïntegreerde afleidervoorzekering en FM. Ter beveiliging van AC-verdelingen. U n 440 V voor gebruik in TN- en IT-systemen gebruik bijvoorbeeld in omvormerstations.

Add  Details
Surge arrester Type 2 DEHNcord
2-pole w. connecting cable IP65 - 900448

900448 

DEHNcord L 2P

Overspanningsafleider type 2, DEHNcord in IP-65 – Uitvoering voor universele beveiliging van LED-buitenverlichting. Met geïntegreerde uitschakelfunctie bij fouten en defectweergave. Ook voor uitrusting achteraf optimaal geschikt.

Add  Details
Surge arrester Type 2 DEHNguard M
multipole for PV systems up to 1500V DC - 952567

952567 

DEHNguard M YPV

Modulaire overspanningsafleider type 2 voor 1500 V DC voor voeding voor PV-systemen met Meldcontact. Proof of Concept voor gebruik in batterij-opslagsystemen tot I SCCR 50 kA. Gebruik bijvoorbeeld in DC-gevoede High Power-laadstations of batterij-opslagsystemen.

Add  Details
HVI Cond. f. tube inside, stranded
preassembled D 20mm Cu L 6.0m black - 819220

819220 

HVI-leiding

Hoogspanningsbestendige, geïsoleerde afleidingen HVI voor het veilig aanhouden van de scheidingsafstand.

Add  Details
Air-term. rod D 40/16/10mm Al L 4000 mm
with earthing clamp and KS connector - 105170

105170 

Vangstangen D40

Voor de conventionele, externe bliksembeveiliging met aardingsklem en KS-verbinder. Gedimensioneerd volgens Eurocode 1.

Add  Details
Air-term. rod D 40/16/10mm Al L 4000mm
w. hinged tripod St/tZn -KIT- - 105400

105400 

Vangstangen vrijstaand 4 tot 9 m

Ter beveiliging van grotere dakopbouwen met aanpassing aan de dakhelling tot max. 10°.

Add  Details
DEHNcon-H HVI light Cond. L 6.0m w.
supp. tube a. air-term.rod GRP/Al/V2A - 819255

819255 

DEHNcon-H

Hoogspanningsbestendige, geïsoleerde afleider in de steunbuis. Voor het veilig aanhouden van de scheidingsafstand.

Add  Details
DEHN earth rod D 20mm L 1500mm StSt
Type AZ w. recessed knurled pin (V4A) - 620902

620902 

Aardingsstaaf

Permanent corrosiebestendig door NIRO (V4A). Voor het maken van aardingsinstallaties voor afleidingen of trafostations.

Add  Details
Earth rod term. clamp StSt (316/Ti/L) f.
D 20mm Rd 7-10mm Fl -40mm cable 35-70mm² - 610020

610020 

Aansluitklemmen

Permanent corrosiebestendige aansluitklemmen voor de kruis- en parallelaansluiting op aardingsstaven.

Add  Details
Anti-corrosion tape W 100mm L 10m - 556130

556130 

Corrosie-beschermingsverbanden

Voor het omhullen van boven- en ondergrondse verbindingen.

Add  Details
Connecting clamp StSt (V4A)
f. Rd 3-4mm / Rd 8-10 mm - 540270

540270 

Potentiaalregeling

Gevaarlijke stap- en contactspanning vermijden, bijvoorbeeld door geteste gaasmatten.

Add  Details
Cross unit StSt(V4A) Rd 8-10/8-10mm
Rd 8-10/Fl 30mm-Fl 30/30mm, interm. pl. - 319209

319209 

Kruisstukken

Permanent corrosiebestendig door NIRO (V4A). Voor boven- en ondergrondse verbindingen van rond- en vlakleidingen.

Add  Details
Strip 30x3.5mm StSt (316/Ti/L)
coil L: 60m +/-5% - 860335

860335 

Banden

Vlak staal voor gebruik in aardingsinstallaties, bliksembeveiligingssystemen en bij ringpotentiaalvereffening.

Add  Details
Cable 14.5mm 120mm² Cu/galSn (19x2.8mm)
coil 25m weight approx. 27kg - 832320

832320 

Kabels

Koperverzinkt – voor gebruik bij bliksembeveiligings- en aardingsinstallaties.

Add  Details
Equipotential bonding bar without cover
Cu with M10 screws for 8 connections - 472227

472227 

Potentiaalvereffeningsrails

Koper-uitvoering voor 8 aansluitingen. Voor de verbinding met lokale aardingsinstallatie.

Add  Details
Locking element for DIN rail mounted
devices H 45mm 3 modules - 785637

785637 

2e regel: Tegen opnieuw inschakelen beveiligen

Vergrendelingselementen voor rij-installatie-eenheden, 3 standaard DIN-modules.

Add  Details
Voltage detector 2-pole f. low-voltage
systems 120-1000V AC/DC - 766665

766665 

3e regel: Stroomloze toestand vaststellen

Tweepolige spanningstester SPN met fase-, draaiveld- en doorgangstest.

Add  Details
Earthing and short-circuiting kit TI f.
cable distr. cabinets w. sheet metal case - 745500

745500 

4e regel: Aarden en kortsluiten

Aardings- en kortsluitingsinrichtingen in de robuuste plaatstalen behuizing.

Add  Details
Covering cloth W=1350mm L=50m f. low-
voltage switchgear installations -1000V - 785465

785465 

5e regel: Afdekken of afschermen

Afdekdoeken en isolatiematten voor het afdekken van aangrenzende, onder spanning staande delen Nominale spanning tot 1000 V.

Add  Details
Voltage detector PHE4 3kV 50Hz
Category S - 783003

783003 

3e regel: Stroomloze toestand vaststellen

Spanningstester PHE 4 30 S: Nominaal spanningsbereik 10 ... 30 kV, 50 Hz.

Add  Details
EaS Configurator: Easy online configuration -

 

4e regel: Aarden en kortsluiten

Aardings- en kortsluitingsinrichting snel en veilig online configureren met de EuK-configurator.

Details
DEHNshort – Active Arc Fault Protection System -

 

DEHNshort

Actief vlamboogsysteem voor schakelinstallaties tot 110 kA - 690 V.

Details

Downloads

Als u meer informatie of een ander documentformaat nodig hebt, helpen we u graag verder.

Brochure Properly protected – Safe charging Protection concepts for the charging infrastructure of electric mobility .pdf 2.3 MB
Brochure Reliable Power for the Industry Arc Fault Protection System DEHNshort .pdf 1.4 MB
Brochure Safety Kit Protect your employees .pdf 5.5 MB
Brochure DEHN protects intelligent power grids Security of supply for today and tomorrow with lightning and surge protection .pdf 3.8 MB
Brochure DEHNconcept Planning Service .pdf 1.1 MB
White paper Electromobility Lightning and surge protection for electromobility .pdf 3.1 MB Login / registration required You need to login / register before you can access this file Login / Registration
White paper Electromobility Lightning and surge protection for electric bus charging stations .pdf 1.1 MB Login / registration required You need to login / register before you can access this file Login / Registration
White paper Electromobility Earthing and equipotential bonding measures for the charging infrastructure of electric mobility .pdf 1.5 MB Login / registration required You need to login / register before you can access this file Login / Registration
DEHNconcept

DEHNconcept

De engineering-knowhow van DEHN ondersteunt u bij uw projecten. Van de risicoanalyse tot de planning van externe bliksembescherming, aardings- en overspanningsbeveiligingsconcepten.

Details planningsdiensten DEHNconcept

Hulp & support

Wij beantwoorden graag uw vragen over het thema E-Mobility. 
U bereikt uw contactpersoon onder info@dehn.nl