Arbeidsveiligheid buslaadstations

De veiligheid van het team bij montage en onderhoud van buslaadstations heeft absolute prioriteit. Wij ondersteunen u optimaal bij de verschillende werkstappen – vanaf het allereerste begin. Volgens de 5 veiligheidsregels uit de normserie DIN VDE 0105-100 (Duitse norm)alsmede voor de actieve vlamboogbeveiliging biedt DEHN passende, geteste producten.

DEHN-producten arbeidsveiligheid buslaadstations

Met ons bent u optimaal gepositioneerd: Wij bieden u een omvangrijk en zinvol op elkaar afgestemd, volledig assortiment voor de arbeidsveiligheid en voor hun normconformiteit. Neem ook de vijf veiligheidsregels uit de normserie DIN VDE 0105 (Duitse norm) in acht, om stroomongevallen te vermijden.

Locking element for DIN rail mounted
devices H 45mm 3 modules - 785637

785637 

2e regel: Tegen opnieuw inschakelen beveiligen

Vergrendelingselementen voor rij-installatie-eenheden, 3 standaard DIN-modules.

Add  Details
Voltage detector 2-pole f. low-voltage
systems 120-1000V AC/DC - 766665

766665 

3e regel: Stroomloze toestand vaststellen

Tweepolige spanningstester SPN met fase-, draaiveld- en doorgangstest.

Add  Details
Voltage detector PHE4 3kV 50Hz
Category S - 783003

783003 

3e regel: Stroomloze toestand vaststellen

Spanningstester PHE 4 30 S: Nominaal spanningsbereik 10 ... 30 kV, 50 Hz.

Add  Details
Earthing and short-circuiting kit TI f.
cable distr. cabinets w. sheet metal case - 745500

745500 

4e regel: Aarden en kortsluiten

Aardings- en kortsluitingsinrichtingen in de robuuste plaatstalen behuizing.

Add  Details
EaS Configurator: Easy online configuration -

 

4e regel: Aarden en kortsluiten

Aardings- en kortsluitingsinrichting snel en veilig online configureren met de EuK-configurator.

Details
Covering cloth W=1350mm L=50m f. low-
voltage switchgear installations -1000V - 785465

785465 

5e regel: Afdekken of afschermen

Afdekdoeken en isolatiematten voor het afdekken van aangrenzende, onder spanning staande delen Nominale spanning tot 1000 V.

Add  Details
DEHNshort – Active Arc Fault Protection System -

 

DEHNshort

Actief vlamboogsysteem voor schakelinstallaties tot 110 kA - 690 V.

Details

Downloads

Als u meer informatie nodig hebt of onze producten wilt leren kennen, kunt u graag contact met ons opnemen.

Brochure Properly protected – Safe charging Protection concepts for the charging infrastructure of electric mobility .pdf 2.3 MB
Brochure Safe work on electrical installations Protect your employees .pdf 1.9 MB
Flyer Safety Kit Protect your employees .pdf 5.5 MB
Brochure Reliable Power for the Industry Arc Fault Protection System DEHNshort .pdf 1.4 MB
DEHNshort

DEHNshort

Vlambogen beheersen– medewerkers beschermen 

Wij ontwikkelen concepten voor uw installaties en werkprocessen. Passend en normconform.
 

Details DEHNshort

Hulp & support

Wij beantwoorden graag uw vragen over het thema E-Mobility. 
U bereikt uw contactpersoon onder info@dehn.nl