DEHN Erdungsset
– Wohngebäude zukunftsfähig erden

DEHN Erdungsset mit Tiefenerdern ist speziell für Einfamilienhäuser die ideale Lösung. Es beinhaltet alle Komponenten für eine zukunftsfähige Erdungsanlage. So führen Sie die Installation Ihrer Erdung einfach und sicher aus.

Erdungsset mit Tiefenerdern

  • Für Einfamilienhäuser mit einer Grundfläche bis 120 m2 und einem maximalen Umfang von 80 m
     
  • Besonders geeignet für den Neubau ohne Keller
     
  • Einfache Lagerung und Transport durch das kompakte Maß mit einer Länge von 2 m
     
  • Erfüllt alle Anforderungen für eine zukunftsfähige Erdungsanlage

Alles in einem Set:
Zukunftsfähige Erdung für Wohngebäude

Das Erdungsset (Art.-Nr. 690 001) ist für den Einsatz bei Wohngebäuden bis 120 m2 Grundfläche. Bestehend aus Rundmaterial, Tiefenerdern und Montagezubehör lässt sich mit den Komponenten eine vollumfängliche Erdungsanlage errichten. Geeignet für alle gängigen Grundrisse. Im Lieferumfang enthalten:

  • Stahldraht verzinkt, gerichtet und abgelängt auf 2 m
  • Edelstahldraht, gerichtet und abgelängt auf 2 m
  • Schlagspitzen
  • Tiefenerder
  • Dichtmanschetten
  • Anschlussschellen
  • MV-Klemmen
  • Verbindungsklemme
  • Potentialausgleichsschiene
  • Korrosionsschutzbinde
  • Kennzeichnung für Anschlussfahne
  • Einbauanleitung
  • Handschuhe
  • Prüfprotokoll

Mit zwei Erdungssets schaffen Sie die Basis für eine kombinierte Potentialausgleichsanlage, die für ein komplettes äußeres Blitzschutz-System der Blitzschutzklasse III bis zu 60 m Gebäudeumfang eingesetzt werden kann. Genau richtig, wenn das Projekt EMV-Maßnahmen erfordert. Auch zukünftige Veränderungen sind bei dieser Lösung realisierbar.

Installationszubehör

  • Kombihammer mit SDS-Max.-Aufnahme
  • Hammereinsatz SDS-Max.-Aufnahme
  • Alternativ: Hammer und Schlagkopf
  • Durchgangsprüfer für Durchgangsmessung

Zusätzliche Hilfsmittel:

  • Ratsche oder Gabel-/Ringschlüssel
  • Bohrer und Bohrmaschine
  • Kreuzschlitzschraubendreher
  • Seitenschneider
  • Hammer
  • evtl. Spaten oder Schaufel

Aufbauvarianten

Das Erdungsset enthält Tiefenerder für die Ausführung von 2 x 5 m oder 4 x 3 m. So sind Sie für alle Varianten gerüstet, falls beispielsweise steiniger Untergrund vorhanden ist.​

Unsere Empfehlung: Mit einer kombinierten Potentialausgleichsanlage sind Sie für zukünftige Veränderungen an der elektrischen Anlage, z. B. die Errichtung eines äußeren Blitzschutzsystems, gerüstet. Für die Umsetzung ist 2x das Erdungsset erforderlich.

Variante 1: 2 x 5 m Tiefenerder

Variante 2: 4 x 3 m Tiefenerder

Variante 3: 4 x 5 m Tiefenerder (2 Erdungssets)

Wie funktioniert der Aufbau?

Wie Sie alle Bestandteile Schritt für Schritt zum funktionsfähigen Erder zusammenbauen, erfahren Sie im Video. 

Erdungsset und Installations­zubehör

Basic earthing kit for
buildings with up to 120 m² - 690001

690001 

DEHN Erdungsset

Erdungsset mit Tiefenerdern zum Einsatz bei Wohngebäuden bis 120 m2 Grundfläche und ohne Blitzschutzsystem. Besonders geeignet für Gebäude ohne Keller.

Add  Details
Hammer insert for earth rods D 20mm
L 260mm for SDS-max - 620030

620030 

Hammereinsatz für Tiefenerder

Hammer insert to drive in earth rods with a vibration hammer. Design with SDS-max (round 18 x 175 mm) adapter.

Add  Details
Driving head St/bare D 20mm
for earth rods S / Z / AZ - 620002

620002 

Schlagkopf für Tiefenerder

Schlagkopf zum Eintreiben von Tiefenerdern mit Handschlegl. Ausführung für Tiefenerder D20 mm.

Add  Details
EP4 continuity tester w. digital LCD
indicator 0.01 ohms ... 2000 Kohms - 578370

578370 

Durchgangsprüfer EP

Continuity tester for resistance measuring e.g. at air-termination conductors or down conductors and earth-termination systems according to DIN 18014 with a test current of 200 mA.

Add  Details

Downloads

Flyer DEHN Erdungs­set mit Tiefen­erdern DEHN Erdungs­set mit Tiefen­erdern .pdf 0.3 MB
Leitfaden Erdungs­anlage nach DIN 18014 im Wohnbau Zwei alternative Ausführungs­formen: Tiefenerder und Ringerder .pdf 13.7 MB
Form­blatt Doku­mentation und Durchgangs­messung der Erdungs­anlage nach DIN 18014:2023-06 .pdf 1.3 MB
Formblatt Planung einer Erdungs­anlage für Ein- und Mehr­familien­häuser nach DIN 18014:2023-06 .pdf 4.2 MB

Sie haben Fragen zum DEHN Erdungsset?

Wir beantworten gerne Ihre Fragen zu unserem Erdungsset. Schreiben Sie uns, rufen Sie uns unter +49 9181 906 1750 an oder vereinbaren Sie ganz einfach einen Termin, zu dem wir Sie zurückrufen können. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Zum technischen Support

Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung. *
CAPTCHA
This question tests whether you are human or a computer and prevents automated spam submissions.