Blitzschutz, Erdung und Potential­ausgleich High Power Charging

Der Blitzstrom wird kontrolliert über ein niederimpedant durchverbundenes Erdungssystem großflächig verteilt, so dass die Personenschutzmaßnahmen sichergestellt und gefährliche Überspannungen reduziert werden. Die für den Menschen gefährliche Schritt- und Berührungsspannung wird durch zusätzliche Potentialsteuerung im möglichen Aufenthaltsbereich von Personen verhindert.

1: Transformatorstation2: Umrichter3: Ladestation1: Transformatorstation2: Umrichter3: Ladestation

Produkte
Blitzschutz, Erdung und Potential­­ausgleich
High Power Charging

Mit uns sind Sie optimal aufgestellt: Wir bieten Ihnen ein umfassendes und sinnvoll aufeinander abgestimmtes Vollsortiment für Blitzschutz-, Erdungs- und Potentialausgleichsmaßnahmen von High Power Charging Anlagen. Für eine effiziente Planung, einen bequemen Einkauf, problemlosen, praxisgerechten Einbau und nachhaltige Wartung.

Equipotential bonding bar without cover
Cu with M10 screws for 8 connections - 472227

472227 

Potentialausgleichs­schienen

Anschlussklemme zum Einbinden von Rohren (z.B. Antennenstandrohren) in den Blitzschutz-Potentialausgleich mittels ein- / mehrdrähtigem Leiter an Tiefenerder.

Add  Details
DEHN earth rod D 20mm L 1500mm StSt
Type AZ w. recessed knurled pin (V4A) - 620902

620902 

Tiefenerder

Zum Errichten von Erdungsanlagen für Ableitungen oder Trafostationen.

Add  Details
Earth rod term. clamp StSt (316/Ti/L) f.
D 20mm Rd 7-10mm Fl -40mm cable 35-70mm² - 610020

610020 

Anschlussklemmen

Anschlussklemme zum Einbinden von Rohren (z.B. Antennenstandrohren) in den Blitzschutz-Potentialausgleich mittels ein- / mehrdrähtigem Leiter an Tiefenerder.

Add  Details
Anti-corrosion tape W 100mm L 10m - 556130

556130 

Korrosionsschutz­binden

Zur Umhüllung von ober- und unterirdischen Verbindungen. In Rollen 10 m lang, UV-stabilisiert.

Add  Details
Strip 30x3.5mm StSt (316/Ti/L)
coil 25m +/-5% - 860325

860325 

Bänder

Nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Erdungsanlagen, Blitzschutzanlagen und beim Ringpotentialausgleich.

Add  Details
Round wire 10mm StSt (1.4404)
Coil length 80m +/-5% - 860010

860010 

Edelstahldraht

Wird Edelstahldraht (Rd 10 mm) im Erdreich eingesetzt, so ist nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), DIN 18014 und DIN VDE 0151 der Werkstoff NIRO (V4A) mit einem Molybdän-Anteil > 2 % z. B. 1.4571 oder 1.4404 zu verwenden.

Add  Details
Connection clamp StSt(V4A)for earth rods
20-25 mm with double cleat for Rd 8-10 mm - 540121

540121 

Anschlussklemme für Tiefenerder Ø20-25 mm

Anschlussklemme zum Einbinden von Rohren (z.B. Antennenstandrohren) in den Blitzschutz-Potentialausgleich mittels ein- / mehrdrähtigem Leiter an Tiefenerder.

Add  Details
Connecting clamp StSt (V4A)
f. Rd 3-4mm / Rd 8-10 mm - 540270

540270 

Verbindungsklemme für Gittermatten

Verbindungsklemme zum Verbinden von Gittermatten bzw. zum Anschließen von Gittermatten an Erdungssysteme.

Add  Details
DEHN earth rod D 20mm L 1500mm StSt
Type AZ w. recessed knurled pin (V4A) - 620902

620902 

Tiefenerder

Zum Errichten von Erdungsanlagen für Ableitungen oder Trafostationen.

Add  Details
Earth rod term. clamp StSt (316/Ti/L) f.
D 20mm Rd 7-10mm Fl -40mm cable 35-70mm² - 610020

610020 

Anschlussklemmen

Anschlussklemme zum Einbinden von Rohren (z.B. Antennenstandrohren) in den Blitzschutz-Potentialausgleich mittels ein- / mehrdrähtigem Leiter an Tiefenerder.

Add  Details
Anti-corrosion tape W 100mm L 10m - 556130

556130 

Korrosionsschutz­binden

Zur Umhüllung von ober- und unterirdischen Verbindungen. In Rollen 10 m lang, UV-stabilisiert.

Add  Details
Strip 30x3.5mm StSt (316/Ti/L)
coil 25m +/-5% - 860325

860325 

Bänder

Nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Erdungsanlagen, Blitzschutzanlagen und beim Ringpotentialausgleich.

Add  Details
Round wire 10mm StSt (1.4404)
Coil length 80m +/-5% - 860010

860010 

Edelstahldraht

Wird Edelstahldraht (Rd 10 mm) im Erdreich eingesetzt, so ist nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), DIN 18014 und DIN VDE 0151 der Werkstoff NIRO (V4A) mit einem Molybdän-Anteil > 2 % z. B. 1.4571 oder 1.4404 zu verwenden.

Add  Details
Connection clamp StSt(V4A)for earth rods
20-25 mm with double cleat for Rd 8-10 mm - 540121

540121 

Anschlussklemme für Tiefenerder Ø20-25 mm

Anschlussklemme zum Einbinden von Rohren (z.B. Antennenstandrohren) in den Blitzschutz-Potentialausgleich mittels ein- / mehrdrähtigem Leiter an Tiefenerder.

Add  Details
Connecting clamp StSt (V4A)
f. Rd 3-4mm / Rd 8-10 mm - 540270

540270 

Verbindungsklemme für Gittermatten

Verbindungsklemme zum Verbinden von Gittermatten bzw. zum Anschließen von Gittermatten an Erdungssysteme.

Add  Details
DEHN earth rod D 20mm L 1500mm StSt
Type AZ w. recessed knurled pin (V4A) - 620902

620902 

Tiefenerder

Zum Errichten von Erdungsanlagen für Ableitungen oder Trafostationen.

Add  Details
Earth rod term. clamp StSt (316/Ti/L) f.
D 20mm Rd 7-10mm Fl -40mm cable 35-70mm² - 610020

610020 

Anschlussklemmen

Anschlussklemme zum Einbinden von Rohren (z.B. Antennenstandrohren) in den Blitzschutz-Potentialausgleich mittels ein- / mehrdrähtigem Leiter an Tiefenerder.

Add  Details
Anti-corrosion tape W 100mm L 10m - 556130

556130 

Korrosionsschutz­binden

Zur Umhüllung von ober- und unterirdischen Verbindungen. In Rollen 10 m lang, UV-stabilisiert.

Add  Details
Strip 30x3.5mm StSt (316/Ti/L)
coil 25m +/-5% - 860325

860325 

Bänder

Nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Erdungsanlagen, Blitzschutzanlagen und beim Ringpotentialausgleich.

Add  Details
Round wire 10mm StSt (1.4404)
Coil length 80m +/-5% - 860010

860010 

Edelstahldraht

Wird Edelstahldraht (Rd 10 mm) im Erdreich eingesetzt, so ist nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), DIN 18014 und DIN VDE 0151 der Werkstoff NIRO (V4A) mit einem Molybdän-Anteil > 2 % z. B. 1.4571 oder 1.4404 zu verwenden.

Add  Details
Connection clamp StSt(V4A)for earth rods
20-25 mm with double cleat for Rd 8-10 mm - 540121

540121 

Anschlussklemme für Tiefenerder Ø20-25 mm

Anschlussklemme zum Einbinden von Rohren (z.B. Antennenstandrohren) in den Blitzschutz-Potentialausgleich mittels ein- / mehrdrähtigem Leiter an Tiefenerder.

Add  Details
Connecting clamp StSt (V4A)
f. Rd 3-4mm / Rd 8-10 mm - 540270

540270 

Verbindungsklemme für Gittermatten

Verbindungsklemme zum Verbinden von Gittermatten bzw. zum Anschließen von Gittermatten an Erdungssysteme.

Add  Details
Lattice mat 250 StSt (V4A)
Dimension: 2000 x 1000 mm - 618214

618214 

Gittermatte zum Schutz vor Schrittspannung

Bei einer überlappenden Verlegung der Gittermatten, werden pro Gittermatte ca. 6 Stk. der Verbindungsklemmen benötigt.

Add  Details
MMV clamp StSt (V4A) f. Rd 3-10mm
with hexagon screw M8x30 - 540271

540271 

MMV-Klemmen

Mini-MehrzweckVerbindungs-Klemme zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme, mit Verdrehschutz.

Add  Details

Downloads

Wenn Sie weitere Informationen oder ein anderes Dokumenten-Format benötigen, helfen wir Ihnen gerne weiter.

Broschüre  Elektro­mobilität Schutz­­konzepte für die Lade­­infrastruktur der Elektro­mobilität .pdf 3.0 MB
Broschüre  Intelligente Energienetze Versorgungs­sicherheit heute und morgen .pdf 3.8 MB
Broschüre  DEHNconcept Planung von Blitzschutz­­systemen .pdf 0.8 MB
Referenz Intilion  AC gekoppeltes Batterie­speicher-System .pdf 0.8 MB
Schutz­­vorschlag Elektro­mobilität Elektro­­mobilität - Blitz- und Über­spannungs­­schutz für die Elektro­­mobilität .pdf 3.5 MB Login / registration required You need to login / register before you can access this file Login / Registration
Schutz­­vorschlag Elektro­mobilität  Erdungs- und Potential­­ausgleichs­­maßnahmen für die Lade­­infrastruktur .pdf 1.6 MB Login / registration required You need to login / register before you can access this file Login / Registration
Schutzvorschlag Batteriespeicher Blitz- und Überspannungsschutz für Batteriespeicher .pdf 2.4 MB Login / registration required You need to login / register before you can access this file Login / Registration

Wissen zur Schutzlösung

Egal ob im Bestand oder als kompletter Neuaufbau, egal ob für Wallboxen, Ladesäulen oder Busladestationen, unser Schutzvorschlag liefert Ihnen die notwendigen Konzepte für die Planung und Umsetzung eines umfassenden normgerechten Schutz-Systems.

Die Schutzvorschläge für Elektromobilität finden Sie hier im DEHN BLITZPLANER.

DEHNconcept

 

DEHNconcept

Nutzen Sie das DEHN Engineering-Know-how für Ihre Projekte. Von der Risikoanalyse bis zur Planung von Äußerem Blitzschutz-, Erdungs- und Überspannungsschutzkonzepten.

Details DEHNconcept

Sie haben Fragen zum Schutz von HPC Ladestationen?

Wir beantworten gerne Ihre Fragen zum Schutz von HPC Ladestationen. Schreiben Sie einfach eine Mail an info@elvatec.ch oder rufen Sie uns unter 055-451 06 46 an. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.