High Power Charging (HPC):
Normgerecht. Sicher. Kosteneffizient.

Die DEHN Lösungen erlauben auch unter anspruchsvollen Bedingungen einen dauerhaften Betrieb von Schnellladestationen. Das schützt Ihre Kunden und deren Fahrzeuge und stellt dabei deren Mobilität sicher.

Zusätzlich schützen DEHN Lösungen die Infrastruktur und somit Ihre Investitionen.

Die DEHN Schutzlösungen für
High Power Charging Ladestationen

Überzeugen Sie sich von DEHN Schutzlösungen zum Überspannungsschutz, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich sowie zum Arbeitsschutz.

Bei weiteren Fragen sind wir für Sie da.

DEHN Dienstleistungen
für HPC Ladestationen

Produkte für
High Power Charging

Mit uns sind Sie optimal aufgestellt: Wir bieten Ihnen ein sinnvoll aufeinander abgestimmtes Vollsortiment rund um das High Power Charging.

DEHNcombo YPV FM combined arrester for
PV systems up to 1500 V DC - 900076

900076 

DEHNcombo

Schützt PV-Stromversorgungssysteme bis 1500 V DC: Ableiter für High Power Charging Stationen oder Batteriespeicher (POC).

Add  Details
Surge arrester Type 2 DEHNguard M
multipole for PV systems up to 1500V DC - 952567

952567 

DEHNguard M YPV

Modularer Überspannungsableiter mit FM-Kontakt für PV-Stromversorgungssysteme und Batteriespeicheranwendungen.

Add  Details
Combined arrester Type 1 + Type 2 DEHNvenCI
1-pole 255V a.c. with backup fuse - 961205

961205 

DEHNvenCI

Schützt AC-Schnittstellen auf Funkenstreckenbasis. Mit FM-Kontakt und integrierter Ableitervorsicherung.

Add  Details
DEHNguard M surge arrester type 2
4-pole Uc 275V w. ACI technology - 952341

952341 

DEHNguard modular ACI

Mit ACI-Technologie und FM-Kontakt. Vorsicherungsfrei einsetzbar.

Add  Details
DEHNpatch combined arrester to 10 Gbit
with RJ45 sockets and status indication - 929161

929161 

DEHNpatch

Universeller Überspannungsableiter zum Schutz von Ethernet-Schnittstellen.

Add  Details
Modular combined arrester for 1 pair
BLITZDUCTORconnect w. fault indication - 927244

927244 

BLITZDUCTORconnect

Modularer Kombi-Ableiter zum Schutz von MSR-Kreisen, Bus- und Telekommunikationssystemen.

Add  Details
Coord. lightn. current arrester Type 1
DEHNbloc Maxi CI 760 V AC w. backup fuse - 961176

961176 

DEHNbloc Maxi 1 CI 440 / 760

Einpolig koordinierter Blitzstromableiter Typ 1 mit integrierter Ableitervorsicherung für 690 V TN- und IT-Systeme.

Add  Details
DEHNcon-H HVI light Cond. L 6.0m w.
supp. tube a. air-term.rod GRP/Al/V2A - 819255

819255 

DEHNcon-H

HVI light Leitung im Stützrohr. Zum sicheren Einhalten von Trennungsabständen.

Add  Details
Equipotential bonding bar without cover
Cu with M10 screws for 8 connections - 472227

472227 

Potentialausgleichsschienen

Kupfer-Ausführung für 8 Anschlüsse. Zur Anbindung an die lokale Erdungsanlage.

Add  Details
Lattice mat 250 StSt (V4A)
Dimension: 2000 x 1000 mm - 618214

618214 

Potentialsteuerung

Gefährliche Schritt- und Berührungsspannung vermeiden z.B. durch geprüfte Gittermatten.

Add  Details
DEHN earth rod D 20mm L 1500mm StSt
Type AZ w. recessed knurled pin (V4A) - 620902

620902 

Tiefenerder

Dauerhaft korrosionsbeständig durch NIRO (V4A). Zum Errichten von Erdungsanlagen für Ableitungen oder Trafostationen.

Add  Details
Earth rod term. clamp StSt (316/Ti/L) f.
D 20mm Rd 7-10mm Fl -40mm cable 35-70mm² - 610020

610020 

Anschlussklemmen

Dauerhaft korrosionsbeständige Anschlussklemme zum Kreuz- und Parallelanschluss an Tiefenerdern.

Add  Details
Anti-corrosion tape W 100mm L 10m - 556130

556130 

Korrosionsschutzbinden

Zur Umhüllung von ober- und unterirdischen Verbindungen. UV-stabilisiert.

Add  Details
Cross unit StSt(V4A) Rd 8-10/8-10mm
Rd 8-10/Fl 30mm-Fl 30/30mm, interm. pl. - 319209

319209 

Klemmenverbinder

Kreuzstücke für ober- und unterirdische Verbindungen von Leitern in Kreuz- und T-Anordnung.

Add  Details
Strip 30x3.5mm StSt (316/Ti/L)
coil L: 60m +/-5% - 860335

860335 

Bänder

Flachstahl zum Einsatz bei Erdungsanlagen, Blitzschutzanlagen und beim Ringpotentialausgleich.

Add  Details
Cable 14.5mm 120mm² Cu/galSn (19x2.8mm)
coil 25m weight approx. 27kg - 832320

832320 

Seile

Kupferverzinnt – zum Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.

Add  Details
Locking element for DIN rail mounted
devices H 45mm 3 modules - 785637

785637 

Sperrelemente

Sperrelement für Reihen-Einbaugeräte, 3 TE.

Add  Details
Voltage detector 2-pole f. low-voltage
systems 120-1000V AC/DC - 766665

766665 

SPN Spannungsprüfer zweipolig

Prüfball mit Phasen-, Drehfeld- und Durchgangstest. Mit Verlängerungsspitzen auch in Freileitungsnetzen anwendbar.

Add  Details
Earthing and short-circuiting kit TI f.
cable distr. cabinets w. sheet metal case - 745500

745500 

Erdungs– und Kurzschließvorrichtungen

Komplettes Set für Niederspannungs-Kabelverteiler im robusten Stahlblechkoffer.

Add  Details
Covering cloth W=1350mm L=50m f. low-
voltage switchgear installations -1000V - 785465

785465 

Abdecktücher und Isoliermatten

Zum Abdecken benachbarter, unter Spannung stehender Teile. Nennspannung bis 1000 V.

Add  Details
Voltage detector PHE4 3kV 50Hz
Category S - 783003

783003 

Spannungsprüfer PHE 4 30 S

Spannungsfreiheit feststellen z.B. in der Trafostation des Ladeparks. Nennspannungsbereich 10 ... 30 kV, 50 Hz.

Add  Details
EaS Configurator: Easy online configuration -

 

EuK-Konfigurator

Erdungs- und Kurzschließvorrichtung schnell und sicher zusammenstellen: Einfach online, mit dem EuK Konfigurator.

Details
PPE arcs set Indoor, size: S - 785906

785906 

Set DEHNcare PSA Indoor

Persönliche Schutzausrüstung gibt Sicherheit bei elektrischen Störlichtbögen. Zum Einsatz im Innenbereich.

Add  Details

protected.

Referenz:

Pfeffer GmbH

Um die Versorgungssicherheit sowie die Anlagen- und Betriebssicherheit zu gewährleisten und die normativen Anforderungen u.a. gemäß DIN VDE 0100-443 zu erfüllen, setzt Pfeffer auf ein geprüftes Blitz- und Überspannungsschutzkonzept von DEHN.

Download Referenz Pfeffer

Downloads

Broschüre Elektro­­mobilität Schutz­konzepte für die Lade­­infrastruktur der Elektro­­mobilität .pdf 3.0 MB
Broschüre  Intelligente Energienetze Versorgungs­­sicherheit heute und morgen .pdf 3.8 MB
Broschüre  DEHNguard Blitz- und Über­spannungs­schutz für Gleichstrom­anwen­dungen bis zu 950 V .pdf 0.3 MB
Broschüre  DEHNconcept Planung von Blitzschutz­­systemen .pdf 0.8 MB
Referenz  Pfeffer IPI intelligente Ortsnetz­stationen .pdf 0.8 MB
Referenz  Intilion AC gekoppeltes Batterie­speicher-System .pdf 0.8 MB
Referenz  alpitronic DC Lade­stationen hypercharge .pdf 0.9 MB
Schutz­vorschlag  Elektro­­mobilität Elektro­mobilität - Blitz- und Über­spannungs­­schutz für die Elektro­mobilität .pdf 3.3 MB Login / registration required You need to login / register before you can access this file Login / Registration
Schutz­­vorschlag  Elektro­­mobilität Erdungs- und Potential­ausgleichs­­maßnahmen für die Lade­infrastruktur .pdf 1.5 MB Login / registration required You need to login / register before you can access this file Login / Registration
Schutz­vorschlag Batterie­speicher Blitz- und Überspannungs­schutz für Batteriespeicher .pdf 2.4 MB Login / registration required You need to login / register before you can access this file Login / Registration

Wissen zur Schutzlösung

Egal ob im Bestand oder als kompletter Neuaufbau, egal ob für Wallboxen, Ladesäulen oder Busladestationen, unser Schutzvorschlag liefert Ihnen die notwendigen Konzepte für die Planung und Umsetzung eines umfassenden normgerechten Schutz-Systems.

Die Schutzvorschläge für Elektromobilität finden Sie hier im DEHN BLITZPLANER.

FAQs

E-Learning

Schutz von High Power Charging Ladeparks

Wie erhalte ich die Wirtschaftlichkeit von Schnell-Ladeparks? Wie erfülle ich die Forderungen aus DIN VDE 0100-722 und DIN VDE 0100-443? Wie sieht ein professionelles Schutzkonzept aus? Erfahren Sie mehr.

Details

Expertenwissen

E-Mobility Flottenbetreiber

Schützen Sie Ihre Ladeinfrastruktur vor Schäden durch Blitze und Überspannungen - von der Trafostation über die Ladesäule bis zum Elektrofahrzeug.

Details

Sie haben Fragen zum Schutz von HPC Ladestationen?

Wir beantworten gerne Ihre Fragen zum Schutz von HPC Ladestationen. Schreiben Sie einfach eine Mail an info@elvatec.ch oder rufen Sie uns unter 055-451 06 46 an. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.