Blitzschutz, Erdung und Potential­ausgleich
Buslade­stationen

Der Blitzstrom wird kontrolliert über das vermaschte, niederimpedant durchverbundene Erdungssystem großflächig in der Erde verteilt, um so die Personensicherheit sicher zu stellen und um gefährliche Überspannungen zu reduzieren. Die für den Menschen gefährliche Schritt- und Berührungsspannung wird durch zusätzliche Potentialsteuerung im Aufenthaltsbereich von Menschen verhindert.

Produkte Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich

Mit uns sind Sie optimal aufgestellt: Wir bieten Ihnen ein umfassendes und sinnvoll aufeinander abgestimmtes Vollsortiment für Erdung und Potentialausgleich von Busladestationen. Für eine effiziente Planung, einen bequemen Einkauf, problemlosen Einbau und nachhaltige Wartung.

HVI Cond. f. tube inside, stranded
preassembled D 20mm Cu L 6.0m black - 819220

819220 

HVI Leitung

Hochspannungsfeste, isolierte Ableitungen HVI zum sicheren Einhalten des Trennungsabstands.

Add  Details
DEHNcon-H HVI light Cond. L 6.0m w.
supp. tube a. air-term.rod GRP/Al/V2A - 819255

819255 

DEHNcon-H

Hochspannungsfeste isolierte Ableitung im Stützrohr. Zum sicheren Einhalten des Trennungsabstands.

Add  Details
Air-term. rod D 40/16/10mm Al L 4000 mm
with earthing clamp and KS connector - 105170

105170 

Fangstangen D40

Für den konventionellen äußeren Blitzschutz mit Erdungsschelle und KS-Verbinder. Dimensioniert nach Eurocode 1.

Add  Details
Air-term. rod D 40/16/10mm Al L 4000mm
w. hinged tripod St/tZn -KIT- - 105400

105400 

Fangstangen freistehend 4 bis 9 m

Zum Schutz von größeren Dachaufbauten mit Anpassung an die Dachneigung bis max. 10°.

Add  Details
DEHN earth rod D 20mm L 1500mm StSt
Type AZ w. recessed knurled pin (V4A) - 620902

620902 

Tiefenerder

Dauerhaft korrosionsbeständig durch NIRO (V4A). Zum Errichten von Erdungsanlagen für Ableitungen oder Trafostationen.

Add  Details
Earth rod term. clamp StSt (316/Ti/L) f.
D 20mm Rd 7-10mm Fl -40mm cable 35-70mm² - 610020

610020 

Anschlussklemmen

Dauerhaft korrosionsbeständige Anschlussklemme zum Kreuz- und Parallelanschluss an Tiefenerdern.

Add  Details
Anti-corrosion tape W 100mm L 10m - 556130

556130 

Korrosions­schutzbinden

Zur Umhüllung von ober- und unterirdischen Verbindungen.

Add  Details
Connecting clamp StSt (V4A)
f. Rd 3-4mm / Rd 8-10 mm - 540270

540270 

Potentialsteuerung

Gefährliche Schritt- und Berührungsspannung vermeiden: z.B. durch geprüfte Gittermatten.

Add  Details
Cross unit StSt(V4A) Rd 8-10/8-10mm
Rd 8-10/Fl 30mm-Fl 30/30mm, interm. pl. - 319209

319209 

Kreuzstücke

Dauerhaft korrosionsbeständig durch NIRO (V4A). Für die ober- und unterirdische Verbindung von Rund- und Flachleitern.

Add  Details
Strip 30x3.5mm StSt (316/Ti/L)
coil L: 60m +/-5% - 860335

860335 

Bänder

Flachstahl zum Einsatz bei Erdungsanlagen, Blitzschutzanlagen und beim Ringpotentialausgleich.

Add  Details
Cable 14.5mm 120mm² Cu/galSn (19x2.8mm)
coil 25m weight approx. 27kg - 832320

832320 

Seile

Kupferverzinnt – zum Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.

Add  Details
Equipotential bonding bar without cover
Cu with M10 screws for 8 connections - 472227

472227 

Potential­ausgleichs­schienen

Kupfer-Ausführung für 8 Anschlüsse. Zur Anbindung an die lokale Erdungsanlage.

Add  Details

HVI–Blitzschutz

Hochspannungsfeste, isolierte Ableitungen HVI zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen.

Zu den Produkten

Downloads

Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder unsere Produkte kennenlernen wollen, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Broschüre Elektro­mobilität Schutz­konzepte für die Lade­infrastruktur der Elektro­mobilität .pdf 3.0 MB
Broschüre Intelligente Energie­netze Versorgungs­sicherheit heute und morgen .pdf 3.8 MB
Broschüre DEHNconcept Planung von Blitzschutz­systemen .pdf 0.8 MB
Schutz­vorschlag Elektro­mobilität Blitz- und Über­­spannungs­­schutz für Elektrobus-Lade­­stationen .pdf 1.2 MB Login / registration required You need to login / register before you can access this file Login / Registration
Schutz­vorschlag  Elektro­mobilität Erdungs- und Potential­­ausgleichs­­maßnahmen für die Lade­­infrastruktur .pdf 1.6 MB Login / registration required You need to login / register before you can access this file Login / Registration
Schutzlösung Batteriespeicher Blitz- und Überspannungsschutz für Batteriespeicher .pdf 2.4 MB Login / registration required You need to login / register before you can access this file Login / Registration

Wissen zur Schutzlösung

Egal ob im Bestand oder als kompletter Neuaufbau, egal ob für Wallboxen, Ladesäulen oder Busladestationen, unser Schutzvorschlag liefert Ihnen die notwendigen Konzepte für die Planung und Umsetzung eines umfassenden normgerechten Schutz-Systems.

Die Schutzvorschläge für Elektromobilität finden Sie hier im DEHN BLITZPLANER.

DEHNconcept

DEHNconcept

Nutzen Sie das DEHN Engineering-Know-how für Ihre Projekte. Von der Risikoanalyse bis zur Planung von Äußerem Blitzschutz-, Erdungs- und Überspannungsschutzkonzepten.

Details DEHNconcept

Sie haben Fragen zum Schutz von Busladestationen?

Wir beantworten gerne Ihre Fragen zum Schutz von Busladestationen. Schreiben Sie einfach eine Mail an info@elvatec.ch oder rufen Sie uns unter 055-451 06 46 an. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.