Busladestationen:
24/7 verfügbar – sicher betreiben.

Neue Mobilitätskonzepte bedeuten neue Herausforderungen – der Wechsel auf Elektrobusse ändert mehr als nur die Art des Antriebs. Blitze, Überspannungen und Störlichtbögen bedrohen die Verfügbarkeit und den reibungslosen Ablauf. Um Personen und Ladeinfrastruktur sicher zu schützen, ist ein professionelles und umfassendes Schutzkonzept erforderlich.

DEHN Schutzlösungen für Busladestationen

Die DEHN Schutzlösungen bieten jeweils eine exemplarische Darstellung unserer spezifischen Lösung, sämtliche damit verbundenen Produkte, Dokumente und Services. Bei weiteren Fragen sind wir für Sie da.

DEHN Dienstleistungen für Busladestationen

Schauen Sie sich unsere Schutzlösungen doch im Detail an. Sie finden jeweils eine konkrete Darstellung unserer spezifischen Lösung und sämtliche damit verbundenen Produkte, Dienstleistungen, Dokumente und Werkzeuge. Und nicht zuletzt den jeweils passenden Ansprechpartner.

Produkte für Busladestationen

Mit uns sind Sie optimal aufgestellt: Wir bieten Ihnen ein umfassendes und sinnvoll aufeinander abgestimmtes Vollsortiment für eine effiziente Planung, einen bequemen Einkauf, problemlosen Einbau und nachhaltige Wartung.

Combined arrester Type 1 + Type 2 DEHNvenCI
1-pole 255V a.c. with backup fuse - 961205

961205 

DEHNvenCI

Schützt AC-Schnittstellen auf Funkenstreckenbasis. Mit FM-Kontakt und integrierter Ableitervorsicherung.

Add  Details
DEHNgate surge arrester
with SMA connection - 929039

929039 

DEHNgate

Überspannungsableiter TYPE 2 in SMA-Anschlusstechnik zum Schutz der koaxialen Antennentechnik.

Add  Details
Fuse box EK480, Langmatz, with
DEHNcord, transparent cover - 900443

900443 

Mastsicherungskasten EK480

Mit integriertem Überspannungsableiter Typ 2, DEHNcord als anschlussfertige Systemlösung zum Schutz der LED-Außenbeleuchtung. Mit Abschaltfunktion im Fehlerfall und Defektanzeige.

Add  Details
Coord. lightn. current arrester Type 1
DEHNbloc Maxi CI 760 V AC w. backup fuse - 961176

961176 

DEHNbloc Maxi 1 CI 440 / 760 FM

Einpolig koordinierter Blitzstromableiter Typ 1 mit integrierter Ableitervorsicherung für 690 V TN- und IT-Systeme.

Add  Details
DEHNcombo YPV FM combined arrester for
PV systems up to 1500 V DC - 900076

900076 

DEHNcombo

Schützt PV-Stromversorgungssysteme bis 1500 V DC: Ableiter für High Power Charging Stationen oder Batteriespeicher (POC).

Add  Details
Modular combined arrester for 1 pair
BLITZDUCTORconnect w. fault indication - 927244

927244 

BLITZDUCTORconnect – Modular

Modularer Kombi-Ableiter zum Schutz von MSR-Kreisen, Bus- und Telekommunikationssystemen.

Add  Details
DEHNpatch combined arrester to 10 Gbit
with RJ45 sockets and status indication - 929161

929161 

DEHNpatch Class E

Universeller Überspannungsableiter zum Schutz von Ethernet-Schnittstellen.

Add  Details
Surge arrester Type 2 DEHNguard SE CI
1-pole Uc 440V AC w. rem. sign. contact - 952920

952920 

DEHNguard SE CI

Schützt AC-Verteilungen. Überspannungsableiter zum Einsatz in TN- und IT-Systemen (z.B. Umrichterstationen).

Add  Details
Surge arrester Type 2 DEHNcord
2-pole w. connecting cable IP65 - 900448

900448 

DEHNcord L 2P

Überspannungsableiter Typ 2, DEHNcord in IP-65 – Ausführung zum universellen Schutz von LED-Außenleuchten . Mit integrierter Abschaltfunktion im Fehlerfall sowie Defektanzeige. Auch für die Nachrüstung optimal geeignet.

Add  Details
Surge arrester Type 2 DEHNguard M
multipole for PV systems up to 1500V DC - 952567

952567 

DEHNguard M YPV ... FM

Modularer Überspannungsableiter mit FM-Kontakt für PV-Stromversorgungssysteme und Batteriespeicheranwendungen.

Add  Details
Combined arrester DEHNvap
Type 1+2 f.three-phase TT and TN-S systems - 900385

900385 

DEHNvap EMOB

Kombi-Ableiter mit RAC-Funkenstreckentechnologie und FM-Kontakt zum Schutz der Ladeinfrastruktur.

Add  Details
HVI Cond. f. tube inside, stranded
preassembled D 20mm Cu L 6.0m black - 819220

819220 

HVI Leitung

Hochspannungsfeste, isolierte Ableitungen HVI zum sicheren Einhalten des Trennungsabstands.

Add  Details
Air-term. rod D 40/16/10mm Al L 4000 mm
with earthing clamp and KS connector - 105170

105170 

Fangstangen D40

Für den konventionellen äußeren Blitzschutz mit Erdungsschelle und KS-Verbinder. Dimensioniert nach Eurocode 1.

Add  Details
Air-term. rod D 40/16/10mm Al L 4000mm
w. hinged tripod St/tZn -KIT- - 105400

105400 

Fangstangen freistehend 4 bis 9 m

Zum Schutz von größeren Dachaufbauten mit Anpassung an die Dachneigung bis max. 10°.

Add  Details
DEHNcon-H HVI light Cond. L 6.0m w.
supp. tube a. air-term.rod GRP/Al/V2A - 819255

819255 

DEHNcon-H

Hochspannungsfeste isolierte Ableitung im Stützrohr. Zum sicheren Einhalten des Trennungsabstandes.

Add  Details
DEHN earth rod D 20mm L 1500mm StSt
Type AZ w. recessed knurled pin (V4A) - 620902

620902 

Tiefenerder

Dauerhaft korrosionsbeständig durch NIRO (V4A). Zum Errichten von Erdungsanlagen für Ableitungen oder Trafostationen.

Add  Details
Earth rod term. clamp StSt (316/Ti/L) f.
D 20mm Rd 7-10mm Fl -40mm cable 35-70mm² - 610020

610020 

Anschlussklemmen

Dauerhaft korrosionsbeständige Anschlussklemme zum Kreuz- und Parallelanschluss an Tiefenerdern.

Add  Details
Anti-corrosion tape W 100mm L 10m - 556130

556130 

Korrosions­schutzbinden

Zur Umhüllung von ober- und unterirdischen Verbindungen.

Add  Details
Connecting clamp StSt (V4A)
f. Rd 3-4mm / Rd 8-10 mm - 540270

540270 

Potentialsteuerung

Gefährliche Schritt- und Berührungsspannung vermeiden: z.B. durch geprüfte Gittermatten.

Add  Details
Cross unit StSt(V4A) Rd 8-10/8-10mm
Rd 8-10/Fl 30mm-Fl 30/30mm, interm. pl. - 319209

319209 

Kreuzstücke

Dauerhaft korrosionsbeständig durch NIRO (V4A). Für die ober- und unterirdische Verbindung von Rund- und Flachleitern.

Add  Details
Strip 30x3.5mm StSt (316/Ti/L)
coil L: 60m +/-5% - 860335

860335 

Bänder

Flachstahl zum Einsatz bei Erdungsanlagen, Blitzschutzanlagen und beim Ringpotentialausgleich.

Add  Details
Cable 14.5mm 120mm² Cu/galSn (19x2.8mm)
coil 25m weight approx. 27kg - 832320

832320 

Seile

Kupferverzinnt – zum Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.

Add  Details
Equipotential bonding bar without cover
Cu with M10 screws for 8 connections - 472227

472227 

Potentialausgleichs­schienen

Kupfer-Ausführung für 8 Anschlüsse. Zur Anbindung an die lokale Erdungsanlage.

Add  Details
Locking element for DIN rail mounted
devices H 45mm 3 modules - 785637

785637 

Sperrelemente

Sperrelement für Reihen-Einbaugeräte, 3 TE.

Add  Details
Voltage detector 2-pole f. low-voltage
systems 120-1000V AC/DC - 766665

766665 

Zweipoliger Spannungsprüfer SPN

Prüfball mit Phasen-, Drehfeld- und Durchgangstest. Mit Verlängerungsspitzen auch in Freileitungsnetzen anwendbar.

Add  Details
Earthing and short-circuiting kit TI f.
cable distr. cabinets w. sheet metal case - 745500

745500 

Erdungs– und Kurzschließ­vorrichtungen

Komplettes Set für Niederspannungs-Kabelverteiler im robusten Stahlblechkoffer.

Add  Details
Covering cloth W=1350mm L=50m f. low-
voltage switchgear installations -1000V - 785465

785465 

Abdecktücher und Isoliermatten

Zum Abdecken benachbarter, unter Spannung stehender Teile. Nennspannung bis 1000 V.

Add  Details
Voltage detector PHE4 3kV 50Hz
Category S - 783003

783003 

Spannungsprüfer PHE 4 30 S

Spannungsfreiheit feststellen z.B. in der Trafostation des Ladeparks. Nennspannungsbereich 10 ... 30 kV, 50 Hz.

Add  Details
EaS Configurator: Easy online configuration -

 

EuK-Konfigurator

Erdungs- und Kurzschließvorrichtung schnell und sicher zusammenstellen: Einfach online, mit dem EuK Konfigurator.

Details
PPE arcs set Indoor, size: S - 785906

785906 

Set DEHNcare PSA Indoor

Persönliche Schutzausrüstung gibt Sicherheit bei elektrischen Störlichtbögen. Zum Einsatz im Innenbereich.

Add  Details
DEHNshort – Active Arc Fault Protection System -

 

DEHNshort

Aktives Störlichtbogenschutzsystem für Schaltanlagen bis 110 kA - 690 V.

Details

Downloads

Broschüre Elektro­­­mobilität Schutz­konzepte für die Lade­infrastruktur der Elektro­mobilität .pdf 3.0 MB
Broschüre Sichere Energie für die Industrie Störlicht­bogen­­­schutz­system .pdf 1.3 MB
Broschüre Intelligente Energienetze Versorgungs­sicherheit heute und morgen .pdf 3.8 MB
Broschüre Power Quality DEHNrecord Smart Device .pdf 2.8 MB
Broschüre DEHNconcept Planung von Blitzschutz­systemen .pdf 0.8 MB
Broschüre DEHNguard Blitz- und Überspannungs­schutz für Gleichstrom­anwendungen bis zu 950 V .pdf 0.3 MB
Broschüre Prüf- & Testzentrum DEHN prüft und analysiert .pdf 2.4 MB 
Flyer Safety Kit Schützen Sie ihre Mitarbeiter .pdf 0.5 MB
Referenz alpitronic DC Ladestationen hypercharger .pdf 0.9 MB
Referenz Pfeffer IPI intelligente Ortsnetz­stationen .pdf 0.8 MB
Referenz Intilion AC gekoppeltes Batterie­speicher-System .pdf 0.8 MB
Referenz Langmatz Unterflur-Netz­anschluss mit integriertem Blitz- und Über­spannungsschutz .pdf 1.3 MB
Schutz­­vorschlag Batterie­speicher Blitz- und Überspannungs­schutz für Batterie­speicher .pdf 2.4 MB Login / registration required You need to login / register before you can access this file Login / Registration
Schutz­­­vorschlag  Elektro­­mobilität Erdungs- und Potential­­ausgleichs­­­maßnahmen für die Lade­­infrastruktur .pdf 1.6 MB Login / registration required You need to login / register before you can access this file Login / Registration
Schutz­­vorschlag Elektro­mobilität Blitz- und Überspannungs­schutz für Elektro­bus-Ladestationen .pdf 1.2 MB Login / registration required You need to login / register before you can access this file Login / Registration

Wissen zur Schutzlösung

Egal ob im Bestand oder als kompletter Neuaufbau, egal ob für Wallboxen, Ladesäulen oder Busladestationen, unser Schutzvorschlag liefert Ihnen die notwendigen Konzepte für die Planung und Umsetzung eines umfassenden normgerechten Schutz-Systems.

Die Schutzvorschläge für Elektromobilität finden Sie hier im DEHN BLITZPLANER.

FAQs

E-Learning

Schutz der Ladeinfrastruktur

Welche normativen Forderungen muss ich einhalten? Welche Maßnahmen sichern meine Ladestation auf der Basis des Blitz-Schutzzonen-Konzepts? Erfahren Sie mehr.

Details

Expertenwissen

E-Mobility Flottenbetreiber

Schützen Sie Ihre Ladeinfrastruktur vor Schäden durch Blitze und Überspannungen - von der Trafostation über die Ladesäule bis zum Elektrofahrzeug.

Details

Sie haben Fragen zum Schutz von Busladestationen?

Wir beantworten gerne Ihre Fragen zum Schutz von Busladestationen. Schreiben Sie einfach eine Mail an info@elvatec.ch oder rufen Sie uns unter 055-451 06 46 an. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.