Überspannungs-schutz für PV-Anlagen im Gewerbe

Überspannungsschutz verhindert Schäden an elektrischen und elektronische Komponenten des PV-Systems.

Überspannungen in Folge von Gewittern führen häufig zur Zerstörung von Anlagenteilen, wie z.B. Wechselrichter, Anlagenüberwachung und Sensoren, welche die Basis für die Steuerung des Energiemanagements sind. Hohe finanzielle Auswirkungen sind die Folge. Um Ausfälle zu vermeiden und die PV-Stromerzeugung zu schützen, muss an den Überspannungsschutz gedacht werden.

Um die passenden Schutzkomponenten zu wählen, kommt es auf den Trennungsabstand an. Wir beraten Sie gern dazu. 

Die NIN 2020 Teil 7.12 beschreibt für Gebäude mit äußerem Blitzschutz die auf die Einhaltung des Trennungsabstandes bezogenen beiden Anwendungsfälle:  

  • Gebäude mit PV-Anlage und ausreichendem Trennungsabstand
  • Gebäude mit PV-Anlage ohne ausreichendem Trennungsabstand

Die Auswahl der geeigneten Überspannungsschutzableiter ist abhängig vom vorliegenden Anwendungsfall:

1: DC-Seite2: AC-Seite3: Daten- und Kommunikationsschnittstelle1: DC-Seite2: AC-Seite3: Daten- und Kommunikationsschnittstelle
1: DC-Seite2: AC-Seite3: Daten- und Kommunikationsschnittstelle1: DC-Seite2: AC-Seite3: Daten- und Kommunikationsschnittstelle
Surge arrester Type 2 DEHNguard M
multipole for PV systems up to 1170V DC - 952565

952565 

DEHNguard M YPV 1200 FM

Zum Schutz der DC-Seite des Wechselrichters: Mehrpoliger, modularer DC-Überspannungs-Ableiter mit Fernmeldekontakt und Schraubklemmen; für PV-Stromversorgungssysteme bis 1170 V DC.

Add  Details
Combined arrester Type 1+2+3 DEHNventil M2
four-pole f. TN-S systems w. remote signalling contact - 956405

956405 

DEHNventil M2

Zum Schutz der AC-Seite beim Netzanschluss. Mehrpoliger, modularer Kombi-Ableiter, Typ 1 + 2 + 3 nach EN 61643-11. Ermöglicht Endgeräteschutz. Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A – 2.

Add  Details
Modular combined arrester for 1 pair
BLITZDUCTORconnect with fault indication - 927271

927271 

BLITZDUCTORconnect ML2 BD HF 5

Zum Schutz der Daten- und Kommunikationsschnittstelle: Kombi-Ableiter (TYPE 1 + 2 + 3) in 6 mm Baubreite und Push-in-Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 1 Doppelader z. B. RS-485-Bus-Systeme.

Add  Details
DEHNpatch combined arrester to 10 Gbit
with RJ45 sockets and status indication - 929161

929161 

DEHNpatch Class EA

Zum Schutz von Anwendungen in strukturierten Verkabelungen nach Class EA bis 500 MHz: Kombi-Ableiter (TYPE 1 + 2 + 3) in 19 mm Baubreite und RJ45 Anschlusstechnik mit Statusanzeige und optionalem Moduladapter zur Fernsignalisierung.

Add  Details
DEHNrecord condition monitoring unit
for monitoring BDC with LifeCheck - 910710

910710 

DEHNrecord IRCM

Monitoring Einheit für die zustandsorientierte Überwachung von bis zu 50 BLITZDUCTORconnect. Mit LED-Statusanzeige und potentialfreiem Fernmeldekontakt.

Add  Details
DEHNcombo YPV FM combined arrester for
PV systems up to 1200 V DC - 900075

900075 

DEHNcombo YPV 1200 FM

Zum Schutz der DC-Seite des Wechselrichters: Kombi-Ableiter (Typ 1 + 2) für PV-Stromversorgungssysteme bis 1200 V DC; mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

Add  Details
Combined arrester Type 1+2+3 DEHNventil M2
four-pole f. TN-S systems w. remote signalling contact - 956405

956405 

DEHNventil M2

Zum Schutz der AC-Seite beim Netzanschluss. Mehrpoliger, modularer Kombi-Ableiter, Typ 1 + 2 + 3 nach EN 61643-11. Ermöglicht Endgeräteschutz. Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A – 2.

Add  Details
DEHNguard M FM surge arrester - 952405

952405 

DEHNguard M TNS 275 FM

Zum Schutz der AC-Seite des Wechselrichters: Überspannungs-Ableiter (Typ  2) für TN-S-Systeme mit 230 / 400 V mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

Add  Details
Modular combined arrester for 1 pair
BLITZDUCTORconnect with fault indication - 927271

927271 

BLITZDUCTORconnect ML2 BD HF 5

Zum Schutz der Daten- und Kommunikationsschnittstelle: Kombi-Ableiter (TYPE 1 + 2 + 3) in 6 mm Baubreite und Push-in-Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 1 Doppelader z. B. RS-485-Bus-Systeme.

Add  Details
DEHNpatch combined arrester to 10 Gbit
with RJ45 sockets and status indication - 929161

929161 

DEHNpatch Class EA

Zum Schutz von Anwendungen in strukturierten Verkabelungen nach Class EA bis 500 MHz: Kombi-Ableiter (TYPE 1 + 2 + 3) in 19 mm Baubreite und RJ45 Anschlusstechnik mit Statusanzeige und optionalem Moduladapter zur Fernsignalisierung.

Add  Details
DEHNrecord condition monitoring unit
for monitoring BDC with LifeCheck - 910710

910710 

DEHNrecord IRCM

Monitoring Einheit für die zustandsorientierte Überwachung von bis zu 50 BLITZDUCTORconnect. Mit LED-Statusanzeige und potentialfreiem Fernmeldekontakt.

Add  Details

Schutzlösung: Trennungsabstand eingehalten

Die PV-Module müssen in diesem Anwendungsfall im Schutzbereich der getrennten Fangeinrichtung angeordnet sein – unter Einhaltung des Trennungsabstandes. Prinzipiell sollte hier ein Blitzschutzsystem bevorzugt werden, das unter Berücksichtigung der erforderlichen Trennungsabstände keine direkte Verbindung zum PV-Stromversorgungssystem aufweist.

Damit werden zum Schutz der Module und der Wechselrichter auf der DC-Seite Typ 2-Überspannungsableiter eingesetzt. Die AC-Seite wird durch einen Kombi-Ableiter beim Netzanschluss geschützt. Die Schutzgeräte sind sowohl auf der AC-Seite als auch auf der DC-Seite so nah wie möglich am zu schützenden Gerät zu installieren.

Bitte beachten Sie: Bei Leitungslängen größer 10 Meter, z.B. zwischen Netzanschlusspunkt und Wechselrichter, sind weitere Typ 2-Überspannungsableiter einzusetzen. Batteriespeichersysteme in weniger als 10 Meter Entfernung vom Einbauort des Ableiters sind ebenfalls geschützt.

Schutzlösung: Trennungsabstand nicht eingehalten

Kann der errechnete Trennungsabstand nicht eingehalten werden, z.B. auf einem Metalldach, muss ein Blitzschutz-Potentialausgleich durchgeführt werden. Hierzu müssen u.a. die ins Gebäude eingeführten Leitungen in den Blitzschutz-Potentialausgleich eingebunden werden. Dies erfolgt durch den Einsatz von Typ 1-Kombi-Ableitern auf der AC-, DC- und Datenseite.

Bitte beachten Sie: Beträgt die Leitungslänge zwischen dem Ableiter und dem zu schützendem Gerät mehr als 10 Meter, z. B. auf der DC-Seite zwischen Wechselrichtern und PV-Modulen, sind zusätzliche Schutzgeräte einzusetzen.

Downloads

Schutz­vorschlag Photovoltaik-Dachanlagen Blitz- und Über­spannungs­schutz für Photovoltaik-Dach­anlagen .pdf 3.2 MB

Sie haben Fragen zu Überspannungs­schutz für Photovoltaik­anlagen im Gewerbe?

Wir helfen Ihnen gerne weiter. Rufen Sie uns einfach an oder schreiben uns eine Mail: 

+41 55 451 06 46
info@elvatec.ch