Nachrüstung von Überspannungs­schutz im Einfamilienhaus

Sanierung, Renovierung, Modernisierung – steigende Baukosten und die Verantwortung zu nachhaltigem Bauen, rücken diese Themen verstärkt in den Fokus. PV-Anlagen werden errichtet, Öl- oder Gasheizungen durch Wärmepumpen ersetzt oder Ladeeinrichtungen für Elektromobilität installiert. All diese Maßnahmen bedeuten oft umfangreiche Eingriffe in die Elektroinstallation. Überspannungsschutz kann jetzt sogar in Anlagenteilen, die nicht erneuert wurden, notwendig sein.

Sanieren, Modernisieren, Renovieren – auch das Schutzkonzept muss Schritt halten

icon Photovoltaik

Nachrüstung

PV-Anlage

Ihre Komponenten für ein umfassendes Schutzkonzept.

Mehr erfahren

icon Wallbox V2

Nachrüstung

Wallbox

Ihre Komponenten für ein umfassendes Schutzkonzept.

Mehr erfahren

icon Wärmepumpe

Nachrüstung

Wärmepumpe

Ihre Komponenten für ein umfassendes Schutzkonzept.

Mehr erfahren

Technikzentrale.svg

Nachrüstung

Zählerschrank

Ihre Komponenten für ein umfassendes Schutzkonzept.

Mehr erfahren

PV-Anlage schützen

Bei der Installation einer neuen oder der Erweiterung einer vorhandenen PV-Anlage wird in die bestehende Elektroinstallation eingegriffen. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen eigenen oder neuen Stromkreis, der nach den aktuell gültigen Normen zu errichten ist.

Für diesen Fall ergibt sich aus den Normen die Notwendigkeit zum Überspannungsschutz auf der AC-Seite (NIN 2020) und zum Schutz des Wechselrichters auf der DC-Seite (NIN 2020).
Generell sollten die Schutzkomponenten so nah wie möglich am Gerät platziert werden:

  • Zum Schutz der AC-Seite im Zählerschrank oder direkt vor dem AC-Ausgang des Wechselrichters
  • Zum Schutz der DC-Seite im Generatoranschlusskasten oder direkt vor dem Wechselrichter

Ist die Leitungslänge zwischen Wechselrichter und Überspannungsableiter größer als 10 m, empfiehlt sich ein weiteres Überspannungsschutzgerät Typ 2.

Anforderung an die Potentialausgleich und Erdung:

Das metallene Montagesystem der PV-Anlage muss gemäß NIN 2020 in den Funktionspotentialausgleich einbezogen werden (die Verbindung ist mit mindestens 6 mm² Cu auszuführen). Bei Gebäuden mit äußeren Blitzschutz können andere Querschnitte erforderlich werden. Achtung: Auch bei der Erdungsanlage kann eine Nachrüstung notwendig werden.

Ihre Produkte zum Schutz der PV-Anlage

Appl.-opt. combined arrester DEHNshield B
type 1+2 for three-phase TN-S systems - 941406

941406 

DEHNshield TNS Basic

Mehrpoliger Kombiableiter DEHNshield Basic, Typ 1 + Typ 2 nach SN EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis.

Add  Details
Surge arrester type 2 DEHNguard M
multi-pole f. PV systems up to 1170V DC - 942565

942565 

DEHNguard MP YPV

Modularer Überspannungs-Ableiter Typ 2+3 mit Push-in-Doppelklemmen zum Schutz der DC-Seite des Wechselrichters.

Add  Details
GJB in IP65 enclosure for PV systems
2MPPT and 1 string each at 1100V d.c. - 900921

900921 

DEHNcube 2 YPV

Anschlussfertige Systemlösung mit integriertem Typ 2-Ableiter und Push-in-Klemmen zum Schutz der DC-Seite des Wechselrichters. Der Generatoranschlusskasten ist für 1 MPPT- und 2 MPPT-Anwendungen ausgelegt.

Add  Details
Surge arrester type 2+3 DEHNguard MP FM
4-pole Uc 275V for TN-S systems - 942405

942405 

DEHNguard MP TNS

Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard MP, Typ 2 + Typ 3 nach SN EN 61643-11, bestehend aus Basisteil mit gesteckten Schutzmodulen und Doppel-Push-In-Anschlussklemme für Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet.

Add  Details
DEHNpatch combined arrester to 10 Gbit
with RJ45 sockets and status indication - 929161

929161 

DEHNpatch Class EA

Kombi-Ableiter TYPE 1+2 zum Schutz der Kommunikationsschnittstelle des Wechselrichters (RJ45).

Add  Details
Type2 generator junction box,IP65 encl.
for PV, 1MPPT, 1 string, to 1100V DC - 900911

900911 

GAK Typ 2

Generatoranschlusskasten DCU 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM in Schutzart IP65.

Add  Details
Type1+2 generator junct. box,IP65 encl.
for PV, 1MPPT, 1 string, to 1200V DC - 900985

900985 

GAK Typ 1+2

Generatoranschlusskasten DCU 2 YPV 1+2 1200 1M 1S MC4 in Schutzart IP65.

Add  Details
Type2 generator junction box, IP65 encl.
f. PV, 2MPPT, 1 string each, to 1100V DC - 900924

900924 

GAK Typ 2

Generatoranschlusskasten DCU 2 YPV 1100 2M 1S MC4 in Schutzart IP65.

Add  Details
Type1+2 generator junct. box,IP65 encl.
f. PV, 2MPPT, 1 string each, to 1200V DC - 900986

900986 

GAK Typ 1+2

Generatoranschlusskasten DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4 in Schutzart IP65.

Add  Details

Wallbox schützen

Die Spannungsversorgung der Wallbox erfolgt in der Regel durch einen neuen Stromkreis aus dem Hauptverteiler oder aus der Zählerhauptverteilung. Ist am Speisepunkt kein Überspannungsableiter vorhanden, muss hier nachgerüstet werden (NIN 2020).

Mögliche Einbauorte sind:

  • In der Zählerhauptverteilung auf dem Sammelschienensystem
  • Im nachgelagerten anlageseitigen Anschlussraum (AAR)

Bei Platzierung in Garage oder Carport ist die Leitungslänge zwischen Wallbox bzw. Fahrzeug und Überspannungsableiter häufig
größer als 10 m.

In diesem Fall empfiehlt sich ein zusätzlicher Überspannungsableiter Typ 2 direkt an der Wallbox (NIN 2020). Aus Platzgründen wird dieser häufig in einem separaten Gehäuse installiert.

Besteht eine Anbindung zum Internet oder Ethernet, sollten auch Ableiter zum Schutz der Kommunikationsleitungen vorgesehen werden.

Ihre Produkte zum Schutz der Wallbox

Appl.-opt. combined arrester DEHNshield B
type 1+2 for three-phase TN-S systems - 941406

941406 

DEHNshield TNS Basic

Mehrpoliger Kombiableiter DEHNshield Basic, Typ 1 + Typ 2 nach SN EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis.

Add  Details
Surge arrester type 2+3 DEHNcube
in IP65 enclosure for e-mob - 900901

900901 

DEHNcube EMOB 2 16

Anschlussfertige Systemlösung mit integriertem Typ 2-Ableiter und Push-in-Doppelklemmen zum Schutz direkt an einer 11kW-Wallbox. Ideal auch für die Nachrüstung.

Add  Details
Surge arrester type 2+3 DEHNcube
in IP65 enclosure for e-mob - 900905

900905 

DEHNcube EMOB 2 32

Anschlussfertige Systemlösung mit integriertem Typ 2-Ableiter und Push-in-Doppelklemmen zum Schutz direkt an einer 11kW- oder 22kW-Wallbox. Ideal auch für die Nachrüstung.

Add  Details
DEHNpatch combined arrester to 10 Gbit
with RJ45 sockets and status indication - 929161

929161 

DEHNpatch Class EA

Kombi-Ableiter TYPE 1+2 zum Schutz der Kommunikationsschnittstelle (RJ45).

Add  Details

Wärmepumpe schützen

Beim Tausch einer Öl- oder Gasheizung in eine Wärmepumpe wird in die bestehende Elektroinstallation eingegriffen. Hierbei wird ein neuer Stromkreis oder sogar ein eigener Zähler notwendig. Ist am Speisepunkt (Zählerhauptverteilung) kein Überspannungsableiter vorhanden, muss hier nachgerüstet werden (NIN 2020).

Mögliche Einbauorte sind:

  • In der Zählerhauptverteilung auf dem Sammelschienensystem
  • Im nachgelagerten anlageseitigen Anschlussraum (AAR)

Die Außeneinheit der Wärmepumpe wird häufig im Garten platziert. Dadurch ist die Leitungslänge zwischen Gerät und Überspannungsableiter meist größer als 10 m. Hier empfiehlt sich ein zusätzlicher Überspannungsableiter Typ 2 so nahe wie möglich am Gerät oder direkt nach dem Gebäudeeintritt der Leitung (NIN 2020).

Darüber hinaus sollte der Temperatursensor mit einem Überspannungsableiter zum Schutz des Mess-, Steuer bzw. Regelkreis der Wärmepumpe installiert werden.

Anforderung an die Potentialausgleich und Erdung:

Heizungsrohre aus Kupfer oder Edelstahl sind berührbare, elektrisch leitfähige Teile, die ins Gebäude führen. Diese müssen gemäß NIN 2020 in den Schutzpotentialausgleich einbezogen werden.

Ihre Produkte zum Schutz von Wärmepumpen

Appl.-opt. combined arrester DEHNshield B
type 1+2 for three-phase TN-S systems - 941406

941406 

DEHNshield TNS Basic

Mehrpoliger Kombiableiter DEHNshield Basic, Typ 1 + Typ 2 nach SN EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis.

Add  Details
Surge arrester type 2+3 DEHNcube
in IP65 enclosure for e-mob - 900901

900901 

DEHNcube EMOB 2 16

2300/400V - Versorgungsleitung, Steuerspannungskabel (Außenbereich).

Add  Details
Type 2+3 surge arrester DEHNcord
3-phase for electr. inst. systems - 900439

900439 

DEHNcord 3P TT

230/400V - Versorgungsleitung, Steuerspannungskabel (Außenbereich).

Add  Details
DEHNrail M surge arrester - 953200

953200 

DEHNrail M 2P

230V AC - Steuerspannungskabel (Inneneinheit).

Add  Details
Modular combined arrester for 1 pair
BLITZDUCTORconnect with fault indication - 927271

927271 

BCO ML2 BD HF

Kommunikations-Leitung (RS485).

Add  Details
Modular combined arrester for 1 pair
BLITZDUCTORconnect w. fault indication - 927242

927242 

BCO ML2 BD

Außentemperaturfühler NTC.

Add  Details
Earthing pipe clamp D 10-27mm (1/8-3/4")
w. terminal clamp 2 x 2.5-10mm² StSt - 540920

540920 

Erdungsbandrohrschelle

Zum Potentialausgleich der Heizungsrohre.

Add  Details

Zählerschrank schützen

Erneuerung der Zählerverteilung oder Renovierung der kompletten Elektroinstallation?

Wenn die Hauptverteilung z.B. auf Smart Metering umgebaut, ältere Zählertafeln ersetzt werden oder die gesamte Elektroinstallation kernsaniert wird, müssen die nach NIN 2020 notwendigen Überspannungsschutz-Einrichtungen installiert werden, z. B. durch die Installation eines Kombi-Ableiters im netzseitigen Anschlussraum (NAR).

In älteren Hauptverteilungen ist der Platz im NAR sehr begrenzt.

Die Lösung: In diesem Fall wird der Kombi-Ableiter im oberen Anschlussraum des Zählerschranks (OAR) installiert. Als Alternative bietet sich ein separates Isolierstoffgehäuse vor dem Zählerschrank an.

Ihre Vorteile in der Nachrüstung mit DEHNshield

Gerade in der Nachrüstung spielt die Kombi-Ableiter-Familie DEHNshield ihre Stärken aus.

Hutschienenmontage
Mit der möglichen Installation auf der Hutschiene eignet sich DEHNshield Basic hervorragend zur Nachrüstung von Überspannungsschutz in Bestandsanlagen. Die leckstromfreie Funkenstrecken-Technologie ermöglicht den Einsatz des Ableiters auch im Vorzählerbereich. Dadurch wird die elektrische Anlage so nahe wie möglich am Einspeisepunkt vor Überspannungen geschützt.

Ihre Schutzprodukte für die Zähler­haupt­verteilung

Appl.-opt. combined arrester DEHNshield B
type 1+2 for three-phase TN-S systems - 941406

941406 

DEHNshield ZP Basic

Im TNS-System. Mit Fernmeldekontakt.

Add  Details
Appl.-opt. combined arrester DEHNshield B
type 1+2 for three-phase TN-S systems - 941306

941306 

DEHNshield Basic

Im TNC-System. Mit Fernmeldekontakt.

Add  Details
Surface mountable insulating enclosure
IP 54 f. DIN rail mounted dev. 7 mods - 902314

902314 

Isolierstoffgehäuse IGA 7 IP54

Zubehör für die Hutschienenmontage.

Add  Details
Pin-shaped terminal f. series connection
to surge protective devices -25mm² - 952589

952589 

Verdrahtungszubehör STAK

Zubehör für die Hutschienenmontage.

Add  Details
Protective conductor terminal 16 mm²
with universal base - 910099

910099 

Schutzleiterklemme SLK 16

Zubehör für die Hutschienenmontage.

Add  Details

Sie haben Fragen zur Nach­rüstung im Einfamilien­haus?

Wir helfen Ihnen gerne weiter. Rufen Sie uns einfach an oder schreiben uns eine Mail: 

+41 55 451 06 46
info@elvatec.ch