Überspannungs­schäden vermeiden,
PV-Anlagen schützen

Generatoranschlusskästen für Photovoltaikanlagen

Die anschlussfertige Systemlösung DEHNcube PV schützt Wechselrichter und PV-Module vor Überspannungen. Der Generatoranschlusskasten ist für 1 MPP-, 2 MPP und 3 MPP-Anwendungen sowie für die gängigen Wechselrichtertypen verfügbar. Mit original MC4-Steckverbindung oder Schraubanschlusstechnik / Kabeleinführung.

Alle Vorteile
auf einen Blick

Flexible Anschluss­technik

Ob Push-in-Technik oder original MC4-Steckverbindung - wählen Sie die Produktvariante, die am besten zu Ihren Installationsanforderungen passt. 

Einfache und schnelle Installation

Eine werksseitige Vormontage aller wichtiger Komponenten erspart Ihnen wertvolle Zeit. 

Schnelle Wandmontage

Die in der Gehäuserückwand gut zugänglichen Montagelöcher erleichtern die Installation.

Geschützte PV-Anlage

Der integrierte Ableiter schützt Wechselrichter und PV-Module vor Überspannungen.

Produktvarianten

Für Gebäude mit äußerem Blitzschutz
Trennungsabstand nicht eingehalten

Überspannungsschutz DC 
Typ 1 Kombi-Ableiter DEHNcombo

900975 

DEHNcube 2 YPV 1+2 1000 1M 2S FM

Generatoranschlusskasten für PV-Systeme bis zu 1000 V DC mit Trennklemmen zum Schutz von einem MPP-Eingang und je zwei Strings. Mit Überspannungsschutz und Push-in Klemmen für den Ein- und Ausgang.

Add  Details

900976 

DEHNcube 2 YPV 1+2 1000 2M 2S FM

Generatoranschlusskasten für PV-Systeme bis zu 1000 V DC mit Trennklemmen zum Schutz von zwei MPP-Eingängen und je zwei Strings. Mit Überspannungsschutz und Push-in Klemmen für den Ein- und Ausgang.

Add  Details

900985 

DEHNcube 2 YPV 1+2 1200 1M 1S MC4

Generatoranschlusskasten für PV-Systeme bis zu 1200 V DC zum Schutz von einem MPP-Eingang und je einem String.

Add  Details

900986 

DEHNcube 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4

Generatoranschlusskasten für PV-Systeme bis zu 1200 V DC zum Schutz von zwei MPP-Eingängen und je einem String.

Add  Details

900978 

DEHNcube 2 YPV 1+2 1000 3M 2S FM

Generatoranschlusskasten für PV-Systeme bis zu 1000 V DC mit Trennklemmen zum Schutz von drei MPP-Eingängen und je zwei Strings. Mit Überspannungsschutz und Push-in Klemmen für den Ein- und Ausgang.

Add  Details

900987 

DEHNcube 2 YPV 1+2 1200 2M 2S MC4

Generatoranschlusskasten für PV-Systeme bis zu 1200 V DC zum Schutz von zwei MPP-Eingängen und je zwei Strings.

Add  Details

900988 

DEHNcube 2 YPV 1+2 1200 3M 1S MC4

Generatoranschlusskasten für PV-Systeme bis zu 1200 V DC zum Schutz von drei MPP-Eingängen und je einem String.

Add  Details

Für Gebäude ohne äußeren Blitzschutz |
Für Gebäude mit äußerem Blitzschutz und Trennungsabstand eingehalten

Überspannungsschutz DC 
Typ 2 Ableiter DEHNguard YPV 

900911 

DEHNcube 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM

Generatoranschlusskasten für PV-Systeme bis zu 1100 V DC zum Schutz von einem MPP-Eingang und je einem String.

Add  Details

900913 

DEHNcube 2 YPV 1100 1M 2S

Generatoranschlusskasten für PV-Systeme bis zu 1100 V DC zum Schutz von einem MPP-Eingang und zwei Strings. Mit Überspannungsschutz und Push-in Klemmen für den Ein- und Ausgang.

Add  Details

900921 

DEHNcube 2 YPV 1100 2M 1S

Generatoranschlusskasten für PV-Systeme bis zu 1100 V DC zum Schutz von zwei MPP-Eingängen und je einem String. Mit Überspannungsschutz und Push-in Klemmen für den Ein- und Ausgang.

Add  Details

900923 

DEHNcube 2 YPV 1100 2M 2S

Generatoranschlusskasten für PV-Systeme bis zu 1100 V DC zum Schutz von zwei MPP-Eingängen und je zwei Strings. Mit Überspannungsschutz und Push-in Klemmen für den Ein- und Ausgang.

Add  Details

900924 

DEHNcube 2 YPV 1100 2M 1S MC4

Generatoranschlusskasten für PV-Systeme bis zu 1100 V DC zum Schutz von zwei MPP-Eingängen und je einem String.

Add  Details

900931 

DEHNcube 2 YPV 1100 3M 1S MC4 FM

Generatoranschlusskasten für PV-Systeme bis zu 1100 V DC zum Schutz von drei MPP-Eingängen und je einem String.

Add  Details

Übersichtliche Auswahl – schnell zum richtigen Produkt

Wählen Sie – passend zu Ihren individuellen Anforderungen – aus unserem übersichtlichen Produktportfolio. 
Für
Gebäude mit oder ohne äußeren Blitzschutz, mit Schraubanschluss / Kabeleinführung oder original MC4-Steckverbindung.
DEHN
bietet Ihnen die passend Lösung.

Download Auswahlhilfe (PDF)

Normative Vorgaben beachten

Bitte beachten Sie die Vorgaben der NIN 2020 Teil 7.12.4. Sie beschreibt Schutzmaßnahmen für den äußeren und inneren Blitzschutz bei der Anwendung von PV-Stromversorgungssystemen. Wodurch u.a. auch Überspannungsschutz zum besonderen Schutz des Wechselrichters auf der DC-Seite erforderlich ist. 

Diese Anforderungen gelten übrigens nicht nur für Gebäude mit einem äußeren Blitzschutzsystem. Die NIN 2020 Teil 7.12 verweist bei der Errichtung von PV-Anlagen hinsichtlich des Überspannungsschutzes ebenfalls auf das Beiblatt 5. 

Zudem bietet auch die IEC 61643-32 Informationen zu Auswahl und Einsatz von Überspannungsschutzeinrichtungen in PV-Stromversorgungssystemen. Sowohl diese Norm als auch die NIN 2020 Teil 7.12.4 beschreiben 3 verschiedene Anwendungsfälle für PV-Anlagen auf Gebäuden, die Grundlage für Planung und Auswahl der Schutzmaßnahmen sind: 

  • Gebäude mit PV-Anlage, ohne äußeren Blitzschutz

  • Gebäude mit PV-Anlage, mit äußerem Blitzschutz und ausreichendem Trennungsabstand

  • Gebäude mit PV-Anlage, mit äußerem Blitzschutz ohne ausreichendem Trennungsabstand

Schutzkonzept

Überspannungsschutz für Photovoltaik im Wohnbau

In vielen Einfamilienhäusern wird Strom nicht mehr nur genutzt, sondern auch direkt selbst erzeugt. Der über die PV-Anlage erzeugte Strom deckt einen Teil des Energiebedarfs, z.B. für den Betrieb der Wärmepumpe, das Laden des Elektroautos oder die intelligente Haustechnik. Sichern Sie das Gesamtsystem vor Störungen durch Blitz- und Überspannungseinwirkung und vermeiden Sie damit den Ausfall der sensiblen, elektronischen Technik.

Mehr erfahren

Downloads

Flyer DEHNcube 2 YPV Überspannungs­schäden vermeiden, PV-Anlagen schützen .pdf 1.5 MB
Auswahl­hilfe DEHNcube 2 YPV  Alle Produktvarianten in der Übersicht  .pdf 0.8 MB
Auswahlhilfe Schutz­konzept für PV-Anlagen Für Gebäude ohne äußeren Blitzschutz: Über­­spannungs­­schutz, Potential­­­ausgleich und Erd­ung .pdf 2.6 MB
Auswahlhilfe Schutzkonzept für PV-Anlagen Für Gebäude mit äußerem Blitzschutz: Potentialausgleich, Blitz- und Überspannungsschutz .pdf 1.4 MB

Sie haben Fragen zu DEHNcube PV?

Ob Fragen zu Produkten oder Anwendungen, zur Planung oder normativen Vorgaben:
Wir helfen Ihnen gerne weiter. Rufen Sie uns einfach an oder schreiben uns eine Mail: 

+41 55 451 06 46
[email protected]