Maintenance Tests Earthing Short Circuiting
Wiederkehrende Prüfungen

Das Arbeitsschutzgesetz verpflichtet

Elektrische Arbeitsmittel müssen sicher sein. Dafür trägt der Arbeitgeber die Verantwortung. Versteckte und offene Mängel an Arbeitsmitteln gefährden die Mitarbeiter und führen leider immer wieder zu Unfällen.

Aus diesem Grund schreibt das Arbeitsschutzgesetz eine regelmäßige Überprüfung vor. Mit den "wiederkehrenden Prüfungen" soll der einwandfreie Zustand der elektrischen Arbeitsmittel sicher gestellt werden.

Wiederkehrende Prüfung von Sicherheitsgeräten

Sicherheitsgeräte müssen stets zuverlässig funktionieren. Daher gibt die Unfallverhütungsvorschrift Elektrische Anlage und Betriebsmittel (DGUV) eine Frist zur Überprüfung von Spannungsprüfern, Phasenvergleichern und Spannungsprüfsystemen vor.

Verantwortlich für die Instandhaltung, die Einhaltung der Frist und die Durchführung der Prüfung sind Sie als Unternehmer!

Hinweise zu den Prüffristen für Schutz- und Hilfsmittel: DGUV Vorschrift 3 (früher BGV A3) § 5 - Tabelle 1C: Prüffrist spätestens nach 6 Jahren auf Einhaltung der in den elektrotechnischen Regeln vorgegebenen Grenzwerte.

Regelmäßig prüfen lassen - im DEHN Service Center

Lassen Sie Ihre Spannungsprüfer regelmäßig in unseren Hochspannungsprüffeldern prüfen. Sie erhalten einen Nachweis über die Kennzeichnung am Gerät und einen separaten Prüfbericht zur Dokumentation.

Unsere Leistungen bei der Prüfung nach DIN VDE 0682-411:

  1. Prüfung durch Besichtigen
  2. Prüfung durch Handprobe
  3. Prüfung durch Messen
  4. Prüfung auf Ableitstrom
  5. Prüfung auf Überbrückungssicherheit
  6. Prüfung auf eindeutige Anzeige

Gut zu wissen: Wir prüfen die Spannungsprüfer aller Hersteller!

DEHN Erinnerungsservice - Herstellerunabhängig

So nutzen Sie den Erinnerungsservice:
Als DEHN Kunde werden Sie automatisch erinnert. Es ist keine separate Anmeldung notwendig.

Sie verwenden Spannungsprüfer anderer Hersteller?
Kein Problem. Melden Sie sich einfach hier kostenlos an. So werden auch Sie regelmäßig informiert, wenn eines Ihrer Geräte zur Prüfung ansteht.

Wiederkehrende Prüfungen von EuK-Vorrichtungen

Arbeiten an elektrischen Anlagen orientieren sich immer an den 5 Sicherheitsregeln.

Mit der Erdungs- und Kurzschließgarnitur (EuK-Vorrichtung) stellen Sie den spannungsfreien Zustand der Anlage für die Dauer der Arbeiten sicher. Achten Sie darauf, die regelmäßigen Prüfintervalle für EuK-Vorrichtungen einzuhalten.

Das sagt die Berufsgenossenschaft BG ETEM:

Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen nach DIN EN 61230 (VDE 0683-100): 2009-07 sind Sicherheitseinrichtungen und unterliegen den Anforderungen der regelmäßig wiederkehrenden Prüfung.

Ungeprüfte, mangelhafte Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen sind aus berufsgenossenschaftlicher Erfahrung ein hohes Sicherheitsrisiko. Für die Sicherheit beim Arbeiten an elektrischen Anlagen sind nach DGUV Vorschrift 3 (früher BGV A3) und nach DIN VDE 0105-100 (VDE 0105-100): 2009-10 Prüfungen erforderlich.

Zerstörungsfreie Prüfung

Häufig liegen verdeckte Beschädigungen vor, die durch eine Sichtprüfung allein nicht entdeckt werden können. Mussten früher die Litzen zur Prüfung aufgeschnitten werden, werden die EuK-Vorrichtungen nun zerstörungsfrei geprüft.

Dieses Messverfahren wurde im Auftrag der BG ETEM an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden entwickelt. Der Ohm'sche Widerstand der EuK-Vorrichtung wird statisch UND dynamisch, d.h. auch bei Bewegung ermittelt.

Der Vorteil: Dieses Vorgehen liefert eine deutlich verbesserte Aussage zum Gesamtzustand der Vorrichtung.

Prüfung von ortsveränderlichen EuK-Vorrichtungen

Die Prüfung von ortsveränderlichen EuK-Vorrichtungen erfolgt in drei Schritten:

  1. Sichtkontrolle
    Visuelle Prüfung auf sichtbare Mängel
  2. Statische Prüfung
    Messung des Gesamtwiderstandes an der ruhenden EuK-Vorrichtung
  3. Dynamische Prüfung
    Messung der relativen Widerstandsänderung im Seil und an den Verbindungsstellen der bewegten EuK-Vorrichtung.

 

Übrigens: Wir prüfen EuK-Vorrichtungen aller Hersteller.

FAQ

F: Wie gehe ich vor?
A: Senden Sie Ihre Geräte frei Haus an

DEHN SE + Co KG
Hans-Dehn-Straße 1
92318 Neumarkt

Mo - Do: 7:00 bis 15:00 Uhr
Freitag: 7:00 bis 12:00 Uhr

Wichtig: Bitte legen Sie der Sendung Ihren schriftlichen Auftrag bei.


F: Wie muss ich die Geräte verpacken?
A: Wählen Sie für den Versand eine transportsichere Verpackung. Für die Rücksendung verwenden wir aus versicherungstechnischen Gründen eine spezielle Verpackung. Bitte vermerken Sie, wenn Sie Ihre eigene Verpackung zurück erhalten möchten.


F: Muss ich eine Retourennummer anfordern?
A: Nein - Für die Wiederholungsprüfung ist keine Retourennummer erforderlich.


F: Wie lange dauert die Prüfung?
A: Die Prüfung dauert in der Regel 4 - 5 Arbeitswochen.


F: Was kostet die Prüfung?
A: Der Preis richtet sich nach dem Typ. Siehe Tabelle: Preisübersicht


F: Nach welchen Kriterien wird geprüft?
A: DGUV Vorschrift 3 (früher BGV A3). Siehe Tabelle: Prüfkriterien


F: Wie wird die Prüfung dokumentiert?
A: Zu allen Prüfungen erhalten Sie ein Prüfprotokoll, die Kennzeichnung erfolgt durch eine Plakette am Gerät.

Contact

Haben Sie Fragen?

DEHN | elvatec ag

Phone: +41 55 451 06 46

Fax: +41 55 451 06 40

back to top