DEHN | elvatec ag
Phone: +41 55 451 06 46
Fax: +41 55 451 06 40

Die Raffinerie erstreckt sich über eine Fläche von 1,9 km2. Um für eine Anlage dieser Größenordnung einen wirksamen Schutz gegen direkte Blitzeinschläge zu realisieren, bedarf es einer profunden Planung.
Im laufenden Betrieb kam daher das zeitsparende 3D-Laserscan-Verfahren zum Einsatz. Es bietet die fundierte Grundlage zur optimalen Positionierung der Fangeinrichtungen sowie zur effizienten Planung des Montage- und Materialaufwandes.
Das Pilotprojekt „Hybridkraftwerk Prenzlau“ bildet im weitgehend flachen Gelände die höchste Erhebung. Damit ist die Gefahr für einen direkten Blitzschlag besonders hoch. Ex-Zonen im gesamten Innenbereich der Halle erfordern einen getrennten Blitzschutz - hier reicht der herkömmliche Blitzschutz nicht aus.
Das Schutzkonzept besteht daher aus einem auf Abstand errichtetem, vollständig von der baulichen Anlage getrennten Fangsystem (HVI-System).
Die Pipeline der ENSO NETZ GmbH verläuft parallel zu einer Bahntrasse, was zu Wechselspannungsbeeinflussung führt. Die hieraus resultierenden AC-Spannungen müssen begrenzt werden, um Wechselstromkorrosion und Schäden an elektronischen Geräten durch transiente Überspannungen zu vermeiden.
Die smarte Abgrenzeinheit VCSD leitet die temporären und stationären AC-Spannungen gegen einen niederohmigen Erder ab. Damit werden zudem auch Personen vor unzulässig hohen Berührspannungen geschützt.
Europas wichtigste Rohölpipeline TAL nutzt eine Anlage zur Energierückgewinnung mit der rund 12% des Energieverbrauchs der österreichischen TAL-Pumpstationen gedeckt wird.
Ihr Standort im Gebirge, mit steinigem Boden und einem schlechten spezifischen Bodenwiderstand, bedeutet ein besonders hohes Blitzeinschlags-Risiko. Daher wurde der Blitzschutz und der Schutz der empfindlichen Endgeräte ganzheitlich berücksichtigt.
Das Überspannungs-Schutzkonzept besteht aus einem getrennten äußeren Blitzschutz mit HVI-Technologie, einer eng vermaschten Erdungsanlage, einem vermaschten Potentialausgleich und dem Überspannungsschutz für Energieversorgung, MSR-Technik und Fernwirksystem.
Die CLH Group ist im spanischen Markt führendes Unternehmen für den Transport und die Lagerung von Erdölerzeugnissen und verfügt über ein Pipeline-Netz von mehr als 4.000 Kilometer und 38 Lageranlagen. Die Aktivität von CLH besteht hauptsächlich darin, die Erdölerzeugnisse in ihren Anlagen in Empfang zu nehmen, diese zu lagern, weiter zu transportieren sowie mittels eigener Tankfahrzeuge an Endkunden zu liefern.
Die ständige Verfügbarkeit der Anlagen ist für CLH immens wichtig, um die Versorgung der Tankstellen gewährleisten zu können. Überspannungsschutzgeräte sind absolut unumgänglich, da sich die Anlagen an exponierten Orten befinden.
Die erdverlegte Pipeline bayernets GmbH München verläuft mit einer Gesamtlänge von ca. 87 km von der deutsch-österreichischen Landesgrenze in Burghausen bis nach Finsing bei München.
Mit Ex-Trennfunkenstrecken werden elektrisch leitfähige Anlagenteile im Ex-Bereich geschützt, die nicht direkt miteinander verbunden werden können.
Um die regelmäßigen Inspektionen zu vereinfachen, wurde die Coax-Connection Box mit integrierter Ex-Trennfunkenstrecke EXFS 100 außerhalb des Ex-Bereiches installiert. So ist die Überprüfung besonders einfach und zeitsparend.
Die BAYERNOIL Raffineriegesellschaft mbH betreibt an den Standorten Neustadt und Vohburg die größte Raffinerie Süddeutschlands.
BAYERNOIL vertraut auf intelligenten Überspannungsschutz mit platzsparenden Hutschienengeräten von DEHN. Vom BLITZDUCTOR® XT sind hier ca. 600 Stück verbaut.
Um eine drohende Überlastung der Ableiter so früh wie möglich zu erkennen, wird der Zustand kontinuierlich über das Condition Monitoring System kontrolliert. Die nötigen Servicemaßnahmen erfolgen somit rechtzeitig und bewahren den hohen Anspruch von BAYERNOIL an Arbeits-, Verfahrens- und Anlagensicherheit.
Vom Condition Monitoring System DRC MCM sind hier ca. 70 Stück im Einsatz.
Die Open Grid Europe GmbH (OGE) ist mit einem Ferngasleitungsnetz von rund 12.000 km Deutschlands führender Erdgastransporteur. Einen der wichtigsten Knotenpunkte im Erdgasnetz bildet dabei die OGE-Verdichterstation in Werne: 13 Pipelines aus unterschiedlichen Richtungen treffen hier aufeinander.
Um das Blitzschutzkonzept in die komplexe Anlagenarchitektur - einschließlich der Ex-Bereiche - zu integrieren, setzt Open Grid Europe auf die 3D-Planung der Firma DEHN. Damit ist eine effiziente Auslegung der Fangeinrichtung unter Berücksichtigung aller Anlagenteile gewährleistet.
Rund ein Viertel des deutschen Erdgasverbrauchs fließt durch die Verdichterstation Werne. Der Ausbau des Standortes als zentraler Punkt des Gasversorgungsnetzes ist Teil des Netzentwicklungsplanes (NEP).
Das Blitzschutzkonzept mit hocheffizienter Auslegung der Fang- und Ableitungseinrichtungen wurde in allen Bereichen (einschießlich der Ex-Bereiche) mit den zertifizierten Systemkomponenten von DEHN umgesetzt. Die vorausgegangene 3D-Planung und die daraus generierten Detailzeichnungen bedeuteten eine enorme Ersparnis an Montageressourcen, Zeit und Kosten.
Die GASCADE Gastransport GmbH ist als Betreiber der Anlandestation in Lubmin bei Greifswald für den sicheren und störungsfreien Betrieb verantwortlich. Leitungsgebundene Störimpulse können über die Vielzahl der Schnittstellen von außen eindringen und erhebliche Schäden am Prozessleitsystem verursachen.
Mit der Risikoanalyse nach IEC 62305-2 wurde daher das Gefährdungspotential ermittelt und die Maßnahmen für einen umfassenden Blitz- und Überspannungschutz festgelegt.
Seit mehr als 40 Jahren Partner der Öl- und Gasindustrie.
Diese Firmen vertrauen bereits auf Technik von DEHN, um ihre Anlagen immer sicherer und effizienter zu machen.
