Parafoudre de type 2
Les parafoudres de type 2 DEHNguard S / M ... CI / SCI sont disponibles pour les systèmes AC et DC ainsi que les applications photovoltaïques dans diverses versions et pour des tensions différentes.
DEHNguard ACI
Parafoudre de type 2 sélectif avec les fusibles / disjoncteurs >35A Neutre à droite Courant nominal de décharge : 20 kA Niveau de protection : 1,5 kV Schéma de liaison à la terre : TT, TN-C, TN-S et TN Marchés : Tertiaire, Industrie
DEHNguard SE CI avec fusible intégré
Parafoudre de type 2 Unipolaire Courant nominal de décharge : 12,5 kA Niveau de protection : 1,5 kV Schéma de liaison à la terre : IT et TN Marchés : Tertiaire, Industrie
DEHNguard
Parafoudres de type 2 Neutre à droite Courant nominal de décharge : 20 kA Niveau de protection : 1,5 kV Schéma de liaison à la terre : TT, TN-C, TN-S et TN Marchés : Tertiaire, Industrie
DEHNguard S
Parafoudres de type 2 Version unipolaire Tension a.c. de 42V à 600V Tension d.c de 48V à 600V Courant nominale de décharge : 20 kA
DEHNguard S ... VA
Parafoudres de type 2 Version unipolaire Tension a.c. de 75V à 385V Tension d.c de 100V à 500V Courant nominale de décharge : 20 kA Sans courant de fuite
DEHNguard SE H ... FM
Parafoudres de type 2 Version unipolaire Tension de 275 V à 1000V Courant nominale de décharge : 30 kA
DEHNcord
Parafoudre unipolaire, bipolaire ou tripolaire dans un boîtier compact avec télésignalisation et déconnexion integrée
Pour la protection des installations à fusibles basse tension contre les surtensions.
Pour la protection des installations à fusibles basse tension contre les surtensions.
DEHNgap C S
Parafoudres de type 2 Version unipolaire pour Neutre Courant nominale de décharge : 20 kA
DEHNguard ME/SE DC ... (FM)
Parafoudres de type 2 Pour applications DC Tension d.c. de 60 V à 900V Courant nominale de décharge : 12,5 kA
DEHNguard YPV ... FM
Parafoudre modulaire multipolaires avec un dispositif pour les systèmes PV de commutation en trois étapes DC jsqu'à 1500V en tant qu'unité précablé déjà complète.
DEHNguard (Y)PV SCI ...
Parafoudre modulaire multipolaire avec un dispositif de déconnexion en trois étapes pour systèmes PV jusqu'à 1200 V comme unité complète et précâblée.
DEHNguard E (Y)PV SCI 1500
Parafoudre modulaire multipolaire avec un dispositif de commutation DC à trois étapes pour systèmes photovoltaïques jusqu'à 1500 V.
DEHNguard YPV SCI ... – compact
Parafoudre multipolaire avec dispositif de déconnexion du courant continu en trois étapes pour systèmes PV jusqu'à 1000 V.
DEHNguard PCB
Socle unipolaire pour les modules de protection DEHNguard et pour le montage d’un parafoudre type 2 sur les circuits imprimés des équipements électroniques.
Modules de protection pour DEHNguard M, ... S et DEHNgap C S
DG MOD…: Modules de protection de remplacement adaptés à tous les parafoudres de la gamme modulaire DEHNguard.
DEHNguard 1000
Parafoudre compact unipolaire contre les surtensions pour tension continue jusqu’à 1000 V AC. Pour la protection contre les surtensions des installations à basse tension.
V NH / VA NH
Parafoudre type 2 NH avec fusible amont intégré.
Pour la protection des installations basse tension contre les surtensions.
Pour la protection des installations basse tension contre les surtensions.
SPD+POP+MCB / POP+MCB / POP