DEHNguard SE H ... FM
- Parafoudre type 2 comprenant une embase et un module de protection débrochable
- Coordonné énergétiquement avec la gamme de produits Red/Line
- Capacité d'écoulement élevée
- Fiabilité élevé grâce à la surveillance ""Thermo Dynamic Control"" du parafoudre
- Remplacement simple et sans outillage des modules de protection grâce au système de verrouillage avec touche de déverrouillage
DEHNguard SE H 1000 FM
Parafoudre unipolaire et débrochable comprenant une embase et un module de protection débrochable ; avec contact sec de télésignalisation.
Réf. 952938
DG SE H 1000 FM
Prix sur demande
Pièce
DEHNguard SE H 1000 VA FM
Parafoudre unipolaire, modulaire comprenant une embase et un module de protection débrochable; avec contact sec de télésignalisation.
Réf. 952940
DG SE H 1000 VA FM
Prix sur demande
Pièce