DEHNshield ZP
- Parafoudre combiné type 1 + type 2 + type 3 selon DIN EN 61643-11
- Montage simple, rapide et sans outillage grâce à la technique de raccordement Click + Power pour contact sur barre omnibus et borne de mise à la terre enfichable dans certains cas
- Technologie à base d’éclateurs à air RAC puissante protégeant les équipements terminaux
- Solution idéale pour satisfaire aux exigences des directives VDE-AR-N 4100 et VDE 0100-443/534
- Conception peu encombrante avec une largeur étroite de 38 mm seulement pour une installation compacte avec borne d’alimentation ou disjoncteur intégré
- Variante SG ou LSG à alimentation électrique avec protection contre la surcharge 230 V intégrée (L et N) à la fois pour SpAS et PTC selon VDE-AR-N 4100
- Protège l’ensemble du système électrique au plus prêt du point d’alimentation
- Surveillance du fonctionnement de tous les chemins de protection et affichage des défauts grâce à un voyant mécanique vert/rouge dans la fenêtre
- Extinction sélective des coupe-circuits à partir de 35 A gG et jusqu’à 25 kAeff du courant de court-circuit
- Satisfait aux exigences relatives à la capacité de décharge du courant de foudre selon DIN VDE 0100-534
DEHNshield ZP 2 TT 255
Parafoudre combiné pour les systèmes TT et TN-S pour une utilisation dans les systèmes de distribution principaux (circuit 3+1) dans les bâtiments d’habitation avec protection externe contre la foudre (classe de protection contre la foudre III/IV).
Réf. 909531
DSH ZP 2 TT 255
Prix sur demande
Pièce
DEHNshield ZP 2 SG TT 255
Parafoudre combiné pour les systèmes TT et TN-S pour une utilisation dans les systèmes de distribution principaux (circuit 3+1) dans les bâtiments d’habitation avec protection externe contre la foudre (classe de protection contre la foudre III/IV), y compris les alimentations 230 V protégées contre la surcharge pour SpAS / PTC selon VDE-AR-N 4100.
Réf. 909631
DSH ZP 2 SG TT 255
Prix sur demande
Pièce
DEHNshield ZP B2 TT 255
Parafoudre combiné pour les systèmes TT et TN-S pour l’installation dans un système de distribution principal (circuit 3+1) pour des bâtiments sans protection externe contre la foudre (aussi pour les lignes aériennes).
Réf. 909331
DSH ZP B2 TT 255
Prix sur demande
Pièce
DEHNshield ZP B2 SG TT 255
Parafoudre combiné pour les systèmes TT et TN-S pour une utilisation dans les systèmes de distribution principaux (circuit 3+1) dans les bâtiments d’habitation sans protection externe contre la foudre (également avec alimentation par ligne aérienne), y compris les alimentations 230 V protégées contre la surcharge pour SpAS / PTC selon VDE-AR-N 4100.
Réf. 909396
DSH ZP B2 SG TT 255
Prix sur demande
Pièce
DEHNshield ZP 2 TNS 255
Parafoudre combiné pour les systèmes TN-S pour une utilisation dans les systèmes de distribution principaux (circuit 4+0) dans les bâtiments d’habitation avec protection externe contre la foudre (classe de protection contre la foudre III/IV).
Réf. 909540
DSH ZP 2 TNS 255
Prix sur demande
Pièce
DEHNshield ZP 2 SG TNS 255
Parafoudre combiné pour les systèmes TN-S pour une utilisation dans les systèmes de distribution principaux (circuit 4+0) dans les bâtiments d’habitation avec protection externe contre la foudre (classe de protection contre la foudre III/IV), y compris les alimentations 230 V protégées contre la surcharge pour SpAS / PTC selon VDE-AR-N 4100.
Réf. 909640
DSH ZP 2 SG TNS 255
Prix sur demande
Pièce
DEHNshield ZP B2 TNS 255
Parafoudre combiné pour les systèmes TN-S pour l’installation dans un système de distribution principal (circuit 4+0) pour des bâtiments sans protection externe contre la foudre (aussi pour les lignes aériennes).
Réf. 909340
DSH ZP B2 TNS 255
Prix sur demande
Pièce
DEHNshield ZP B2 SG TNS 255
Parafoudre combiné pour les systèmes TN-S pour une utilisation dans les systèmes de distribution principaux (circuit 4+0) dans les bâtiments d’habitation sans protection externe contre la foudre (également avec alimentation par ligne aérienne), y compris les alimentations 230 V protégées contre la surcharge pour SpAS / PTC selon VDE-AR-N 4100.
Réf. 909440
DSH ZP B2 SG TNS 255
Prix sur demande
Pièce
DEHNshield ZP 2 TNC 255
Parafoudre combiné pour les systèmes TN-C pour une utilisation dans les systèmes de distribution principaux (circuit 3+0) dans les bâtiments d’habitation avec protection externe contre la foudre (classe de protection contre la foudre III/IV).
Réf. 909530
DSH ZP 2 TNC 255
Prix sur demande
Pièce
DEHNshield ZP 2 SG TNC 255
Parafoudre combiné pour les systèmes TN-C pour une utilisation dans les systèmes de distribution principaux (circuit 3+0) dans les bâtiments d’habitation avec protection externe contre la foudre (classe de protection contre la foudre III/IV), y compris les alimentations 230 V protégées contre la surcharge pour SpAS / PTC selon VDE-AR-N 4100.
Réf. 909630
DSH ZP 2 SG TNC 255
Prix sur demande
Pièce
DEHNshield ZP B2 TNC 255
Parafoudre combiné pour les systèmes TN-C pour l’installation dans un système de distribution principal (circuit 3+0) pour des bâtiments sans protection externe contre la foudre (aussi pour les lignes aériennes).
Réf. 909330
DSH ZP B2 TNC 255
Prix sur demande
Pièce
DEHNshield ZP B2 SG TNC 255
Parafoudre combiné pour les systèmes TN-C pour une utilisation dans les systèmes de distribution principaux (circuit 3+0) dans les bâtiments d’habitation sans protection externe contre la foudre (également avec alimentation par ligne aérienne), y compris les alimentations 230 V protégées contre la surcharge pour SpAS / PTC selon VDE-AR-N 4100.
Réf. 909430
DSH ZP B2 SG TNC 255
Prix sur demande
Pièce
DEHNshield ZP 2 LSG TT 255
Parafoudre combiné pour les systèmes TT et TN-S pour une utilisation dans les systèmes de distribution principaux (circuit 3+1) dans les bâtiments avec protection externe contre la foudre (classe de protection contre la foudre III/IV).
Réf. 909831
DSH ZP 2 LSG TT 255
Prix sur demande
Pièce
DEHNshield ZP B2 LSG TT 255
Parafoudre combiné pour les systèmes TT et TN-S pour l’installation dans un système de distribution principal (circuit 3+1) pour des bâtiments sans protection externe contre la foudre (aussi pour les lignes aériennes).
Réf. 909731
DSH ZP B2 LSG TT 255
Prix sur demande
Pièce
DEHNshield ZP 2 LSG A TT 255
Parafoudre combiné pour les systèmes TT et TN-S pour une utilisation dans les systèmes de distribution principaux (circuit 3+1) dans les bâtiments avec protection externe contre la foudre (classe de protection contre la foudre III/IV).
Réf. 909231
DSH ZP 2 LSG A TT 255
Prix sur demande
Pièce
DEHNshield ZP B2 LSG A TT 255
Parafoudre combiné pour les systèmes TT et TN-S pour l’installation dans un système de distribution principal (circuit 3+1) pour des bâtiments sans protection externe contre la foudre (aussi pour les lignes aériennes).
Réf. 909131
DSH ZP B2 LSG A TT 255
Prix sur demande
Pièce
Conducteur de raccordement pour DEHNshield ZP SG
Câble de raccordement pour l’alimentation en tension d’un système de mesure intelligent.
Réf. 909499
ASL DSH ZP SMG APL
Prix sur demande
Pièce