Parafoudres combinés de type 1 + type 2

Les parafoudres combinés type 1 + type 2 à base d’éclateurs à air – DEHNventil, DEHNvenCI, DEHNshield, DEHNcombo – intègrent la liaison équipotentielle de protection contre la foudre et la protection des appareils terminaux dans un seul parafoudre.
DEHNventil

DEHNventil

Parafoudre combiné modulaire multipolaire pour protéger contre les surtensions des installations à basse tension avec une capacité d’extension du courant de fuite de 100 kAeff, même en cas d’impacts de foudre directs.
DEHNshield ZP

DEHNshield ZP

Parafoudre combiné multipolaire pour système de distribution principal avec prise de tension protégée contre la surcharge selon VDE-AR-N 4100. Pour la protection contre les surtensions des installations à basse tension.
DEHNvenCI

DEHNvenCI

Parafoudres de type 1 + 2 Fusible intégré Courant de choc de décharge : 25 kA Niveau de protection : 1,5 kV Schéma de liaison à la terre : TT, TN-S, TN-C et TN Marchés : Tertiaire, Industrie
DEHNshield

DEHNshield

Parafoudres de type 1 + 2 Courant de choc de décharge : 12,5 kA Niveau de protection : 1,5 kV Schéma de liaison à la terre : TT, TN-S, TN-C et TN Marchés : Résidentiel, Tertiaire
DEHNcombo

DEHNcombo

Parafoudre bipolaire précâblé avec dispositif de commutation DC en trois étapes pour installations photovoltaïques jusqu'à 1500 V.
DEHNventil ZP

DEHNventil ZP

Parafoudre combiné multipolaire pour le rail collecteur de 40 mm du compteur pour la protection des distributions et des installations à basse tension contre les surtensions de commutation et ceux dues à la foudre.
DEHNcharge

DEHNcharge

Parafoudre combiné bipolaire, prêt au raccordement, spécialement conçu pour protéger les grands systèmes de stockage d’énergie sur batterie jusqu’à une tension système de 1500V.
Modules de protection pour DEHNventil

Modules de protection pour DEHNventil

DV MOD 255 : module de protection avec éclateur à air, approprié pour toute la gamme DEHNventil modulaire
PV-Box type 1

PV-Box type 1

Parafoudre combiné précâblé type 1 + type 2 pour installations photovoltaïques.
Typ 2 PV-Box

Typ 2 PV-Box