DEHNvenCI

  • Parafoudre combiné à base d'éclateurs à air avec un fusible amont intégré et tenue au courant de foudre
  • Coordonné énergétiquement avec la gamme de produits Red/Line
  • Bas niveau de protection UP ≤ 1,5 kV (fusible amont inclus)
  • Continuité de service accrue des installations grâce à la technologie de limitation du courant de suite « RADAX-Flow »
  • Extinction du courant de suite jusqu'à 100 kAeff
  • Capacité élevée d'écoulement du courant de foudre de 25 kA (10/350 µs)
  • Permet la protection des équipements terminaux
  • Indication optique de fonctionnement/défaut grâce à un voyant mécanique vert/rouge

DEHNvenCI 255 (FM)

Parafoudre combiné avec fusible amont intégré avec tenue au courant de foudre.
Réf. 961200
DVCI 1 255

Prix sur demande

Pièce

DEHNvenCI 255 (FM)

Parafoudre combiné avec fusible amont intégré avec tenue au courant de foudre.
Réf. 961205
DVCI 1 255 FM

Prix sur demande

Pièce