DEHNshield

  • Parafoudre compact combiné de type 1 + type 2, multipolaire et prêt au raccordement, à base d'éclateurs à air
  • Technologie à base d'éclateurs à air sans soufflage d'arc avec un seul module / pôle ; version compacte et peu encombrante
  • Selon les exigences minimales concernant la capacité d'écoulement d'un impact de foudre (VDE 0100-534)
  • Permet un équilibrage de potentiel dans la protection contre la foudre et protège les équipements terminaux
  • Capacité d'écoulement jusqu'à 50 kA (10/350 µs)
  • Indication optique de fonctionnement/défaut grâce à un voyant vert/rouge
  • Haute capacité d'extinction du courant de suite (Ifi = 25 kAeff)

DEHNshield TNC

Parafoudre compact combiné, prêt au raccordement pour système TN-C.
Réf. 941300
DSH TNC 255

Prix sur demande

Pièce

DEHNshield TNC FM

Parafoudre compact combiné, prêt au raccordement pour système TN-C ; avec contact sec de télésignalisation.
Réf. 941305
DSH TNC 255 FM

Prix sur demande

Pièce

DEHNshield TNC Basic FM

Parafoudre combiné prêt au raccordement et optimisé pour l’application pour les systèmes TN-C à utiliser dans les systèmes de distribution principaux (circuit 3+0) dans les bâtiments d’habitation sans protection externe contre la foudre (également avec alimentation par ligne aérienne) ; avec contact sec de télésignalisation.
Réf. 941306
DSH B TNC 255 FM

Prix sur demande

Pièce

DEHNshield TNS

Parafoudre compact combiné, prêt au raccordement pour les régimes TN-S.
Réf. 941400
DSH TNS 255

Prix sur demande

Pièce

DEHNshield TNS FM

Parafoudre compact combiné, prêt au raccordement pour les régimes TN-S ; avec contact sec de télésignalisation.
Réf. 941405
DSH TNS 255 FM

Prix sur demande

Pièce

DEHNshield TNS Basic FM

Parafoudre combiné prêt au raccordement et optimisé pour l’application pour les systèmes TN-S à utiliser dans les systèmes de distribution principaux (circuit 4+0) dans les bâtiments d’habitation sans protection externe contre la foudre (également avec alimentation par ligne aérienne) ; avec contact sec de télésignalisation.
Réf. 941406
DSH B TNS 255 FM

Prix sur demande

Pièce

DEHNshield TT

Parafoudre compact combiné pour les systèmes TT et TN-S (mode de connexion 3 + 1).
Réf. 941310
DSH TT 255

Prix sur demande

Pièce

DEHNshield TT FM

Parafoudre compact combiné pour les systèmes TT et TN-S (mode de connexion 3 + 1) ; avec contact sec de télésignalisation.
Réf. 941315
DSH TT 255 FM

Prix sur demande

Pièce

DEHNshield TT Basic FM

Parafoudre combiné prêt au raccordement et optimisé pour l’application pour les systèmes TT et TN à utiliser dans les systèmes de distribution principaux (circuit 3+1) dans les bâtiments d’habitation sans protection externe contre la foudre (également avec alimentation par ligne aérienne) ; avec contact sec de télésignalisation.
Réf. 941316
DSH B TT 255 FM

Prix sur demande

Pièce

DEHNshield TN

Parafoudre compact combiné pour le système uniphasé TN.
Réf. 941200
DSH TN 255

Prix sur demande

Pièce

DEHNshield TN FM

Parafoudre compact combiné pour système uniphasé TN ; avec contact sec de télésignalisation.
Réf. 941205
DSH TN 255 FM

Prix sur demande

Pièce

DEHNshield TN Basic FM

Parafoudre combiné prêt au raccordement et optimisé pour l’application pour les systèmes TN uniphasés à utiliser dans les systèmes de distribution principaux (circuit 2+0) dans les bâtiments d’habitation sans protection externe contre la foudre (également avec alimentation par ligne aérienne) ; avec contact sec de télésignalisation.
Réf. 941206
DSH B TN 255 FM

Prix sur demande

Pièce

DEHNshield TT 2P

Parafoudre compact combiné pour les systèmes TT et TN uniphasés (mode de connexion 1 + 1).
Réf. 941110
DSH TT 2P 255

Prix sur demande

Pièce

DEHNshield TT 2P FM

Parafoudre compact combiné pour les systèmes TT et TN uniphasés (mode de connexion 1 + 1) ; avec contact de télésignalisation.
Réf. 941115
DSH TT 2P 255 FM

Prix sur demande

Pièce

DEHNshield TT 2P Basic FM

Parafoudre combiné prêt au raccordement et optimisé pour l’application pour les systèmes TT et TN uniphasés à utiliser dans les systèmes de distribution principaux (circuit 1+1) dans les bâtiments d’habitation sans protection externe contre la foudre (également avec alimentation par ligne aérienne) ; avec contact sec de télésignalisation.
Réf. 941116
DSH B TT 2P 255 FM

Prix sur demande

Pièce