DEHNcombo
- Parafoudre combiné précâblé de type 1 + type 2 pour les installations photovoltaïques
- Montage en Y éprouvé et peu sensible aux défaillances empêchant la détérioration du parafoudre en cas de défaut d'isolation dans le circuit du générateur PV
- La tension nominale est la même pour tous les modes de protection et, par conséquent, le parafoudre peut également être utilisé dans des systèmes dont la polarité est mise à la terre
- Design fonctionnel avec un encombrement optimal : 1500 V DC max. dans le boîtier comprenant 4 modules
- Testé selon IEC 61643-31 / EN 61643-31 / EN 50539-11
- Utilisation possible dans les installations photovoltaïques selon CEI 60364-7-712
- Indication optique de fonctionnement/défaut grâce à un voyant vert/rouge
DEHNcombo YPV ...
Parafoudre combiné pour systèmes d'alimentation photovoltaïques jusqu'à 1200 V DC.
Réf. 900070
DCB YPV 1200
Prix sur demande
Pièce
DEHNcombo YPV ...
Parafoudre combiné pour systèmes d'alimentation photovoltaïques jusqu'à 1500 V DC.
Réf. 900071
DCB YPV 1500
Prix sur demande
Pièce
DEHNcombo YPV ... FM
Parafoudre combiné pour systèmes d'alimentation photovoltaïques jusqu'à 1200 V DC avec contact de potentiel.
Réf. 900075
DCB YPV 1200 FM
Prix sur demande
Pièce
DEHNcombo YPV ... FM
Parafoudre combiné pour systèmes d'alimentation photovoltaïques jusqu'à 1500 V DC avec contact de potentiel.
Réf. 900076
DCB YPV 1500 FM
Prix sur demande
Pièce