DEHNventil ZP

  • Parafoudre combiné type 1 + type 2 basé sur la technologie d'éclateurs à air RADAX-Flow
  • Satisfait pleinement aux exigences de la directive VDE-AR-N 4100 pour une utilisation en amont des compteurs
  • Montage simple et rapide par encliquetage sur rail collecteur de 40 mm
  • Contrôle de fonctionnement par bouton-poussoir avec voyant lumineux
  • Non déclenchement d'un fusible 63 A gG jusqu'à des courants de court-circuit de 50 kAeff
  • Capacité d'écoulement jusqu'à 100 kA (10/350 µs)
  • Permet une protection des équipements terminaux
  • Continuité de service élevée

DEHNventil ZP TNC

Parafoudre combiné pour système TN-C pour l'installation dans un système de distribution principal pour des bâtiments avec protection extérieure contre la foudre et des paramètres de performance élevés (mode de connexion 3 + 0)
Réf. 900390
DV ZP TNC 255

Prix sur demande

Pièce

DEHNventil ZP TT

Parafoudre combiné pour systèmes TT et TN-S pour l'installation dans un système de distribution principal pour des bâtiments avec protection extérieure contre la foudre et des paramètres de performance élevés (mode de connexion 3 + 1).
Réf. 900391
DV ZP TT 255

Prix sur demande

Pièce