DEHNbloc Maxi 1 CI 440 / 760 FM
- Parafoudre à base d'éclateurs à air avec fusible intégré et une tenue au courant de foudre, dans un boîtier compact
- Très haute capacité d'écoulement du courant de foudre
- Bas niveau de protection (fusible amont intégré)
- Haute capacité d'extinction du courant de suite et haute limitation du courant de suite grâce a la technologie de limitation du courant de suite « RADAX-Flow »
- Coordonné énergétiquement avec la gamme de produits Red/Line
- Indication optique de fonctionnement/défaut grâce à un voyant vert/rouge
DEHNbloc Maxi 1 CI 440 FM
Parafoudre unipolaire et coordonné avec fusible amont intégré pour systèmes TN 400/690 V et systèmes IT 400 V; avec contact de télésignalisation pour systèmes de surveillance (contact sec inverseur).
Réf. 961146
DBM 1 CI 440 FM
Prix sur demande
Pièce
DEHNbloc Maxi 1 CI 760 FM
Parafoudre unipolaire et coordonné avec fusible amont intégré pour systèmes TN / IT 690 V; avec contact de télésignalisation pour systèmes de surveillance (contact sec inverseur).
Réf. 961176
DBM 1 CI 760 FM
Prix sur demande
Pièce